Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Klasse 1 nach IEC 60584
Klasse 2 nach IEC 60584 -
Ansprechzeit
63% rt = 1,3 s
-
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
-
Arbeitsbereich
Typ T:
-270 °C ...400 °C
(-454 °F ...752 °F)
Typ J:
-210 °C ... 1.200 °C
(-346 °F ...2.192 °F)
Typ E:
-270 °C ... 1.000 °C
(-454 °F ...1.832 °F)
Typ K:
-270 °C ...1.372 °C
(-454 °F ...2.500 °F)
Typ N:
-270 °C ... 1.300 °C
(-454 °F ...2.372 °F) -
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
bis 30" (762 mm)
andere auf Anfrage
Anwendungsgebiet
The high modular thermometer is used for several applications with harsh environments, e.g. in power plants, refineries or in the chemical or petrochemical industry. The robust device is designed for use within an existing thermowell. With different head transmitter it's a complete unit ready for use with enhanced measurement accuracy and reliability.
The TH55 temperature sensors are thermocouple assemblies, designed for use in all types of process industries, including heavy industries, due to their rugged design. They are made up of a magnesium oxide insulated thermocouple as a measurement probe and a thermowell made of barstock material.
The sensor assemblies can be used in process industries such as:
Chemicals
Petrochemicals
Power plants
Refineries
Offshore platforms
Vorteile
One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications.
Remove and install straight out of the box!
Improved galvanic isolation on most devices (2 kV).
Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor, thermowell and transmitter assembly for a complete point solution.
All iTEMP® transmitters provide long term stability ≤ 0.05% per year
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
TI TH53, TH54 und TH55
Thermoelement-Thermometer in Schutzrohren mit federndem Messeinsatz und Gehäuse für die Prozessindustrie
EN DE 15/01/202513/05/202406/05/202415/02/202313/01/2021Sprache:
Deutsch
Version:
15/01/2025
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
TI00112RDE_1825-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
TH55 Compact Instructions
Thermocouple assembly
EN DE 04/02/201305/07/200708/07/200501/07/2005Sprache:
Englisch
Version:
04/02/2013
Dateigröße:
522.1 KB
Dateiname:
KA00198ren_1312.pdf
-
-
-
Zertificate FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA Intrinsically Safety, Nonincendive THxx, Txx Series, TU111, TU121, TU211, TU221
Installation Notes for Hazardous Locations
Sprache:
Englisch
Version:
02/11/2006
Dateigröße:
72.5 KB
Dateiname:
160100112.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Sprache:
Deutsch
Version:
04/02/2025
Dateigröße:
18.9 MB
Dateiname:
FA00006Tde.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoSprache:
Italienisch
Version:
09/07/2024
Dateigröße:
20.3 MB
Dateiname:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Sprache:
Englisch
Version:
04/02/2025
Dateigröße:
19.1 MB
Dateiname:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Sprache:
Italienisch
Version:
17/02/2020
Dateigröße:
30.6 MB
Dateiname:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Sprache:
Französisch
Version:
20/12/2019
Dateigröße:
60.9 MB
Dateiname:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Sprache:
Spanisch
Version:
20/04/2018
Dateigröße:
5.5 MB
Dateiname:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-