©Endress+Hauser
Spezifikation im Überblick
Genauigkeit
Klasse A nach IEC 60751 Klasse B nach IEC 60751 Klasse Standard nach ASTM E230 Klasse 2 nach IEC 60584-2
Ansprechzeit
t90 ca. 17 s abhängig von der Konfiguration
Max. Prozessdruck (statisch)
abhängig von der Konfiguration
Arbeitsbereich
Basis PT100 TF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
Anwendungsgebiet
Die "Basic"-Thermometer bieten eine zuverlässige Temperaturmessung mit einfacher Sensortechnologie, einem Standardhalsrohr sowie einem fest eingebauten, nicht austauschbaren Messeinsatz und sind für den Einsatz in Ex-freien Bereichen ausgelegt. Die Geräte sind optional mit Bluetooth®-fähigen Kopftransmittern mit 4...20-mA-Ausgang oder HART®-Kommunikation erhältlich und bieten so eine erweiterte Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit im Vergleich zu direkt verdrahteten Sensoren.
Universell einsetzbar
Für den Einsatz in Ex-freien Bereichen
Messbereich: -50 ... +650 °C (-58 ... +1202 °F)
Druckbereich: bis 50 bar (725 psi)
Schutzart: bis IP68
Vorteile
Exzellentes Preis-Leistungsverhältnis und schnelle Lieferung weltweit
Benutzerfreundliche Produktauswahl, intelligenter Aufbau für einfache Instandhaltung
Große Auswahl an Prozessanschlüssen
Bluetooth®-Konnekivität (optional)
Fundamental Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
©Endress+Hauser
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Loading alternative products
Erfolgsstorys
Rohrwandtemperaturmessung
Wie Thermometer Rohrüberhitzungen erkennen können, zu erheblichen Energieeinsparungen führen und die Prozesseffizienz und Produktqualität steigern
Die ganze Geschichte
Merkmal / Anwendung
Basis Technologie metrische Bauart universell einsetzbar Direkt prozessberührend einsetzbar
Schutzrohr
ohne, direkt prozessberührend
Außendurchmesser Schutzrohr / Messeinsatz
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
Werkstoff Schutzrohr
Material Messeinsatz: 316L (1.4404) Alloy 600 (2.4816)
Prozessanschluss
Außen-Gewinde: G1/2", G1/4" NPT1/2" M18x1.5, M20x1.5 Überwurfmutter: G1/2", G3/4" Klemmverschraubungen, auch federnd: NPT1/2", G1/2"
Arbeitsbereich
Basis PT100 TF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. Prozessdruck (statisch)
abhängig von der Konfiguration
Genauigkeit
Klasse A nach IEC 60751 Klasse B nach IEC 60751 Klasse Standard nach ASTM E230 Klasse 2 nach IEC 60584-2
Ansprechzeit
t90 ca. 17 s abhängig von der Konfiguration
Beliebteste Downloads
TI iTHERM ModuLine TM101
Deutsche Version - 03/2024
RTD- oder Thermoelement-Thermometer zum Direkteinbau (ohne Schutzrohr)
in verschiedenen Industrieanwendungen
EN
DE
ES FR IT JA PL PT RU ZH
31/03/2024
15/06/2022
20/01/2021
15/03/2019
Sprache:
Deutsch
Version:
31/03/2024
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
TI01446TDE_0424-00.pdf
BA iTHERM ModuLine Thermometer
Deutsche Version - 11/2024
Universell einsetzbare, modulare RTD/TC Thermometer für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
EN
DE
BG CS DA EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NL NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
30/11/2024
31/08/2018
Sprache:
Deutsch
Version:
30/11/2024
Dateigröße:
808.1 KB
Dateiname:
BA01915TDE_0224-00.pdf
19 Dokumente
RTD- oder Thermoelement-Thermometer zum Direkteinbau (ohne Schutzrohr) in verschiedenen Industrieanwendungen
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
31/03/2024
15/06/2022
20/01/2021
15/03/2019
Sprache:
Deutsch
Version:
31/03/2024
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
TI01446TDE_0424-00.pdf
BA iTHERM ModuLine Thermometer
Universell einsetzbare, modulare RTD/TC Thermometer für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Indonesisch Italienisch Japanisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Norwegisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Thai Türkisch Chinesisch
30/11/2024
31/08/2018
Sprache:
Deutsch
Version:
30/11/2024
Dateigröße:
808.1 KB
Dateiname:
BA01915TDE_0224-00.pdf
KA Sicheres Entpacken von iTHERM Moduline Thermometern
iTHERM Moduline TM101 und TM111
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
27/03/2024
Sprache:
Deutsch
Version:
27/03/2024
Dateigröße:
275.8 KB
Dateiname:
KA01708TDE_0124-00.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
EN
DE
Chinesisch
31/07/2020
Sprache:
Englisch
Version:
31/07/2020
Dateigröße:
173.5 KB
Dateiname:
XA02111TEN_0120.pdf
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
Automatische Identifikation von physischen Objekten
EN
DE
10/05/2023
03/12/2021
01/11/2021
Sprache:
Deutsch
Version:
10/05/2023
Dateigröße:
651.7 KB
Dateiname:
SD02817TDE_0323-00.pdf
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TM101- Declaration number: HE_01244_01.20 Manufacturer specification: RoHS Additional information: China RoHS
Sprache:
Chinesisch
Version:
01/01/2020
Dateigröße:
324.2 KB
Dateiname:
HE_01244_01.20 China RoHS TM101.pdf
Product family: Controller, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: FML621-, TM101-, TM111-, TM121-, TM151-, TM311-, TM401-, TMR31-, TMR35-, TR15-, TR65-, TR66-, TTR31-, TTR35- Declaration number: ЕАЭС KZ 7500533.13.12.04163 Manufacturer specification: EMC
Sprache:
Russisch
Version:
28/08/2024
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
EACKZ7500533131204163.pdf
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TM101-, TM111-, TM112-, TM121-, TM131-, TM151-, TM152- Declaration number: TM1X1 SUPPLIERS DOC Manufacturer specification: RoHS, Explosion protection, EMC Additional information: ACMA, Australia
Sprache:
Englisch
Version:
12/04/2024
Dateigröße:
149.4 KB
Dateiname:
TM1x1 Suppliers Dec of Conformity_240412.pdf
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Inserts, Magphant, Process RTD general
purpose, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412- Declaration number: HE_01494_01.21 Manufacturer specification: Food hygiene Additional information: BSE, TSE
Sprache:
Englisch
Version:
27/07/2023
Dateigröße:
266 KB
Dateiname:
HE_00886_07_17.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Ersatzteilkit Klemmverschraubung G1/2
Ersatzteilkit Dichtung TA30A / TA30D
Ersatzteilkit Kupferring G1/2"
Ersatzteilkit Kupferring G3/4"
Ersatzteilkit Kupferring M20x1.5
Ersatzteilkit Ring D21/di 10xgrün
Ersatzteilkit O-Ring (Silikon) 71x3
Ersatzteilkit Kupferring M18
Ersatzteilkit Kupferring M14x1.5
Ersatzteilkit Dichtring D21/d6 Viton
Ersatzteilkit Dichtring D21/d6 Neopren
Ersatzteilkit Dichtring D21/d3 Viton
Ersatzteilkit Dichtring D21/d3 Neopren
Ersatzteilkit Dichteinsatz TK40
Ersatzteilset für TMT181/187/188/182
Beistellset kpl.TMT8x/7x (europäisch)
iTEMP TMT31, Transmitter 4-20mA
iTEMP TMT36, Transmitter IO-Link
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
iTEMP TMT72, Transmitter HART
Stecker für Thermometer + Transmitter
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren