

Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Klasse 2 nach IEC 60584
-
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 1 bar (15 psi)
-
Arbeitsbereich
Typ S:
0 °C ...1.600 °C
(32 °F ...2.912 °F)
Typ R:
0 °C ...1.600 °C
(32 °F ...2.912 °F)
Typ B:
600 °C ...1.700 °C
(1.112 °F ...3.092 °F) -
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
bis 2.500,00 mm (98,43'')
Anwendungsgebiet
Messstellen mit extrem hohen Prozesstemperaturen erfordern diese speziellen Thermometer mit Keramik-Schutzrohren und Thermoelementen aus Edelmetallen, z. B. Platin und Rhodium. Das Schutz- und Innenrohr aus Standard-Keramikwerkstoffen schützt verstärkt vor mechanischen und chemischen Beschädigungen im Prozess und erhöht somit die Lebensdauer der eingesetzten Sensoren. Dies führt zu: Kosteneinsparungen bei Wartung der Messstelle, Qualitätsverbesserung der Produkte und höhere Anlagensicherheit.
Beim TAF12S handelt es sich um Thermometer mit einzelnem Keramik-Schutzrohr, die speziell für den Einsatz in Anwendungen wie Keramikbrennöfen, Ziegeleien, Porzellanproduktion und Glasindustrie ausgelegt sind. Sie umfassen einen einzelnen oder doppelten Thermoelement-Messeinsatz in einem Keramik-Isolator.
Prozesstemperaturen bis zu +1700 °C
Vorteile
Lange Lebensdauer durch Nutzung innovativer Schutzrohrmaterialien mit erhöhter Verschleißfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit
Langfristig stabile Messung dank Sensorschutz durch nicht poröse Materialien
Flexible Produktauswahl dank modularer Bauweise
Optimierte Lebenszyklus-Kosten durch austauschbare Ersatzteile
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Omnigrad S TAF11, TAF12x, TAF16 Technische Information
Hochtemperaturthermometer
Mit Metall- oder Keramik-Schutzrohr
Einstellbarer Prozessanschluss
Thermoelement-Sensortypen J, K, N, R, S, BEN DE Andere Sprache auswählen 12/11/201325/01/201216/06/201101/09/2004Sprache:
Deutsch
Version:
12/11/2013
Dateigröße:
549.4 KB
Dateiname:
TI00251tde_1413.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Sicheres Entpacken von Keramikschutzrohren
iTHERM FlameLine TAF1x Hochtemperatur-Thermometer
EN DE Andere Sprache auswählen 11/12/202425/03/2024Sprache:
Deutsch
Version:
11/12/2024
Dateigröße:
339.6 KB
Dateiname:
KA01698TDE_0224-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
High temperature thermometers TAF11, TAF12x
Unwrapping the safety seal for flanged ceramic thermometers
EN DE Andere Sprache auswählen 20/01/2020Sprache:
Englisch
Version:
20/01/2020
Dateigröße:
125 KB
Dateiname:
EA01291TA2_0120.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
高温测量迈向新阶段
高温测量迈向新阶段
TAF系列高温型温度计产品Sprache:
Chinesisch
Version:
11/12/2024
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
AI01128T_09_CN_02.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Sprache:
Deutsch
Version:
04/02/2025
Dateigröße:
18.4 MB
Dateiname:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoSprache:
Italienisch
Version:
09/07/2024
Dateigröße:
20.3 MB
Dateiname:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Sprache:
Englisch
Version:
04/02/2025
Dateigröße:
19.1 MB
Dateiname:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Sprache:
Italienisch
Version:
17/02/2020
Dateigröße:
30.6 MB
Dateiname:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Sprache:
Französisch
Version:
20/12/2019
Dateigröße:
60.9 MB
Dateiname:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-