Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
+/- 2 mm oder +/- 0,2% vom eingestellten Messbereich 1)
-
Prozesstemperatur
-40 °C ... 80 °C
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
0,7 bar ... 3 bar abs
-
Max. Messdistanz
Flüssigkeiten: 8 m,
Feststoffe: 3,5 m -
Prozessseitige Hauptmaterialien
PVDF
Anwendungsgebiet
Der Prosonic FMU41 Sensor ist zur berührungslosen Füllstandsmessung in Flüssigkeiten, Pasten, grobkörnigen Schüttgütern und zur Durchflussmessung in offenen Gerinnen und Messwehren geeignet. Der Zwei-Draht oder Vier-Draht Kompakttransmitter kann in Lagertanks, Rührwerksbehältern, auf Halden und Förderbändern eingesetzt werden. Die Hüllkurve kann zur einfachen Diagnose vor Ort am Display ausgegeben werden. Linearisierungsfunktion (bis zu 32 Punkte) zur Ausgabe des Messwertes in beliebigen Längen-, Volumen- oder Durchflusseinheiten.
Zwei-Draht oder Vier-Draht Messgerät zur berührungslosen Füllstands- und Durchflussmessung.
Prozessanschluss: Gewinde
Temperatur: -40 bis +80 °C
Druck: +0,7 bis +3 bar
Maximaler Messbereich: Flüssigkeiten 8 m, Schüttgüter 3,5 m
Blockdistanz: Flüssigkeiten und Schüttgüter 0,35 m
Internationale Explosionsschutzzertifikate
Vorteile
Zuverlässiges, berührungsloses Messverfahren
Einfache menügeführte Vor-Ort-Bedienung über vierzeiliges Klartext-Display; 7 Sprachen wählbar
Hüllkurvendarstellung auf dem Vor-Ort-Display zur einfachen Diagnose
Hermetisch versiegelter und gekapselter Sensor
Chemisch resistenter Sensor aus PVDF
Kalibration ohne Befüllung oder Entleerung
Integrierter Temperatursensor zur Laufzeitkorrektur, daher genaue Messung auch bei Temperaturänderungen
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44 Technische Dokumentation
Deutsche Version - 12/2014
Kompaktgeräte zur berührungslosen Füllstandmessung von Flüssigkeiten, Pasten und grobkörnigen Schüttgütern
EN DE 19/12/201426/06/201416/01/201304/04/201231/03/2011Sprache:
Deutsch
Version:
19/12/2014
Dateigröße:
3.1 MB
Dateiname:
TI00365FDE_1714.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Deutsche Version - 04/2012
Kompaktgeräte zur berührungslosen Füllstandmessung von Flüssigkeiten, Pasten und grobkörnigen Schüttgütern
EN DE 02/04/201227/02/200930/05/200803/05/200713/04/2005Sprache:
Deutsch
Version:
02/04/2012
Dateigröße:
3.8 MB
Dateiname:
BA00239FDE_1312.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2524.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44 Technische Dokumentation
Kompaktgeräte zur berührungslosen Füllstandmessung von Flüssigkeiten,
Pasten und grobkörnigen SchüttgüternEN DE 19/12/201426/06/201416/01/201304/04/201231/03/2011Sprache:
Deutsch
Version:
19/12/2014
Dateigröße:
3.1 MB
Dateiname:
TI00365FDE_1714.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Prosonic M FMU41
Ultraschallmesstechnik
EN DE 09/06/2022Sprache:
Deutsch
Version:
09/06/2022
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01457FDE_0121-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Kompaktgeräte zur berührungslosen Füllstandmessung von Flüssigkeiten,
Pasten und grobkörnigen SchüttgüternEN DE 02/04/201227/02/200930/05/200803/05/200713/04/2005Sprache:
Deutsch
Version:
02/04/2012
Dateigröße:
3.8 MB
Dateiname:
BA00239FDE_1312.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Kompaktgeräte zur berührungslosen Füllstandmessung von Flüssigkeiten,
Pasten und grobkörnigen SchüttgüternEN DE 02/04/201201/09/200720/07/200614/02/200401/01/2002Sprache:
Deutsch
Version:
02/04/2012
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
BA00240FDE_1312.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Kompaktgeräte zur berührungslosen Füllstandmessung von Flüssigkeiten,
Pasten und grobkörnigen SchüttgüternEN DE 02/04/201201/01/200930/04/200707/08/200601/07/2006Sprache:
Deutsch
Version:
02/04/2012
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
BA00237FDE_1312.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prosonic M FMU41 HART
Ultraschallmesstechnik
EN DE 09/06/2022Sprache:
Deutsch
Version:
09/06/2022
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
BA01962FDE_0122-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Kompaktgeräte zur berührungslosen Füllstandmessung von Flüssigkeiten,
Pasten und grobkörnigen SchüttgüternEN DE 04/04/201227/02/200903/05/200707/08/200617/07/2006Sprache:
Deutsch
Version:
04/04/2012
Dateigröße:
3.2 MB
Dateiname:
BA00238FDE_1312.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
FMU4x - Exchange of housing T12
Prosonic M FMU4x - Exchange of housing T12
EN DE 16/04/2021Sprache:
Englisch
Version:
16/04/2021
Dateigröße:
266.7 KB
Dateiname:
KA00570F00_A2.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Weather protection cover Mounting Instruction
Weather protection cover for devices with F12/T12/F23 housing.
EN DE 27/06/200731/05/2007Sprache:
Englisch
Version:
27/06/2007
Dateigröße:
235.5 KB
Dateiname:
KA137Fa6_0607.pdf
-