
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Reproduzierbarkeit 0,1%
-
Prozesstemperatur
-80°C...200°C
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Vakuum ... 100 bar
-
Max. Messdistanz
0.42 m ... 10.0 m
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
Isolartionsarten: FEP,PFA
316L
Anwendungsgebiet
Der Liquicap FMI52 ist eine zuverlässige, vollisolierte Seilsonde zur kontinuierlichen Füllstandsmessung von Flüssigkeiten insbesondere in kleinen Tanks mit ansatzbildenden Medien und bei extrem hohen Temperaturen. Die Messung ist unabhängig von der Dielektrizitätskonstante (DK). In Verbindung mit dem Fieldgate FXA320 (Messwert-Fernabfrage mittels Internettechnologie) stellt der Liquicap eine ideale Lösung zur Materialbevorratung und Logistikoptimierung (Inventory Control) dar.
Ab einer Leitfähigkeit der Flüssigkeit von 100 μS/cm ist die Messung unabhängig von der Dielektrizitätskonstante (DK). Somit können verschiedene Flüssigkeiten ohne einen Neuabgleich gemessen werden.
Prozessanschlüsse: Flansche und Gewinde
Prozessdruck: Vakuum bis +100 bar
Messbereich: 0,42 bis 10,0 m
Temperatur: -80 bis +200 °C
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, SIL, Hygienezulassungen, Schiffbauzulassungen
Vorteile
Einsatz auch in Sicherheitssystemen mit Anforderungen an die funktionale Sicherheit bis SIL2 gemäß IEC 61508
Universell einsetzbar durch zahlreiche Zertifikate und Zulassungen
Kein Abgleich erforderlich für Medien mit einer Leitfähigkeit ab 100 μS/cm. Die Sonden sind ab Werk auf die bestellte Sondenlänge abgeglichen (0 % bis 100 %)
Prozessberührende Materialien aus korrosionsbeständigen Werkstoffen
Menügeführte Vor-Ort-Parametrierung über Klartextdisplay (optional)
Zweistufiger Überspannungsschutz
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquicap M FMI52
Deutsche Version - 02/2025
Kapazitiv
EN DE 14/02/202501/04/2021Sprache:
Deutsch
Version:
14/02/2025
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI01521FDE_0325-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquicap M FMI52 HART
Deutsche Version - 04/2021
Kapazitiv
EN DE 01/04/202123/03/2020Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2021
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
BA02021FDE_0221.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2624.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquicap M FMI52
Kapazitiv
EN DE 14/02/202501/04/2021Sprache:
Deutsch
Version:
14/02/2025
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI01521FDE_0325-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information Liquicap M FMI51, FMI52 Füllstandmessung kapazitiv
Zur kontinuierlichen Messung in Flüssigkeiten
EN DE 22/06/201728/08/201212/01/201104/04/200701/09/2006Sprache:
Deutsch
Version:
22/06/2017
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
TI00401FDE_1517.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquicap M FMI52 PFM
Kapazitiv
EN DE 01/04/202123/03/2020Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2021
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
BA01986FDE_0221.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquicap M FMI52 HART
Kapazitiv
EN DE 01/04/202123/03/2020Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2021
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
BA02021FDE_0221.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Betriebsanleitung Liquicap M FMI51, FMI52 FEI57C PFM
Füllstandmessung kapazitiv
EN DE 22/06/201712/01/201127/07/200719/12/2005Sprache:
Deutsch
Version:
22/06/2017
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
BA00297FDE_1417.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Betriebsanleitung Liquicap M FMI51, FMI52 FEI50H HART
Füllstandmessung kapazitiv
EN DE 22/06/201712/01/201130/01/200719/12/2005Sprache:
Deutsch
Version:
22/06/2017
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
BA00298FDE_1417.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Liquicap M FMI52 HART
Kapazitiv
EN DE 01/08/202101/04/2021Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2021
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
KA01454FDE_0321-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Liquicap M FMI52 PFM
Kapazitiv
EN DE 01/09/202101/04/2021Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2021
Dateigröße:
852.9 KB
Dateiname:
KA01455FDE_0321.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN DE 24/02/202215/08/201409/08/2012Sprache:
Englisch
Version:
24/02/2022
Dateigröße:
119 KB
Dateiname:
EA01050FA2_0322.pdf
-