Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
-10 ... 140 °C (14 ... 284 °F)
-
Prozessdruck
Pneumatischer Antrieb: 16 bar bis 140 °C (232 psi bis 284 °F)
Manueller Antrieb: 8 bar bis 140 °C (116 psi bis 284 °F)
Anwendungsgebiet
Die komplett sterilisierbare Wechselarmatur Cleanfit CPA875 schützt Ihren Prozess garantiert vor Kontamination und eignet sich deshalb perfekt für Anwendungen in Life Sciences und der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Dank EHEDG und ASME BPE Zertifizierungen und FDA-empfohlener Materialien ist sie die beste Wahl, wo immer es auf Hygiene ankommt.
Cleanfit CPA875 ist eine Wechselarmatur für pH-, Redox-, Sauerstoff und NIR-Sensoren mit 12 mm Durchmesser und 225/360 mm Länge.
Sie wurde entwickelt für höchste Sicherheitsansprüche in den Industrien:
Lebensmittel & Getränke
Biotechnologie
Life Sciences
Spezialchemie
Vorteile
Höchste Prozesssicherheit: Das patentierte Design der dynamischen Dichtung schließt Verunreinigungen aus.
Entnehmen, Sterilisieren und Kalibrieren des Sensors im laufenden Prozess – aseptisch und absolut hygienisch.
Keine Keimverschleppung: Steriles Design nach EHEDG und ASME BPE sowie Dichtungen gemäß FDA und USP Class VI.
Flexibel: Individuelle Anpassung an Ihre Prozessanforderungen dank einer großen Bandbreite an Prozessanschlüssen.
Optionale Doppelkammer: Die Dichtung zwischen dem sterilen und nicht sterilen Bereich bewegt sich dynamisch mit – vergleichbar mit einer Spritze. Dadurch kommen zu keiner Zeit kontaminierte Flächen mit Sterilraum oder Medium in Berührung.
Videos
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI Cleanfit CPA875
Deutsche Version - 05/2024
Prozess-Wechselarmatur für sterile und hygienische Anwendungen für Inline-Messungen mit Standard 12 mm-Sensoren für z.B. pH, Redox, Sauerstoff, NIR
EN DE 16/05/202402/09/202230/04/201609/06/201526/06/2014Sprache:
Deutsch
Version:
16/05/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI01168CDE_0524-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Cleanfit CPA875
Deutsche Version - 05/2024
Prozess-Wechselarmatur für sterile und hygienische Anwendungen
EN DE 16/05/202403/12/202130/04/201609/06/201501/07/2014Sprache:
Deutsch
Version:
16/05/2024
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
BA01279CDE_0524-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Cleanfit CPA875
Prozess-Wechselarmatur für sterile und hygienische Anwendungen für
Inline-Messungen mit Standard 12 mm-Sensoren für z.B. pH, Redox,
Sauerstoff, NIREN DE 16/05/202402/09/202230/04/201609/06/201526/06/2014Sprache:
Deutsch
Version:
16/05/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI01168CDE_0524-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Cleanfit CPA875
Prozess-Wechselarmatur für sterile und hygienische Anwendungen
EN DE 16/05/202403/12/202130/04/201609/06/201501/07/2014Sprache:
Deutsch
Version:
16/05/2024
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
BA01279CDE_0524-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Hygienische Anwendungen
Geräte für die Flüssigkeitsanalyse
EN DE 29/08/202330/04/2021Sprache:
Deutsch
Version:
29/08/2023
Dateigröße:
517 KB
Dateiname:
SD02751CDE_0223-00.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Sprache:
Türkisch
Version:
23/11/2023
Dateigröße:
7.2 MB
Dateiname:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Sprache:
Deutsch
Version:
21/09/2022
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Sprache:
Spanisch
Version:
12/01/2017
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Sprache:
Tschechisch
Version:
12/01/2017
Dateigröße:
740.3 KB
Dateiname:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Sprache:
Englisch
Version:
21/09/2022
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-