Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Liquiline Control CDC90 reinigt und kalibriert Ihre pH- und Redox-Elektroden vollautomatisch.
Anwendungsgebiet
Das Plug & Play-System Liquiline Control CDC90 automatisiert Memosens pH- und Redox-Messstellen in allen Branchen. Es reinigt, kalibriert und justiert bis zu zwei Sensoren automatisch und reduziert so den Wartungsaufwand, verbessert die Arbeitssicherheit in gefährlichen Bereichen und hilft Ihnen, die Ausbeute und die Qualität Ihres Produktes sicher zu stellen. Es lässt sich zudem nahtlos in bestehende Anlageninfrastrukturen integrieren und ermöglicht eine komfortable Fernsteuerung Ihrer Messstellen über jedes beliebige Prozessleitsystem oder mobile Endgerät.
Liquiline Control CDC90 automatisiert pH- und Redox-Messstellen in allen Branchen. Es ist für jede Anwendung geeignet, wo:
Die Sensoren häufig gereinigt und/oder kalibriert werden müssen.
Die Messstelle schwer zugänglich ist.
Die Messstelle sich in einer gesundheitsgefährdenden Umgebung befindet.
Der Prozess eine reproduzierbar präzise pH-Messung erfordert.
Der Prozess Messungen in häufigen Intervallen erfordert.
Die Leistung der Messstelle häufig kontrolliert und dokumentiert werden muss.
Vorteile
Erhöhte Arbeitssicherheit für Ihre Mitarbeiter: Liquiline Control CDC90 reduziert die Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen auf ein Minimum – ein entscheidender Vorteil, besonders in schwer zugänglichen und gefährlichen Umgebungen.
Mit individualisierbaren Reinigungs- und Kalibrierzyklen für bis zu zwei Sensoren erhalten Sie eine hohe Prozesssicherheit, Produktqualität und optimale Produktausbeute. Verblockungen und Verschmutzungen der Sensoren werden rechtzeitig beseitigt.
Eine smarte Medienverteilung und -dosierung garantiert reproduzierbare Kalibrierergebnisse und sorgt für zuverlässige Messwerte zu jeder Zeit.
Minimieren Sie die Betriebskosten durch einen optimalen Puffer- und Reinigungsmittelverbrauch beider Messstellen. Dafür sorgt die ausgeklügelte Hydraulik von Liquiline Control CDC90.
Nahtlose Integration in Ihr Prozessleitsystem dank zertifizierter Kommunikationsstandards. Analog- oder Digitalsignale sowie Feldbus, die Optionen umfassen 0/4 ... 20 mA, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET und Webserver-Technologie.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, verarbeitet bis zu 1,7 Millionen Tonnen Restmüll pro Jahr. Entdecken Sie, wie Sie ihre pH Messung dank Endress+Hauser optimiert haben.
Liquiline Control regelt die Nitrifikation und Denitrifikation in der Kläranlage Stadtlohn. Die Regelungslösung gewährleistet die Einhaltung der Grenzwerte und einen optimierten Energieverbrauch.
Erhöhte Arbeitssicherheit durch Minimierung von Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen. Individualisierbare Reinigungs- und Kalibrierzyklen für bis zu zwei Messstellen. Minimierung der Betriebskosten und des Puffer- und Reinigungsmittelverbrauch durch smarte Medienverteilung und -dosierung.
Installation
Komplett automatisiertes Reinigungs- und Validierungssystem einschließlich eines auswählbaren versenkbaren Halters
Merkmal
Komplett montiertes System mit pneumatischer Steuereinheit aus pulverbeschichtetem oder rostfreiem Stahl.
Messprinzip
Automatische Reinigung und Kalibrierung von Memosens pH- und -Redox-Sensoren in Wechselarmaturen
Design
Komplettes Reinigungs- und Kalibriersystem mit Dosierpumpen und Kanister für Puffer und Reinigungslösung für den Anschluss an verschiedene Wechselarmaturen und Sensoren.
Maße
268 x 1170 x 770 mm (l x h x b) 10.55 x 46.06 x 28.74 Zoll (l x h x b)
Anschluss
DCS/PLS-Verbindung an Modbus TCP, Ethernet IP, Profinet, ProfibusDP und Stromein-/ausgang
-10 ... 140 °C (14 ... 284 °F) für alle Werkstoffe außer PVDF und PVDF leitfähig -10 ... 100 / 90 °C (14 ... 212 / 194 °F) für die Werkstoffe PVDF und PVDF leitfähig
Prozessdruck
Edelstahl, Alloy C22, PEEK: 16 bar bis 140 °C (232 psi bis 284 °F) PVDF, PVDF leitfähig: Basisausführung: 16 bar bis 100 °C (232 psi bis 212 °F) Tauchkammerausführung: 4 bar bis 90 °C (58 psi bis 194 °F)
PA-Druckzylinder (nur manuell): Max. 80 °C (176 °F) Edelstahldruckzylinder: bis zu 100 °C (212 °F) bei Dauerbetrieb bis zu 6 bar (87 psi)
Prozessdruck
PA-Druckzylinder: max. 6 bar Edelstahldruckzylinder: max. 10 bar (145 psi) Pneumatische Auslass-Sicherheitsdichtung: 6 bar bei 100 °C (87 psi bei 212 °F)
-10 ... 140 °C (14 ... 284 °F) für alle Werkstoffe außer PVDF und PVDF leitfähig -10 ... 100 / 90 °C (14 ... 212 / 194 °F) für die Werkstoffe PVDF und PVDF leitfähig
Prozessdruck
Edelstahl, Alloy C22, PEEK: 16 bar bis 140 °C (232 psi bis 284 °F) PVDF, PVDF leitfähig: Basisausführung: 16 bar bis 100 °C (232 psi bis 212 °F) Tauchkammerausführung: 4 bar bis 90 °C (58 psi bis 194 °F)
PA-Druckzylinder (nur manuell): Max. 80 °C (176 °F) Edelstahldruckzylinder: bis zu 100 °C (212 °F) bei Dauerbetrieb bis zu 6 bar (87 psi)
Prozessdruck
PA-Druckzylinder: max. 6 bar Edelstahldruckzylinder: max. 10 bar (145 psi) Pneumatische Auslass-Sicherheitsdichtung: 6 bar bei 100 °C (87 psi bei 212 °F)
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .