Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
2µS/cm ... 2000 mS/cm
-
Prozesstemperatur
PEEK: max. 125°C (max. 260 °F)
PFA: max. 110°C (max. 230 °F) -
Prozessdruck
PEEK: max. 21 bar (max. 304.5 psi)
PFA: max. 17 bar (max. 246.5 psi)
Anwendungsgebiet
Indumax CLS50D ist ein digitaler induktiver Leitfähigkeitssensor für Standard-, Ex- und Hochtemperaturanwendungen. Durch die robusten Materialien (PFA, PEEK) profitieren Sie von seiner hohen chemischen Beständigkeit und seiner langer Haltbarkeit. Außerdem ist er unempfindlich gegen Verschmutzung und funktioniert zuverlässig und reproduzierbar auch in rauen und aggressiven Medien. Zudem verbindet die digitale Memosens-Technologie höchste Prozess- und Datensicherheit mit einfacher Handhabung: Der CLS50D widersteht Korrosion und Feuchtigkeit und ermöglicht eine vorausschauende Wartung.
Indumax CLS50D misst die induktive Leitfähigkeit in:
Chemische Industrie:
- Konzentrationsmessung von Säuren und Laugen
- Qualitätsüberwachung chemischer Produkte in Tanks und LeitungenLebensmittel & Getränke:
- Phasentrennung von Produkt-/Produkt-Gemischen in LeitungssystemenLife Sciences:
- Phasentrennung von Produkt-/Produkt-Mischungen in LeitungssystemenAbwasserindustrie:
- Zulaufüberwachung
Mit seinen internationalen Explosionsschutzzulassungen, wie ATEX, FM, CSA, NEPSI, ist er für explosionsgefährdete Bereiche geeignet.
Vorteile
Lange Haltbarkeit und chemische Beständigkeit auch bei rauen Bedingungen
Schmutzabweisende Materialien und große Sensoröffnung verhindern Verschmutzung
Breiter Temperaturbereich und hochresistente Materialien eignen den Sensor für praktisch jede Anwendung
Zuverlässige Werte dank aktiver Anschlussüberwachung
Einfache Verdrahtung über lange Distanzen ohne Einfluss auf die Messgenauigkeit
Aufzeichnung von sensorspezifischen Daten für eine leichte Rückführbarkeit
Zugelassen für explosionsgefährdete Bereiche
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI Indumax CLS50D/CLS50
Deutsche Version - 08/2023
Induktiver Leitfähigkeitssensor für Standard-, Ex- und Hochtemperaturanwendungen
EN DE 09/08/202308/07/202227/01/202231/10/201831/01/2015Sprache:
Deutsch
Version:
09/08/2023
Dateigröße:
945.8 KB
Dateiname:
TI00182CDE_2023-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Indumax CLS50D/CLS50
Deutsche Version - 08/2023
Induktiver Leitfähigkeitssensor für Standard-, Ex- und Hochtemperaturanwendungen
EN DE 09/08/202321/02/202227/01/202031/10/201831/08/2017Sprache:
Deutsch
Version:
09/08/2023
Dateigröße:
800.6 KB
Dateiname:
BA00182CDE_2323-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Indumax CLS50D/CLS50
Induktiver Leitfähigkeitssensor für Standard-, Ex- und
HochtemperaturanwendungenEN DE 09/08/202308/07/202227/01/202231/10/201831/01/2015Sprache:
Deutsch
Version:
09/08/2023
Dateigröße:
945.8 KB
Dateiname:
TI00182CDE_2023-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Indumax CLS50D/CLS50
Induktiver Leitfähigkeitssensor für Standard-, Ex- und
HochtemperaturanwendungenEN DE 09/08/202321/02/202227/01/202031/10/201831/08/2017Sprache:
Deutsch
Version:
09/08/2023
Dateigröße:
800.6 KB
Dateiname:
BA00182CDE_2323-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Indumax CLS50D
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
JPN Ex ia IIC T4 GaEN DE 23/10/202327/08/2021Sprache:
Englisch
Version:
23/10/2023
Dateigröße:
425.6 KB
Dateiname:
XA02646CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Indumax CLS50D, CLS50
FM IS/NI Cl.I Div. 1/2 GP A, B, C and D
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasSprache:
Englisch
Version:
22/03/2022
Dateigröße:
429.3 KB
Dateiname:
XA02843CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 31/08/202308/03/202201/05/2009Sprache:
Englisch
Version:
31/08/2023
Dateigröße:
529.2 KB
Dateiname:
XA00441CEN_1423-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
CLS50D, CLS50, CLS54, CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS82D
Supplement to: BA00182C, BA01591C, BA01147C, BA01326C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN DE 31/01/202220/10/2021Sprache:
Englisch
Version:
31/01/2022
Dateigröße:
459.6 KB
Dateiname:
XA02702CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Indumax CLS50D
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 25/07/2024Sprache:
Englisch
Version:
25/07/2024
Dateigröße:
424.6 KB
Dateiname:
XA03302CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
INMETRO Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 25/07/2024Sprache:
Englisch
Version:
25/07/2024
Dateigröße:
442.8 KB
Dateiname:
XA03306CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS50D, CLS50, CLS54, CLS82D
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
EAC Ex, 0Ex ia IIC T6/T4 Ga X
Ergänzung zu:
BA01147C, BA00182C, BA01591C, BA01326CEN DE 01/03/202231/03/2021Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2022
Dateigröße:
510.7 KB
Dateiname:
XA02375CDE_0222-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Induktiver Leitfähigkeitssensor für Standard-, Ex- und
Hochtemperaturanwendungen
ATEX / NEPSI Ex ic IIC T3 T4/T6 GcEN DE 20/09/202303/01/202307/03/2022Sprache:
Deutsch
Version:
20/09/2023
Dateigröße:
543.4 KB
Dateiname:
XA02837CDE_0323-00.pdf
-