![Smartec CLD18 bietet Ihnen alles was Sie benötigen, um induktive Leitfähigkeit in hygienischen Applikationen zu messen. Smartec CLD18 ist ein kompaktes induktives Leitfähigkeitssystem für die Getränkeindustrie.](/__image/a/23334/k/3d5c0ac0a9195ede2fa7b77346f336477c9b7b61/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CLD18.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
200 µS/cm ... 1000 mS/cm
Zellkonstante k: 11.0 1/cm -
Prozesstemperatur
-10 °C ... 110 °C (14 °F ... 230 °F)
Sterilisation: max. 130 °C bei 6 bar abs bis zu 60 min
(Max. 266 °F bei 87 psi bis zu 60 min) -
Prozessdruck
13 bar abs bis zu 50 °C (188.5 psi bis zu 122 °F)
7.75 bar abs bei 110 °C (112 psi bei 230 °F)
6.0 bar abs bei 130 °C für max. 60 min
(87 psi at 266 °F für max. 60 min)
Anwendungsgebiet
Smartec CLD18 ist die kostengünstige Lösung für alle Anwendungen in Getränkeanlagen, in denen Leitungen mit geringem Durchmesser verwendet werden und die Phasentrennung induktiv gemessen wird. Die Kombination aus Messumformer und Sensor ist störsicher, einfach zu bedienen und bietet ein hygienisches Design, das Ihre Produkte und Prozesse vor Kontamination schützt. Dank schneller und zuverlässiger CIP-Messungen und optionalem IO-Link-Protokoll sichert Smartec CLD18 zudem die Gesamtanlageneffektivität (GAE) Ihrer Anlage.
Der hygienische Smartec CLD18 misst die induktive Leitfähigkeit in Getränkeanwendungen:
Steuerung von CIP-Prozessen im Rücklauf
Konzentrationsregelung bei der Aufschärfung von CIP-Reinigungsmitteln
Produktüberwachung in Rohrleitungen und Abfüllanlagen
Bier-Wasser-Trennung in Getränkeleitungen
Würze-Wasser-Trennung im Sudhaus
Leckageüberwachung
Er bietet die folgenden Protokolle und Schnittstellen:
0/4...20 mA
IO-LInk (optional)
Vorteile
Einzigartiges hygienisches Design verhindert Kontaminierung
3-A Zulassung
Konform mit EG 2023/2006 und 1935/2004
Geeignet für CIP (Cleaning in Place)
Smarte und einfache Integration in Ihre Anlageninfrastruktur dank optionalem IO-Link-Protokoll
Das kompakte Design ermöglicht den Einbau in Leitungen mit geringem Durchmesser ohne dabei den Durchfluss zu behindern
Videos
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Lean FLEX: Lean Selection](/__image/a/9247231/k/f1a07bc9ba53308b25c74262bc3e2c87d78db9bd/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_L_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Smartec CLD18
Deutsche Version - 06/2021
Kompakte induktive Leitfähigkeitsmessung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
EN DE 30/06/202131/10/201904/12/201731/03/201630/09/2014Sprache:
Deutsch
Version:
30/06/2021
Dateigröße:
817.5 KB
Dateiname:
TI01080CDE_0621.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Smartec CLD18
Deutsche Version - 08/2020
Messsystem für Leitfähigkeit
EN DE 19/08/202031/10/201931/12/201728/02/201731/03/2016Sprache:
Deutsch
Version:
19/08/2020
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
BA01149CDE_0820.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Smartec CLD18
Kompakte induktive Leitfähigkeitsmessung für die Lebensmittel- und
GetränkeindustrieEN DE 30/06/202131/10/201904/12/201731/03/201630/09/2014Sprache:
Deutsch
Version:
30/06/2021
Dateigröße:
817.5 KB
Dateiname:
TI01080CDE_0621.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Smartec CLD18
Messsystem für Leitfähigkeit
IO-LinkEN DE 07/10/202124/06/2021Sprache:
Deutsch
Version:
07/10/2021
Dateigröße:
881.5 KB
Dateiname:
BA02097CDE_0221.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Smartec CLD18
Messsystem für Leitfähigkeit
EN DE 19/08/202031/10/201931/12/201728/02/201731/03/2016Sprache:
Deutsch
Version:
19/08/2020
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
BA01149CDE_0820.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Hygienische Anwendungen
Geräte für die Flüssigkeitsanalyse
EN DE 29/08/202330/04/2021Sprache:
Deutsch
Version:
29/08/2023
Dateigröße:
517 KB
Dateiname:
SD02751CDE_0223-00.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
08/03/2022
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
FA00007CEN_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
08/03/2022
Dateigröße:
4.6 MB
Dateiname:
FA00007CDE_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenSprache:
Deutsch
Version:
27/04/2023
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsSprache:
Englisch
Version:
27/04/2023
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Compact and efficient
Toroidal conductivity system Smartec CLD18 – designed for the beverage
industrySprache:
Englisch
Version:
05/11/2021
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
IN01022CEN_0221_Smartec CLD18_lowres.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Transmetteur de conductivité compact
Smartec CLD18 – conçu pour l’industrie agroalimentaire
Sprache:
Französisch
Version:
05/11/2021
Dateigröße:
362.1 KB
Dateiname:
IN01022CFR-0221-BD.pdf
-