
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
100µS/cm ... 2000mS/cm
Zellkonstante k: 6.3 1/cm -
Prozesstemperatur
Max. 125 °C (max. 257 °F)
Für Sterilisation: bis zu 150 °C für max. 60 min
(bis zu 302 °F für max. 60 min) -
Prozessdruck
12 bar abs bis zu 90 °C
(174 psi abs bis zu 194 °F)
Anwendungsgebiet
Smartec CLD134 ist ein Messsystem für induktive Leitfähigkeit in der Lebensmittel-, Getränke- und der Life-Science-Industrie. Die Kombination aus Messumformer und Sensor ist störsicher und besonders einfach zu bedienen. Das System erfüllt die höchsten hygienischen und sterilen Anforderungen dank seines Körpers aus glasfaserfreiem PEEK in Lebensmittelqualität, seines dichtungs- und spaltfreien Designs und seinen hygienischen Zertifikaten. Smartec CLD134 ist deshalb das ideale System zur Gewährleistung höchster Sicherheit und Qualität Ihrer Produkte und Prozesse.
Der hygienische Smartec CLD134 misst die induktive Leitfähigkeit in Lebensmittel-, Getränke- und Life-Science-Anwendungen:
Phasentrennung von Produkt-/Wasser- und Produkt-/Produkt-Gemischen in Leitungssystemen
Steuerung von CIP-Prozessen im Rücklauf
Konzentrationsregelung bei der Aufschärfung von CIP-Reinigungsmitteln
Produktüberwachung in Leitungssystemen und Abfüllanlagen, Qualitätssicherung
Leckageüberwachung
Er bietet die folgenden Protokolle und Schnittstellen:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Vorteile
Einzigartiges hygienisches Design verhindert Rekontamination
Mit allen für hygienische und sterile Anwendungen erforderlichen Hygienezertifikaten
Zertifizierte Biokompatibilität gemäß USP Class VI
Konform mit EG 2023/2006 und 1935/2004
Geeignet für CIP (Cleaning in Place) und SIP (Sterilization in Place)
Langlebig durch vollumspritztes, dichtungsfreies Design
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Smartec CLD134 Betriebsanleitung
Deutsche Version - 04/2018
Messsystem für Leitfähigkeit
EN DE 30/04/201828/06/201617/09/201501/12/201101/01/2008Sprache:
Deutsch
Version:
30/04/2018
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA00401CDE_1618.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Smartec CLD134 Technische Information
Deutsche Version - 04/2018
Hygienisches Messsystem
EN DE 30/04/201803/09/201501/01/200801/07/200701/01/2006Sprache:
Deutsch
Version:
30/04/2018
Dateigröße:
830.4 KB
Dateiname:
TI00401CDE_1418.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Smartec CLD134 Technische Information
Hygienisches Messsystem
EN DE 30/04/201803/09/201501/01/200801/07/200701/01/2006Sprache:
Deutsch
Version:
30/04/2018
Dateigröße:
830.4 KB
Dateiname:
TI00401CDE_1418.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Smartec CLD18
Messsystem für Leitfähigkeit
EN DE 19/08/202031/10/201931/12/201728/02/201731/03/2016Sprache:
Deutsch
Version:
19/08/2020
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
BA01149CDE_0820.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Smartec CLD134 Betriebsanleitung
Messsystem für Leitfähigkeit
EN DE 30/04/201828/06/201617/09/201501/12/201101/01/2008Sprache:
Deutsch
Version:
30/04/2018
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA00401CDE_1618.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Smartec CLD132/134
Messsysteme mit induktivem Sensor für Leitfähigkeits- und
Konzentrationsmessung im Lebensmittelbereich
PROFIBUS PA/DPEN DE 27/06/202330/07/201304/04/201201/07/200601/04/2006Sprache:
Deutsch
Version:
27/06/2023
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
BA00213CDE_1523-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Kurzanleitung Smartec S CLD134
Messsystem für Leitfähigkeit
EN DE 01/07/200701/03/2006Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2007
Dateigröße:
483.5 KB
Dateiname:
KA401CDE_0707.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Hygienische Anwendungen
Geräte für die Flüssigkeitsanalyse
EN DE 29/08/202330/04/2021Sprache:
Deutsch
Version:
29/08/2023
Dateigröße:
517 KB
Dateiname:
SD02751CDE_0223-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
EHEDG certificate
EHEDG certificate of compliance
EN DE 16/01/201301/04/2006Sprache:
Englisch
Version:
16/01/2013
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
SD00117CEN_1313.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenSprache:
Deutsch
Version:
27/04/2023
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-