Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Panel für freies Brom im Meerwasser und Prozesswasser

Prozesspanel für die Messung von freiem Brom

Schlüsselfertiges Bundle für die Überwachung von Desinfektionsprozessen in Meerwasser und Prozesswasser

71518460
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
Preis nach Konfiguration im Warenkorb

Vorteile auf einen Blick

  • Das Panel ist die Komplettlösung für die Messung von freiem Brom einschließlich der notwendigen pH-Kompensation. Es bietet präzise und stabile Messungen von Meerwasser in Entsalzungsanlagen, im Prozess- und Kühlwasser, in Schwimmbädern und Fischzucht.
    Dank seiner Standardverschlauchung mit Adaptern und Prozessanschlüssen lässt es sich leicht in Ihren Prozess integrieren. Das bedeutet für Sie einfache Planung und Installation, schnellere Inbetriebnahme und die Sicherheit, immer die richtige Messtechnik auszuwählen.

  • Schnelle Inbetriebnahme

    Das Panel wird voll verschlaucht und verdrahtet ausgeliefert. Sie müssen es nur montieren, Strom und Medienleitung anschließen und Sie sind betriebsbereit.

  • Memosens für einfachen und sicheren Betrieb

    Die Memosens-Sensoren für freies Brom und pH sind vorkalibriert. Schließen Sie die Sensoren einfach an und profitieren Sie von zuverlässigen, vollkommen korrosions- und feuchtigkeitsunempfindlichen Messungen.

  • Konsistenter Mediumfluss

    Die Armatur Flowfit CYA27 mit integrierter Durchflussüberwachung stellt sicher, dass Ihre Messung zuverlässig funktioniert. Die Statusleuchte zeigt den Status nach NAMUR NE107 an und ermöglicht eine schnelle Reaktion bei potentiellen Fehlern.

  • Perfekte Anpassung an Prozessanforderungen

    Dank des modularen Aufbaus der Armatur kann das Bundle problemlos um weitere Parameter wie Redox, Leitfähigkeit oder Sauerstoff erweitert werden. Das gibt Ihnen die notwendige Flexibilität, das Panel jederzeit an Ihre Prozessanforderungen anzupassen.

Bundle im Detail

Übersicht über alle Komponenten des Bundles.

Komponenten und Vorkonfigurationen

  • Konfiguration

    Um die Kompatibilität der Komponenten untereinander sicherzustellen, sind bestimmte Parameter vorkonfiguriert. Frei konfigurierbare Parameter bieten Ihnen die Flexibilität, eine individuelle Konfiguration vorzunehmen.

    Komponenten können in dem im Warenkorb enthaltenen Bundle konfiguriert werden
  • Komponenten
    Endress+Hauser
    1

    Technisches Sonderprodukt Analyse CSOL

    Befestigungen:
    CSOL-PA3WP1
    >>Parameter, Messumformer:
    SK
    Chlor/Chlordioxid
    Bezeichnung:
    P
    Panel
    Anwendung:
    A3
    Oberflächenwasser
    Modifikation:
    WP1
    mediumberührte Teile (Kunststoff)
    >Bundlespezifikation:
    TB
    Bundle 02 CDP50 freies Brom Panel
  • Liquiline CM442 ist ein digitaler Messumformer für pH, Redox, Leitfähigkeit, Sauerstoff, Trübung und viele weitere Parameter.
    2

    1-/2-Kanal-Messumformer
    Liquiline CM442

    Befestigungen:
    CM442-AAM2 _ FD _ _ _
    Zulassung:
    AA
    Ex-freier Bereich
    Zusätzliche Funktionen:
    FD
    2x digital input, 2x digital output
    Sensoreingang:
    M2
    2x digitaler Sensor
  • Flowfit CYA27 - modulare Multiparameter-Armatur für Trink- und Prozesswasser
    3

    Durchflussarmatur für Multiparametermessungen Flowfit CYA27

    Befestigungen:
    CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1
    Zulassung:
    AA
    Ex-freier Bereich
    Material Modul/Dichtungen:
    1
    PMMA/FKM
    Material Anbauteile/Dichtungen:
    A
    PVC/FKM
    Prozessanschluss:
    12
    G1/4
    Modulkonfiguration:
    10
    Desinfektion+pH+Durchflussanzeige
    Modul 1:
    AA
    ohne
    Modul 2:
    AA
    ohne
    Modul 3:
    AA
    ohne
    Modul 4:
    AA
    ohne
    Modul 5:
    AA
    ohne
    Modul 6:
    AA
    ohne
    Gerätemodell:
    A1
    1
    >>Zubehör montiert:
    NC
    Probenahmeventil
    >>Zubehör montiert:
    ND
    Durchflussschalter
    Durchfluss Bereich:
    A
    >30 l/h (standard Durchflusseinstellung)
    >>Zubehör montiert:
    NB
    Statusbeleuchtung
    >>Zubehör beigelegt:
    RB
    2x Kabel M12, 10m
  • Digitaler Sensor für freies Brom Memosens CCS55E
    4

    Digitaler Sensor für freies Brom
    Memosens CCS55E

    Befestigungen:
    CCS55E-AA31 _ NA
    Zulassung:
    AA
    Ex-freier Bereich
    Anwendung:
    31
    Brauchwasser, Meerwasser
    Adapter montiert:
    NA
    CYA27
  • Memosens CPS11E - Digitaler pH-Sensor für Standardanwendungen mit stabilen Prozessbedingungen
    5

    Digitaler pH-Sensor
    Memosens CPS11E

    Befestigungen:
    CPS11E-AA7AAS2
    Zulassung:
    AA
    Ex-freier Bereich
    Elektrodentyp:
    7
    Grundausführung, Nullpunkt pH 7,0, Temperatursensor NTC 30k
    Anwendungsbereich:
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
    Referenzsystem:
    AS
    PTFE-Ringdiaphragma, Salzvorrat, gesättigt KCl, Ag/AgCl
    Schaftlänge:
    2
    120mm
  • Das Memosens-Datenkabel CYK10 passt für alle Sensoren mit Memosens-Steckkopf.
    6

    Digitales Messkabel
    CYK10

    Befestigungen:
    CYK10-A031
    Kabellänge:
    03
    3m
    Zulassung:
    A
    Ex-freier Bereich
    Kabellänge:
    01
    1,5m
    Kabelanschluss:
    1
    Kabelendhülsen
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel