Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
-1500 mV ... +1500 mV
-
Prozesstemperatur
-15 ... 135 °C
(5 ... 275 °F) -
Prozessdruck
0,8 … 17 bar (11,6 ... 246,5 psi) absolut
Anwendungsgebiet
Memosens CPS12E ist der digitale Allround-Redox-Sensor. Er misst zuverlässig auch in anspruchsvollen Anwendungen oder explosionsgefährdeten Bereichen. Konzipiert für geringen Wartungsaufwand und eine lange Lebensdauer bietet Ihnen der Redox-Sensor ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Memosens CPS12E verfügt über die digitale Memosens 2.0-Technologie, die dank der erweiterten Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten die perfekte Grundlage für eine vorausschauende Wartung bietet. Das Plug & Play-Prinzip von Memosens ermöglicht eine einfache Bedienung und mehr Prozessbetriebszeit.
Langzeitüberwachung bzw. Grenzwertkontrolle von Prozessen mit stabilen Prozessbedingungen:
- Chemieindustrie
- Zellstoff- & Papierindustrie
- - Kraftwerke
- Müllverbrennungsanlagen
Wasser- und Abwasseraufbereitung:
- Trinkwasser
- Kühlwasser
- Brunnenwasser
- Kläranlagen
Mit ATEX-, IECEx-, CSA C/US-, NEPSI-, Japan-, INMETRO-Zulassungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, Zonen 0, 1 und 2.
Vorteile
Robuster, wartungsarmer Redox-Sensor: Großes, schmutzabweisendes PTFE-Diaphragma schützt vor einer Verschmutzung durch das Medium. Der lange Vergiftungsweg verhindert eine Vergiftung der Elektrodenreferenz.
Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen: Goldstift oder Platinkappe decken den gesamten Bereich der oxidierenden oder reduzierenden Medien ab. Das Schaftglas sorgt für hohe chemische Stabilität. Der Sensor ist druckstabil bis zu 17 bar (246,5 psi) absolut.
Die Memosens 2.0-Technologie ermöglicht es dem Sensor, mehr Prozess- und Kalibrierdaten zu speichern. Sie schafft die Grundlage für IIoT-Dienste und vorausschauende Wartung.
-
Eine äußerst zuverlässige Messung durch kontaktlose, induktive Signalübertragung führt zu einer erhöhten Prozesssicherheit.
Laborkalibrierung und schneller Sensortausch vor Ort ermöglichen minimierte Prozessstillstandszeiten und reduzieren die Betriebskosten.
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Memosens CPS12E
Deutsche Version - 08/2020
Redox-Sensor für Standardanwendungen in Prozess- und Umwelttechnik
EN DE 11/08/2020Sprache:
Deutsch
Version:
11/08/2020
Dateigröße:
685.8 KB
Dateiname:
TI01494CDE_0120.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
pH-Sensoren CPSx1E, CPFx1E Redox-Sensoren CPSx2E, CPFx2E
Deutsche Version - 10/2021
pH- und Redox-Messung
EN DE 14/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2021
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
BA01988CDE_0421.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Memosens CPS12E
Redox-Sensor für Standardanwendungen in Prozess- und Umwelttechnik
EN DE 11/08/2020Sprache:
Deutsch
Version:
11/08/2020
Dateigröße:
685.8 KB
Dateiname:
TI01494CDE_0120.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
pH-Sensoren CPSx1E, CPFx1E Redox-Sensoren CPSx2E, CPFx2E
pH- und Redox-Messung
EN DE 14/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2021
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
BA01988CDE_0421.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 19/11/2024Sprache:
Englisch
Version:
19/11/2024
Dateigröße:
537 KB
Dateiname:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1GEx ia IIC T4/T6 GaSprache:
Englisch
Version:
26/11/2021
Dateigröße:
684.7 KB
Dateiname:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH-/Redox-Sensoren
pH- und Redox-Messung
Ergänzung zu: BA01988C, BA02142C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSIEx ia IIC T4/T6 GaEN DE 07/09/202105/08/2020Sprache:
Deutsch
Version:
07/09/2021
Dateigröße:
540.7 KB
Dateiname:
XA02113CDE_0221.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH-/Redox-Sensoren
pH- und Redox-Messung
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten BereichEN DE 23/04/202118/02/202103/07/2020Sprache:
Deutsch
Version:
23/04/2021
Dateigröße:
896.8 KB
Dateiname:
XA01991CDE_0321.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN DE 26/01/2022Sprache:
Englisch
Version:
26/01/2022
Dateigröße:
424.3 KB
Dateiname:
XA02817CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 22/10/2021Sprache:
Englisch
Version:
22/10/2021
Dateigröße:
425.6 KB
Dateiname:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN DE 27/11/202426/08/2024Sprache:
Englisch
Version:
27/11/2024
Dateigröße:
503.3 KB
Dateiname:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH-/Redox-Sensoren
pH- und Redox-Messung
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten BereichEN DE 22/04/202131/07/2020Sprache:
Deutsch
Version:
22/04/2021
Dateigröße:
508 KB
Dateiname:
XA02082CDE_0221.pdf
-