
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
-1500mV ... +1500mV
-
Prozesstemperatur
0 ... 80 °C (32 ... 170 °F)
-
Prozessdruck
1 ... 10 bar abs bei 80 °C
(15 ... 145 psi abs bei 176 °F)
Anwendungsgebiet
Memosens CPF82E ist die robuste und digitale Lösung für die Redox-Messung in anspruchsvollen Umgebungen. Das große, schmutzabweisende PTFE-Diaphragma garantiert einen geringen Wartungsaufwand, während die integrierte Armatur eine einfache und kompakte Installation ermöglicht. Dank der Memosens 2.0-Digitaltechnologie kombiniert der CPF82E maximale Prozesssicherheit mit einfacher Bedienung. Der Sensor ist feuchtigkeitsbeständig, ermöglicht eine Laborkalibrierung und bietet eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten - die perfekte Basis für eine vorausschauende Wartung.
Memosens CPF82E ist der robuste Redox-Sensor für die Aufbereitung von industriellem Wasser und Abwasser sowie für Prozesse in der Bergbauindustrie. Er überwacht:
Zulauf und Ablauf
Neutralisierung
Flotation
Laugung
Mit CSA C/US-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0, 1 und 2.
Vorteile
Memosens 2.0 bietet eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten, ermöglicht eine bessere Trenderkennung und schafft damit eine zukunftssichere Basis für vorausschauende Wartung und erweiterte IIoT-Dienste.
Langfristig stabil: Das doppelte Diaphragma bietet einen besseren Schutz gegen Ionen, welche die Elektrode vergiften, wie z. B. S2- oder CN-.
Das robuste Polymergehäuse schützt vor mechanischen Beschädigungen.
Der Sensor ist für die Durchfluss- und Eintauchmontage geeignet.
Die kontaktlose, induktive Signalübertragung maximiert die Prozesssicherheit.
Minimale Prozessausfallzeiten und verlängerte Sensorlebensdauer reduzieren die Betriebskosten.
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Memosens CPF82E
Deutsche Version - 04/2021
Redox-Sensor für Bergbauprozesse, industrielle Wasser- und Abwasserbehandlung
EN DE 14/04/2021Sprache:
Deutsch
Version:
14/04/2021
Dateigröße:
882.4 KB
Dateiname:
TI01595CDE_0121.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
pH-Sensoren CPSx1E, CPFx1E Redox-Sensoren CPSx2E, CPFx2E
Deutsche Version - 10/2021
pH- und Redox-Messung
EN DE 14/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2021
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
BA01988CDE_0421.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Memosens CPF82E
Redox-Sensor für Bergbauprozesse, industrielle Wasser- und
AbwasserbehandlungEN DE 14/04/2021Sprache:
Deutsch
Version:
14/04/2021
Dateigröße:
882.4 KB
Dateiname:
TI01595CDE_0121.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
pH-Sensoren CPSx1E, CPFx1E Redox-Sensoren CPSx2E, CPFx2E
pH- und Redox-Messung
EN DE 14/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2021
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
BA01988CDE_0421.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH-/Redox-Sensoren
Ergänzung zu: BA01988C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten BereichEN DE 01/12/202215/02/202220/08/2020Sprache:
Deutsch
Version:
20/08/2020
Dateigröße:
477.8 KB
Dateiname:
XA02235CDE_0120.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Memosens, OrbiPore, OrbiSint
Product root: CPF81E-, CPF82E-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12D-, CPS12E-, CPS16E-, CPS31D-, CPS31E-, CPS41E-, CPS42E-, CPS47E-, CPS61E-, C
PS71E-, CPS72E-, CPS76E-, CPS77E-, CPS91D-, CPS91E-, CPS92D-, CPS92E-, CPS96E-, CPS97E-
Declaration number: HE_01379_03.23
Manufacturer specification: PED
Additional information: CRNEN DE 10/05/2023Sprache:
Englisch
Version:
10/05/2023
Dateigröße:
306.9 KB
Dateiname:
CPSxxE_CRN_HE_01379_03.23.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Memosens
Product root: CPF82E-
Declaration number: HE_01872_01.24
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSEN DE 18/01/2024Sprache:
Englisch
Version:
18/01/2024
Dateigröße:
392.7 KB
Dateiname:
HE_01872_01.24_CPF82E_China-RoHS_orange.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Memosens, OrbiPac
Product root: CPF81E-, CPF82E-
Declaration number: EU_00910_01.21EN DE 11/05/2021Sprache:
Englisch
Version:
11/05/2021
Dateigröße:
276 KB
Dateiname:
EU_00910_01.21_CPF8xE unterschrieben.pdf
-
-
-
UK Conformity Assessed
Product family: Memosens
Product root: CPF81E-, CPF82E-
Declaration number: UK_00394_01.21Sprache:
Englisch
Version:
28/10/2022
Dateigröße:
92.1 KB
Dateiname:
UK_00394_01.21 CPF81_82E NonEx.pdf
-
-
-
Diverse
Product family: CeraGel, CeraLiquid, Memosens, OrbiSint
Product root: CPF82E-, CPS12-, CPS12E-, CPS16E-, CPS42-, CPS42E-, CPS62E-, CPS72-, CPS72E-, CPS76E-, CPS92E-, CPS96E-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: T-Standard
Approval number: ЕАЭС KZ 7500525.13.12.00642Sprache:
Russisch
Version:
11/02/2025
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
EAC EMC KZ pH_ORP Sensors.pdf
-