Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
Redox: –1 500 … 1 500 mV
pH: 0 … 14 -
Prozesstemperatur
0 ... 110 °C (32 ... 230 °F)
-
Prozessdruck
0,8 … 14 bar (11,6 … 203 psi) absolut
Anwendungsgebiet
Memosens CPS96E ist der Spezialist für Medien mit einem hohen Anteil an Schwebstoffen wie Dispersionen, Fällungen oder Emulsionen. Die offene Überführung verhindert Verschmutzungen und sorgt für eine zuverlässige gleichzeitige pH- und Redox-Messung. Dank der digitalen Memosens 2.0-Technologie verbindet das CPS96E maximale Prozesssicherheit mit einfacher Bedienung. Der Sensor ist feuchtigkeitsbeständig, ermöglicht eine Laborkalibrierung und bietet eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten - die perfekte Basis für eine vorausschauende Wartung.
Chemische Prozesse
Zellstoff- und Papierindustrie
Verschmutzte Medien und hoher Feststoffanteil:
- Dispersionen
- Fällungsreaktionen
- Emulsionen
Mit ATEX-, IECEx-, CSA C/US-, NEPSI-, Japan-, INMETRO-Zulassungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0, 1 und 2.
Vorteile
Memosens 2.0 bietet eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten, ermöglicht eine bessere Trenderkennung und schafft eine zukunftssichere Basis für vorausschauende Wartung und erweiterte IIoT-Dienste.
Die gleichzeitige Messung von pH-, Redox- und rH-Werten (im rH-Modus) bietet eine bessere Prozessübersicht für eine engere Prozesssteuerung.
Die zusätzliche Platinelektrode ermöglicht eine ständige Überwachung der Referenzimpedanz und damit der Sensorqualität.
Robust und resistent gegen Vergiftungen dank stabilisiertem Gel und einer Referenz mit Ionenfalle.
Unempfindlich gegenüber Druck- und Temperaturschwankungen: Die offene Überführung verhindert Aufbau von Diffusionspotential am Diaphragma.
Maximale Prozesssicherheit durch kontaktlose und induktive Signalübertragung.
Minimierte Prozessausfallzeiten und verlängerte Sensorlebensdauer reduzieren die Betriebskosten.
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Memosens CPS96E
Deutsche Version - 07/2021
pH-/Redox-Sensor für stark verschmutzte Medien und suspendierte Feststoffe
EN DE 27/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
27/07/2021
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01602CDE_0121.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Kombinierte pH-/Redox-Sensoren CPS16E, CPS76E und CPS96E
Deutsche Version - 10/2021
pH- und Redox-Messung
EN DE 14/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2021
Dateigröße:
758.6 KB
Dateiname:
BA02142CDE_0221.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Memosens CPS96E
pH-/Redox-Sensor für stark verschmutzte Medien und suspendierte
FeststoffeEN DE 27/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
27/07/2021
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01602CDE_0121.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Kombinierte pH-/Redox-Sensoren CPS16E, CPS76E und CPS96E
pH- und Redox-Messung
EN DE 14/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2021
Dateigröße:
758.6 KB
Dateiname:
BA02142CDE_0221.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 19/11/2024Sprache:
Englisch
Version:
19/11/2024
Dateigröße:
537 KB
Dateiname:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1GEx ia IIC T4/T6 GaSprache:
Englisch
Version:
26/11/2021
Dateigröße:
684.7 KB
Dateiname:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH-/Redox-Sensoren
pH- und Redox-Messung
Ergänzung zu: BA01988C, BA02142C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSIEx ia IIC T4/T6 GaEN DE 07/09/202105/08/2020Sprache:
Deutsch
Version:
07/09/2021
Dateigröße:
540.7 KB
Dateiname:
XA02113CDE_0221.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH-/Redox-Sensoren
pH- und Redox-Messung
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten BereichEN DE 23/04/202118/02/202103/07/2020Sprache:
Deutsch
Version:
23/04/2021
Dateigröße:
896.8 KB
Dateiname:
XA01991CDE_0321.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN DE 26/01/2022Sprache:
Englisch
Version:
26/01/2022
Dateigröße:
424.3 KB
Dateiname:
XA02817CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 22/10/2021Sprache:
Englisch
Version:
22/10/2021
Dateigröße:
425.6 KB
Dateiname:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN DE 27/11/202426/08/2024Sprache:
Englisch
Version:
27/11/2024
Dateigröße:
503.3 KB
Dateiname:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH-/Redox-Sensoren
pH- und Redox-Messung
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten BereichEN DE 22/04/202131/07/2020Sprache:
Deutsch
Version:
22/04/2021
Dateigröße:
508 KB
Dateiname:
XA02082CDE_0221.pdf
-