Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
pH 0 … 14
-
Prozesstemperatur
-15 ... 135°C
(5 … 275 °F) -
Prozessdruck
Max. 11 bar abs bei 100 °C
(Max. 160 psi bei 212 °F)
Anwendungsgebiet
Memosens CPS77E ist der Spezialist für hygienische Anwendungen. Seine bakteriendichte Referenz mit hochbeständigem Gel garantiert stabile Messungen. Der unzerbrechliche Sensor ist dampfsterilisierbar und autoklavierbar und gewährleistet höchste Produktsicherheit. Dank der Memosens 2.0-Technologie bietet CPS77E erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten für vorausschauende Wartung. Der Sensor ist feuchtigkeitsbeständig und ermöglicht Laborkalibrierung für höhere Prozesssicherheit und weniger Prozessstillstand.
Hygienische und sterile Anwendungen:
Lebensmittel & Getränke
Life Sciences
Biotechnologie
Mit allen relevanten Zulassungen für hygienische Anwendungen, wie EHEDG, 3A, EU1935/2004 und USP 87/88.
Vorteile
Memosens 2.0 bietet eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten, ermöglicht eine bessere Trenderkennung und bietet eine zukunftssichere Basis für vorausschauende Wartung und erweiterte IIoT-Services.
-
Der unzerbrechliche PEEK-Schaft des Sensors gewährleistet höchste Produktsicherheit, wenn Glasbruch nicht tolerierbar ist.
-
Mit seiner zertifizierten Biokompatibilität und Pharmakonformität (optionales Pharma-COC) schützt der Sensor die Qualität Ihrer Produkte.
Der Sensor ist dampfsterilisierbar und autoklavierbar für langzeitstabile Messungen.
Geringe Wartung: Die ISFET-Technologie ist unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen, zeigt nahezu keine Säure- oder Alkalifehler und ermöglicht so lange Kalibrierintervalle.
6-fach höhere CIP-Stabilität als herkömmliche ISFET-Sensoren ermöglicht eine längere Standzeit, sogar wenn der Sensor Cleaning-in-Place (CIP-Zyklen) ausgesetzt ist.
-
Maximale Prozesssicherheit: Kontaktlose, induktive Signalübertragung beseitigt alle Probleme aufgrund von Feuchtigkeit oder Korrosion.
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Memosens CPS77E
Deutsche Version - 10/2023
ISFET-Sensor für die pH-Messung
EN DE 30/10/202315/09/2021Sprache:
Deutsch
Version:
30/10/2023
Dateigröße:
570.5 KB
Dateiname:
TI01617CDE_0223-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Memosens ISFET Sensoren CPS47E, CPS77E, CPS97E
Deutsche Version - 06/2024
pH-Messung
EN DE 26/06/202402/11/202314/09/2021Sprache:
Deutsch
Version:
26/06/2024
Dateigröße:
947.1 KB
Dateiname:
BA02154CDE_0324-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Memosens CPS77E
ISFET-Sensor für die pH-Messung
EN DE 30/10/202315/09/2021Sprache:
Deutsch
Version:
30/10/2023
Dateigröße:
570.5 KB
Dateiname:
TI01617CDE_0223-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Memosens ISFET Sensoren CPS47E, CPS77E, CPS97E
pH-Messung
EN DE 26/06/202402/11/202314/09/2021Sprache:
Deutsch
Version:
26/06/2024
Dateigröße:
947.1 KB
Dateiname:
BA02154CDE_0324-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 22/10/2021Sprache:
Englisch
Version:
22/10/2021
Dateigröße:
421.3 KB
Dateiname:
XA02699CEN_0121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 19/11/202420/08/2021Sprache:
Englisch
Version:
19/11/2024
Dateigröße:
527 KB
Dateiname:
XA02691CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
Uk Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaSprache:
Englisch
Version:
20/08/2021
Dateigröße:
675.8 KB
Dateiname:
XA02647CEN_0121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3EN DE 15/02/202220/08/2021Sprache:
Englisch
Version:
15/02/2022
Dateigröße:
656.8 KB
Dateiname:
XA02689CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens ISFET pH-Sensoren
pH-Messung
Ergänzung zu BA02154C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 27/08/2021Sprache:
Deutsch
Version:
27/08/2021
Dateigröße:
431.7 KB
Dateiname:
XA02692CDE_0121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN DE 27/11/202428/08/202420/08/2021Sprache:
Englisch
Version:
27/11/2024
Dateigröße:
431.2 KB
Dateiname:
XA02688CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN DE 18/01/2022Sprache:
Englisch
Version:
18/01/2022
Dateigröße:
421 KB
Dateiname:
XA02818CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
JPN Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 20/08/2021Sprache:
Englisch
Version:
20/08/2021
Dateigröße:
420 KB
Dateiname:
XA02690CEN_0121.pdf
-