![Produktbild: Ultraschall-Durchflussmessgerät Proline Prosonic Flow 91W für Wasser- und Abwasseranwendungen Produktbild: Ultraschall-Durchflussmessgerät Proline Prosonic Flow 91W für Wasser- und Abwasseranwendungen](/__image/a/22099/k/a644e3ffa55692ec501bb51320a8737185d7d391/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Proline%20Prosonic%20Flow%2091W%20with%20clamp-on%20sensor%20for%20water%20and%20wastewater%20applications%20-%20PP01.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volume flow:
±3% v.M. DN15
±2% v.M. DN25...200
±2% v.M. über DN200 -
Messbereich
0.3...10 m/s (1...33 ft/s)
-
Messstofftemperaturbereich
-20...+80°C (-4...+176 °F)
Optional: 0...+130°C (32...+265 °F) -
Max. Prozessdruck
N/A
-
Messstoffberührende Materialien
Clamp on System:
Messaufnehmerhalterung rostfreier Stahl 1.4308/CF-8
Messaufnehmergehäuse rostfreier Stahl 1.4301/304
Spannbänder/-bügel rostfreier Stahl 1.4301/304
Anwendungsgebiet
Der Clamp-on-Messaufnehmer Prosonic Flow W wurde insbesondere für Wasser- und Abwasseranwendungen entwickelt. In Verbindung mit dem kostengünstigen Messumformer Prosonic Flow 91 mit Drucktastenbedienung eignet sich Prosonic Flow 91W ideal für die Durchflussüberwachung in der Wasserindustrie.
Das Messprinzip ist unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur, Leitfähigkeit und Viskosität
Clamp-on-Durchflussmessung von Prozess- und Salzwasser, demineralisiertem Wasser, Trink- & Abwasser.
Geräteeigenschaften
Messstofftemperatur: –20...+80 °C (–4...+176 °F)
Schutzart IP68 (Type 6P enclosure) für Rohrleitungen unter Wasser
Stoß- und Schwingungsfestigkeit gemäß IEC 68-2-6
Messumformer-Feldgehäuse aus Aluminium
2‐zeilige Anzeige mit Drucktasten
HART
Vorteile
Geringe Anschaffungskosten – hohe Kosteneffizienz mit zunehmender Rohrnennweite (bis DN 2000)
Langzeitstabiles Signal – wartungsfreie permanente Montage von außen mit Koppelpads
Transparenter Prozess – Diagnosefähigkeit
Kosteneffizienter Messumformer – ausgelegt für einfache Anwendungen
Schnelle und sichere Inbetriebnahme – Quick-Setup-Menü für Installation
Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall
Videos
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Proline Prosonic 91W Technische Information
Deutsche Version - 12/2023
Ultraschall Durchflussmesssystem Durchflussmengenmessung für Standardanwendungen mit Trinkwasser und Prozesswasser
EN DE 06/12/202319/08/201101/02/2010Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2023
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
TI00105DDE_1423.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline Prosonic 91W Technische Information
Ultraschall Durchflussmesssystem
Durchflussmengenmessung für Standardanwendungen
mit Trinkwasser und ProzesswasserEN DE 06/12/202319/08/201101/02/2010Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2023
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
TI00105DDE_1423.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Prosonic Flow 90U, 90W, 91W, 93C, 93U, 93W Technische Information
Ultraschall Durchflussmesssystem
Durchflussmengenmessung für
Standardanwendungen mit Trinkwasser, Abwasser und ProzesswasserEN DE 01/04/200601/05/200515/10/200301/12/2002Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2006
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
TI057DDE.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prosonic Flow 91 Betriebsanleitung
Ultraschall-Durchfluss-Messsystem
mit Trinkwasser, Abwasser und
Prozesswasser
(inkl. Gerätebeschreibung)EN DE 06/12/202319/08/201101/02/201001/04/2006Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2023
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
BA00100DDE_1423.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Proline Prosonic Flow 90, 91, 93 Sonderdokumentation / Special Documentation
Montageanleitung für die Verbindung Sensoren / Messumformer bei
Verwendung von flexiblen Kabelschutzrohren
Mounting instruc
tions for the sensor / transmitter connection using flxible conduitEN DE 01/11/2006Sprache:
Englisch
Version:
01/11/2006
Dateigröße:
228.6 KB
Dateiname:
KA015Da2.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Proline Prosonic Flow 91W Kurzanleitung
Ultraschall-Durchfluss-Messsystem
EN DE 13/02/201219/08/201126/04/2010Sprache:
Deutsch
Version:
13/02/2012
Dateigröße:
978.2 KB
Dateiname:
KA00049DDE_1412.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing T-DAT Installation Instructions
Promag 23, 53, 55, Promass 83, 84, 8WF, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 91, 93, t-mass 65EN DE 15/11/201821/11/2011Sprache:
Englisch
Version:
15/11/2018
Dateigröße:
481.6 KB
Dateiname:
EA00072DA2_1418.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN DE 01/03/201828/11/201325/04/2013Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2018
Dateigröße:
139.5 KB
Dateiname:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing cover and O-ring Installation Instructions
romag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME,
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM, Prosonic Flow 90, 91,9
2, 93, t-mass 65, Prowirl 72, 73EN DE 01/10/201828/06/2012Sprache:
Englisch
Version:
01/10/2018
Dateigröße:
520.1 KB
Dateiname:
EA00098DA2_1518.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Permanent Coupling Pad
Prosonic Flow 91W, 93P, W 400, P 500
EN DE 01/03/202415/12/202101/08/202116/09/2019Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2024
Dateigröße:
609.4 KB
Dateiname:
EA01256DA2_0423-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing transmitter parts Installation Instructions
Promag 10, Prosonic Flow 91 W
EN DE 01/04/201917/11/2011Sprache:
Englisch
Version:
01/04/2019
Dateigröße:
558.9 KB
Dateiname:
EA00040DA2_1419.pdf
-