
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,15 %
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,15 %
Massefluss (Gas): ±0,50 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...70 000 kg/h (0...2570 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–50...+150 °C (–58...+302 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 150, 20K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4435 (316L)
Anschluss: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Anwendungsgebiet
Promass S ist ein Wegbereiter in hygienischem Design – eine branchenoptimierte Messlösung von Endress+Hauser, die alle Hygieneanforderungen der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie erfüllt. In Verbindung mit dem kleinsten heute verfügbaren Messumformergehäuse bietet er volle Funktionalität auf engstem Raum. Der speziell für Anwendungen auf engstem Raum ausgelegte Promass S 100 ist die bevorzugte Wahl für Systemintegratoren, Modulhersteller und Anlagenbauer.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Speziell für Anwendungen mit Hygieneanforderungen, die optimale Reinigung erfordern
Geräteeigenschaften
Riesige Auswahl an hygienischen Prozessanschlüssen
Konform mit 3-A und EHEDG
Sofortige Verfügbarkeit nach CIP-/SIP-Reinigung
Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse
Höchste Schutzart: IP69K
Vor-Ort-Anzeige erhältlich
Vorteile
Reduzierte Einbaukosten – kompakter, horizontaler Einbau dank vollständig selbst-entleerbarem Rohr
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum
Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft- und Hardware – integrierter Webserver
Verifikation ohne Ausbau – Heartbeat Technology
Videos
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promass S 100
Deutsche Version - 11/2024
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/202401/01/202101/12/201510/06/201419/09/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
5.9 MB
Dateiname:
TI01037DDE_0724-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass S 100
Deutsche Version - 11/2024
Coriolis-Durchflussmessgerät PROFINET
EN DE 01/11/202401/01/202101/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
BA01432DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promass S 100
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/202401/01/202101/12/201510/06/201419/09/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
5.9 MB
Dateiname:
TI01037DDE_0724-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass S 100
Coriolis-Durchflussmessgerät
HARTEN DE 01/11/202401/01/202110/06/201401/04/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
BA01193DDE_0424-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass S 100
Coriolis-Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 01/11/202401/01/202101/04/201301/06/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
BA01060DDE_0424-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass S 100
Coriolis-Durchflussmessgerät
EtherNet/IPEN DE 01/11/202401/01/202131/12/201401/04/201301/06/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
BA01068DDE_0524-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass S 100
Coriolis-Durchflussmessgerät
PROFINETEN DE 01/11/202401/01/202101/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
BA01432DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass S 100
Coriolis-Durchflussmessgerät
PROFIBUS DPEN DE 01/11/202401/01/202131/12/201419/09/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
BA01254DDE_0424-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 100 HART Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201701/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
GP01033DDE_0217.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201701/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
GP01034DDE_0217.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 100 Modbus RS485 Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201723/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
GP01035DDE_0217.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 100 PROFINET Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201701/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
GP01037DDE_0217.pdf
-