Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 (Standard),
0,05 % (Option)
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Massefluss (Gas): ±0,35 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...800 000 kg/h (0...29 400 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–40...+205 °C (–40...+401 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 250, Class 1500
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 25Cr Duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750)
Anschluss: 25Cr Duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)
Anwendungsgebiet
Promass O wurde speziell für die hochpräzise Flüssigkeits- und Gasmessung bei höchsten Prozessdrücken in der Öl- & Gasindustrie entwickelt. Er ist vollständig für Offshore-Bedingungen geeignet und beständig gegen Spannungsrisskorrosion. Promass O 100 ermöglicht volle Funktionalität auf engstem Raum mit seinem ultrakompakten Messumformer und bietet dadurch nahtlose Systemintegration. Heartbeat Technology ermöglicht jederzeit Prozesssicherheit.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Hochpräzise Messung bei höchsten Prozessdrücken, vollständig für Offshore-Bedingungen geeignet
Geräteeigenschaften
Messrohr aus 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750)
Prozessdruck bis PN 250 (Class 1500)
Nennweite: DN 80...250 (3...10")
Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse
Höchste Schutzart: IP69K
Vor-Ort-Anzeige erhältlich
Vorteile
-
Maximale Sicherheit – höchste Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion
-
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
-
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
-
Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum
-
Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft- und Hardware – integrierter Webserver
-
Verifikation ohne Ausbau – Heartbeat Technology
Videos
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promass O 100
Deutsche Version - 11/2024
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/202401/06/202101/01/202101/12/201510/06/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
5.6 MB
Dateiname:
TI01107DDE_0524-00.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Proline Promass 100 / Promag 100
Englische Version - 11/2014
The flow specialists in a compact design Full functionality in a small package
Sprache:
Englisch
Version:
25/11/2014
Dateigröße:
922.4 KB
Dateiname:
IN01011DEN_0314.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promass O 100
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/202401/06/202101/01/202101/12/201510/06/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
5.6 MB
Dateiname:
TI01107DDE_0524-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass O 100
Coriolis-Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 01/11/202401/06/202101/01/202131/12/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
3.6 MB
Dateiname:
BA01180DDE_0424-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass O 100
Coriolis-Durchflussmessgerät
PROFINETEN DE 01/11/202401/01/202101/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
BA01430DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass O 100
Coriolis-Durchflussmessgerät
PROFIBUS DPEN DE 01/11/202401/01/202131/12/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
BA01252DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass O 100
Coriolis-Durchflussmessgerät
HARTEN DE 01/11/202401/01/202110/06/201401/03/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
BA01191DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass O 100
Coriolis-Durchflussmessgerät
EtherNet/IPEN DE 01/11/202401/01/202131/12/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
BA01185DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 100 HART Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201701/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
GP01033DDE_0217.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201701/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
GP01034DDE_0217.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 100 Modbus RS485 Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201723/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
GP01035DDE_0217.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 100 PROFINET Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201701/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
GP01037DDE_0217.pdf
-