
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
Massefluss (Gas, nur Tantal): ±0,50 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...70 000 kg/h (0...2570 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
Tantal: –50...+150 °C (–58...+302 °F)
Zirkonium: –50...+205 °C (–58...+401 °F) -
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 20K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: Tantal 2,5W; 702 (UNS R60702)
Anschluss: Tantal; 702 (UNS R60702)
Anwendungsgebiet
Das gegen aggressive Chemikalien resistente Einrohrdesign von Promass H ist prädestiniert für alle Anwendungen, in denen es auf höchste Korrosionsbeständigkeit ankommt. Kombiniert In Verbindung mit dem kleinsten heute verfügbaren Messumformergehäuse bietet er volle Funktionalität auf kleinstem Raum. Promass H 100 ist für Anwendung auf kleinstem Raum konzipiert und damit die bevorzugte Wahl für Systemintegratoren, Modulhersteller und Anlagenbauer.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Hochgenaue Messung von Flüssigkeiten und Gasen in Anwendungen mit höchster Korrosionsbeständigkeit.
Geräteeigenschaften
Messrohr aus Tantal und Zirkonium
Nennweite: DN 8...50 (3/8...2")
Messstofftemperatur bis +205 °C (+401 °F)
Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse
Höchste Schutzart: IP69K
Vor-Ort-Anzeige erhältlich
Vorteile
-
Max. Sicherheit bei chemisch aggressiven Medien – korrosionsbeständige mediumsberührende Teile
-
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
-
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
-
Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum
-
Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft- und Hardware – integrierter Webserver
-
Verifikation ohne Ausbau – Heartbeat Technology
Videos
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promass H 100 Technische Information
Deutsche Version - 12/2015
Coriolis-Durchflussmessgerät Das chemisch‐beständige Einrohr‐Messgerät mit ultrakompaktem Messumformer
EN DE 01/12/201510/06/201401/06/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2015
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
TI01106DDE_0215.pdf
-
-
-
General Station Description (GSD)
General Station Description (GSD) - Promass 100 - PROFINET
Language neutral - 01/2019
Any, PROFINET System, Any
Sprache:
Language neutral
Version:
16/01/2019
Dateigröße:
24.6 KB
Dateiname:
EH_PN_FL_Promass100_0x844A_0x01_0x01.zip
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promass H 100 Technische Information
Coriolis-Durchflussmessgerät
Das chemisch‐beständige Einrohr‐Messgerät mit ultrakompaktem
MessumformerEN DE 01/12/201510/06/201401/06/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2015
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
TI01106DDE_0215.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass H 100 PROFINET Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2015
Dateigröße:
3.2 MB
Dateiname:
BA01428DDE_0115.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass H 100 PROFIBUS DP Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 31/12/2014Sprache:
Deutsch
Version:
31/12/2014
Dateigröße:
4.4 MB
Dateiname:
BA01250DDE_0114.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass H 100 HART Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 10/06/201401/03/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2014
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
BA01189DDE_0114.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass H 100 EtherNet/IP Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 31/12/2014Sprache:
Deutsch
Version:
31/12/2014
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
BA01184DDE_0114.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass H 100 Modbus RS485 Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 31/12/2014Sprache:
Deutsch
Version:
31/12/2014
Dateigröße:
3.1 MB
Dateiname:
BA01177DDE_0114.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 100 HART Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201701/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
GP01033DDE_0217.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201701/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
GP01034DDE_0217.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 100 Modbus RS485 Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201723/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
GP01035DDE_0217.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 100 PROFINET Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201701/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
GP01037DDE_0217.pdf
-