%20-%20PP01.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss: ±0,5 % pro Betankung
-
Messbereich
0...150 kg/min (0...330 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–50...+125 °C (–58...+257 °F)
-
Max. Prozessdruck
350 bar (5080 psi)
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4435 (316L)
Anschluss: 1.4404 (316)
Anwendungsgebiet
Der Markt für Erdgas wächst weiter. Komprimiertes Erdgas hat sich als alternativer Treibstoff für Kraftfahrzeuge schon seit langem etabliert. Zudem gilt Erdgas als sauberster fossiler Treibstoff für Verbrennungsmotoren. Der neue CNGmass ist speziell für Zapfsäulen konzipiert. Mit diesem Coriolis-Durchflussmessgerät kann der Massefluss mit höchster Genauigkeit erfasst werden, unabhängig von Druck und Temperatur.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Genaue Messung von komprimiertem Erdgas (CNG) unter hohem Druck in Betankungsanwendungen.
Geräteeigenschaften
Durchflussraten bis 150 kg/min (330 lb/min)
Prozessdruck bis 350 bar (5080 psi)
Berstscheibe vorhanden
Robustes, kompaktes Messumformergehäuse
Modbus RS485
Erfüllt alle Anwendungsanforderungen
Vorteile
Hervorragende Betriebssicherheit – zuverlässig auch unter extremen Prozessbedingungen
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum
Schnelle Inbetriebnahme – vorkonfigurierte Geräte
Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
CNGmass
Deutsche Version - 03/2023
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 15/03/202301/02/2014Sprache:
Deutsch
Version:
15/03/2023
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
TI01142DDE_0223-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
CNGmass Modbus RS485 Beschreibung Geräteparameter
Deutsche Version - 12/2015
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 23/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
23/12/2015
Dateigröße:
936.8 KB
Dateiname:
GP01025DDE_0115.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
CNGmass
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 15/03/202301/02/2014Sprache:
Deutsch
Version:
15/03/2023
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
TI01142DDE_0223-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
CNGmass Modbus RS485 Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/02/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/02/2014
Dateigröße:
2.2 MB
Dateiname:
BA01283DDE_0114.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
CNGmass Modbus RS485 Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 23/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
23/12/2015
Dateigröße:
936.8 KB
Dateiname:
GP01025DDE_0115.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
CNGmass Kurzanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 18/09/201531/12/201401/02/2014Sprache:
Deutsch
Version:
18/09/2015
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
KA01170DDE_0315.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Electrical trace heating systems
Promass 100, 200, 300, 500, 500-digital, LNGmass, CNGmass, LPGmass
EN DE 01/03/2021Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2021
Dateigröße:
883.1 KB
Dateiname:
EA01339DA2_0121.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN DE 01/03/201828/11/201325/04/2013Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2018
Dateigröße:
139.5 KB
Dateiname:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing Small parts
Proline 10, 100, 400, 800 Index C, 500, 500-digital, CNG-, LNG-, LPGmass
EN DE 01/01/202401/05/202101/04/202131/07/202002/08/2019Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2024
Dateigröße:
518.1 KB
Dateiname:
EA01119DA2_0923-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing Spare Parts
CNG-, LNG-, LPGmass, Proline 100, 300, 400 Index C, 500, 500-digital
EN DE 01/01/202415/12/202101/06/202101/06/202002/08/2019Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2024
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
EA01018DA2_1523-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
CNGmass
ATEX:
II2G
II2D
IECEx:
Zone 1
Zone 21EN DE 15/09/202210/11/201401/02/2014Sprache:
Deutsch
Version:
15/09/2022
Dateigröße:
589.7 KB
Dateiname:
XA01251DDE_0322-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA CNGmass
INMETRO:
Zone 1
Zone 21EN DE 27/04/202314/11/2014Sprache:
Englisch
Version:
27/04/2023
Dateigröße:
451.5 KB
Dateiname:
XA01253DEN_0423-00.pdf
-