
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Standard 0,2 %
Optional 0,1 % -
Prozesstemperatur
-10°C...85°C
-
Druck Messbereich
100 mbar...10 bar
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
40 bar
-
Max. Messdistanz
100m H2O
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
Alloy C
316L
optional AuPt-Beschichtung -
Werkstoff Prozessmembran
316L, AlloyC
Gold-Rhodium -
Messzelle
100 mbar...10 bar
Anwendungsgebiet
Der Deltapilot FMB51 ist ein Drucktransmitter als Stabversion mit festem Prozessanschluss. Das Gerät ist mit kondensatfester Contite-Messzelle ausgestattet und wird typischerweise in Umweltanwendungen eingesetzt. Er eignet sich für die Füllstandmessung in Flüssigkeiten und pastösen Messstoffen in offenen und geschlossenen Behältern. Schaumbildung hat keinen merklichen Einfluss auf die Messung. Das Gerät wurde für den Gebrauch in SIL2 Sicherheitsanwendungen entwickelt.
Für Flüssigkeiten und pastöse Messstoffe in allen Bereichen der Verfahrens- und Prozessmesstechnik.
Prozessanschlüsse: Gewinde und Flansche
Prozesstemperatur: -10 bis +85 °C
Messbereiche: 0,1 bis 10 bar
Genauigkeit: ±0,2 %, ±0,1 % (Option)
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, SIL, Trinkwasserzulassungen
Vorteile
Hermetisch gekapselte Contite-Messzelle: Kondensatfest, hohe Referenzgenauigkeit von ±0,2 % oder optional ±0,1 % und minimale Temperatureinflüsse
Modulares Konzept für einfachen Austausch von Display und Elektronik
Nahtlose und unabhängige Systemintegration (HART / PA / FF)
Einfache, menügeführte Inbetriebnahme über Display, 4 bis 20 mA mit HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
International einsetzbar dank einer Vielzahl an Zulassungen für Industrien und Anwendungen
Videos
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Deutsche Version - 04/2024
Hydrostatische Füllstandmessung IO-Link, HART, PA, FF
EN DE 01/04/202422/08/202201/07/202113/07/201610/12/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2024
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
TI00437PDE_2424-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Deutsche Version - 08/2024
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Drucktransmitter Deltabar M PMD55 Differenzdrucktransmitter Deltapilot M FMB50/51/52/53
EN DE 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2024
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
BA00382PDE_2122-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2624.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Hydrostatische Füllstandmessung
IO-Link, HART, PA, FFEN DE 01/04/202422/08/202201/07/202113/07/201610/12/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2024
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
TI00437PDE_2424-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M Betriebsanleitung PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Drucktransmitter
Deltabar M
PMD55 Differenzdrucktransmitter
Deltapilot M FMB50, FMB51,EN DE 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2024
Dateigröße:
7.7 MB
Dateiname:
BA00383PDE_0922-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Delapilot M Betriebsanleitung FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Drucktransmitter
Deltabar M PMD55 Differenzdrucktransmitter
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 Hydrostatischer
DruckaufnehmerEN DE 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2024
Dateigröße:
7.7 MB
Dateiname:
BA00384PDE_0922-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Drucktransmitter
Deltabar M PMD55
Differenzdrucktransmitter
Deltapilot M FMB50/51/52/53EN DE 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2024
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
BA00382PDE_2122-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Hydrostatische Füllstandmessung
FOUNDATION FieldbusEN DE 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2021
Dateigröße:
934.9 KB
Dateiname:
KA01035PDE_0621-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Hydrostatische Füllstandmessung
HARTEN DE 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
15/12/2021
Dateigröße:
989.9 KB
Dateiname:
KA01033PDE_1821-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Hydrostatische Füllstandmessung
PROFIBUS PAEN DE 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2021
Dateigröße:
963.8 KB
Dateiname:
KA01034PDE_0621-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Harting plug HAN7D Installation instruction
Cerabar M/S, Deltabar M/S, Deltapilot M/S
EN DE 11/04/2012Sprache:
Englisch
Version:
11/04/2012
Dateigröße:
292.8 KB
Dateiname:
EA0006PA2_0810.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Electronics for Cerabar M, Deltapilot M Installation Instruction
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55,
Deltapilot M FMB5xEN DE 30/09/201312/04/2012Sprache:
Englisch
Version:
30/09/2013
Dateigröße:
556.1 KB
Dateiname:
EA00016PA2_1313.pdf
-