
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Standard 0,15%
Platinum 0,075% -
Prozesstemperatur
-70°C…400°C
-
Druck Messbereich
1 bar...400 bar
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
600 bar
-
Max. Messdistanz
4000 m H2O
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
316L
AlloyC
Montel
Tantal
Rhodium -
Werkstoff Prozessmembran
316L, AlloyC,
Tantal, PTFE,
Rhodium>Gold -
Messzelle
400 mbar...400 bar
relativ/ absolut
Anwendungsgebiet
Der digitale Drucktransmitter PMP55 mit Druckmittler wird typischerweise in Prozess- und Hygieneanwendungen zur Messung von Druck, Füllstand, Volumen oder Masse in Gasen und Flüssigkeiten eingesetzt. Der PMP55 ist geeignet für Anwendungen mit hohen Drücken und extremen Prozesstemperaturen von -70 bis +400 °C. Das Quick-Setup-Menü mit anpassbarem Messbereich unterstützt bei der einfachen Inbetriebnahme und reduziert Kosten und spart Zeit. Entwickelt gemäß IEC 61508 und IEC 61511 zur Verwendung in SIL2 Sicherheitssystemen.
Einkammer Aluminium- oder Edelstahlgehäuse (316L).
Prozessanschlüsse: Gewinde, Flansche oder hygienische Prozessanschlüsse
Temperatur: -70 bis +400 °C
Messbereiche: -1/0 bis zu +400 bar
Genauigkeit: ± 0,15 %, "Platinum" ± 0,075 %
Internationale Explosionsschutzzertifikate, SIL, Hygienezulassungen, Schiffbauzulassungen
Vorteile
Große Vielfalt an unterschiedlichen Prozessanschlüssen und Membranmaterialien
Neue TempC Membrane für Druckmittler: Minimale Temperatureffekte und kurze Erholzeiten
Einfache, menügeführte Inbetriebnahme über Display, 4 bis 20 mA mit HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Zur Prozessdrucküberwachung bis SIL2, zertifiziert nach IEC 61508 und IEC 61511
Modulares Konzept für einfachen Austausch von Display und Elektronik
Nahtlose und unabhängige Systemintegration (HART / PA / FF)
Videos
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Deutsche Version - 04/2024
Prozessdruckmessung 4...20 mA, HART, IO-Link, PA, FF
EN DE 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2024
Dateigröße:
3.8 MB
Dateiname:
TI00436PDE_3224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
Deutsche Version - 08/2024
Mit Keramik- und Siliziumsensoren Modularer Aufbau und einfachste Bedienung
EN DE 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2024
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
BA00385PDE_2122-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2624.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Prozessdruckmessung
4...20 mA, HART, IO-Link, PA, FFEN DE 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2024
Dateigröße:
3.8 MB
Dateiname:
TI00436PDE_3224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
Mit Keramik- und Siliziumsensoren
Modularer Aufbau und
einfachste
BedienungEN DE 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2024
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
BA00385PDE_2122-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M Betriebsanleitung PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Drucktransmitter
Deltabar M
PMD55 Differenzdrucktransmitter
Deltapilot M FMB50, FMB51,EN DE 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2024
Dateigröße:
7.7 MB
Dateiname:
BA00383PDE_0922-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Prozessdruck / Hydrostatik
IO-LinkEN DE 22/08/202231/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
22/08/2022
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
BA02136PDE_0222-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Delapilot M Betriebsanleitung FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Drucktransmitter
Deltabar M PMD55 Differenzdrucktransmitter
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 Hydrostatischer
DruckaufnehmerEN DE 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2024
Dateigröße:
7.7 MB
Dateiname:
BA00384PDE_0922-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Drucktransmitter
Deltabar M PMD55
Differenzdrucktransmitter
Deltapilot M FMB50/51/52/53EN DE 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2024
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
BA00382PDE_2122-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Prozessdruckmessung
FOUNDATION FieldbusEN DE 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2021
Dateigröße:
916.9 KB
Dateiname:
KA01032PDE_0621-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Prozessdruckmessung
PROFIBUS PAEN DE 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2021
Dateigröße:
945.3 KB
Dateiname:
KA01031PDE_0621-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Prozessdruckmessung
AnalogEN DE 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
15/12/2021
Dateigröße:
832.3 KB
Dateiname:
KA01036PDE_1821-00.pdf
-