Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
0,3%
-
Prozesstemperatur
-10…+100°C
135°C für 1h -
Druck Messbereich
400 mbar…40 bar
-
Messzelle
+400 mbar…+40 bar
Anwendungsgebiet
Der Cerabar PMP23 ist ein preiswerter und sehr kompakter Drucktransmitter. Die piezoresistive Messzelle mit frontbündiger 316L Membran wurde für Hygieneanwendungen entwickelt. Der PMP23 bietet zahlreiche EHEDG und 3-A zertifizierte Prozessanschlüsse mit FDA-konformen Materialien, EG1935/2004 konform, Schutzart bis IP 69 und Explosionsschutzzertifikate sowie optional IO-Link. Das Gerät kann mit kundenspezifischen Messbereichen bis 40 bar geliefert werden.
Druckmessumformer zur Absolut- oder Relativdruckmessung in Gasen oder Flüssigkeiten.
Prozessanschlüsse: Frontbündige Hygieneanschlüsse, Fründbündige Gewindeanschlüsse
Prozesstemperatur: -10 bis +100 °C und +135 °C für max. 1 Stunde
Prozessdruck: 400 mbar bis +40 bar
Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Hygienezertifikate
Vorteile
Einfache und zeitsparende Installation und Inbetriebnahme in der Anlage dank sehr kompakter Konstruktion und anpassbarer Messbereiche
IO-Link reduziert die Kosten und Komplexität dank einfacher Konfiguration des Gerätes
Vollverschweißte Prozessanschlüsse maximieren die Prozesssicherheit und minimieren die Verwendung von Dichtungen
Lange Prozessverfügbarkeit wird sowohl durch die stringente Verwendung von 316L Material und der Möglichkeit der Schutzklasse IP69 für Reinigungskonditionen als auch durch die hohe Reproduzierbarkeit und Langzeitstabilität des Produktes sicher gestellt
Hohe Flexibilität bei der Verwendung und dadurch niedrigere Lagerkosten, da der PMP23 für die CIP/SIP Reinigung geeignet ist
Die Anforderungen bezüglich Hygiene-Dokumentation und Rückführbarkeit in der Anlage werden vom PMP23 dahingehend unterstützt, dass zahlreiche Zertifikate wie EHEDG, 3-A oder (EC) 1935/2004, neben anderen relevanten Zertifikaten und Herstellererklärungen, zur Verfügung stehen
Videos
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Cerabar PMP23
Deutsche Version - 07/2023
Prozessdruckmessung
EN DE 31/07/202314/09/202128/05/201918/05/201831/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
31/07/2023
Dateigröße:
895.3 KB
Dateiname:
TI01203PDE_1023-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Deutsche Version - 04/2021
Prozessdruckmessung
EN DE 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2021
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
BA01271PDE_0721.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2524.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Cerabar PMP23
Prozessdruckmessung
EN DE 31/07/202314/09/202128/05/201918/05/201831/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
31/07/2023
Dateigröße:
895.3 KB
Dateiname:
TI01203PDE_1023-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Prozessdruckmessung
EN DE 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2021
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01133PDE_0721.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Prozessdruckmessung
EN DE 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2021
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
BA01271PDE_0721.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Cerabar PMP23 IO-Link
Prozessdruckmessung
EN DE 31/07/202328/05/201931/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
31/07/2023
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
BA01784PDE_0323-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Cerabar PMP23
Prozessdruckmessung
EN DE 01/05/202311/04/2023Sprache:
Deutsch
Version:
01/05/2023
Dateigröße:
332.4 KB
Dateiname:
KA01600PDE_0223-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Cerabar PMP23 IO-Link
Prozessdruckmessung
EN DE 01/05/202311/04/2023Sprache:
Deutsch
Version:
01/05/2023
Dateigröße:
326.7 KB
Dateiname:
KA01601PDE_0223-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Cerabar PMP23 IO-Link Kurzanleitung
Drucktransducer zur sicheren Messung und Überwachung von Absolut- und
RelativdruckEN DE 28/05/201919/11/2018Sprache:
Deutsch
Version:
28/05/2019
Dateigröße:
365 KB
Dateiname:
KA01402PDE_0219.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Prozessdruckmessung
EN DE 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2021
Dateigröße:
772.1 KB
Dateiname:
KA01164PDE_0721.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Installation Instructions
Gasket with metal ring for universal process adapter
Deltapilot M FMB50, Deltalpilot S FMB70, Deltabar FMD71, Deltabar S
FMD78, Cerabar M PMC51, Cerabar PMP23EN DE 31/03/2019Sprache:
Englisch
Version:
31/03/2019
Dateigröße:
183.7 KB
Dateiname:
EA01253PA2_0119.pdf
-