Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für Kraftwerke
Schützen Sie Ihr Kraftwerk mit hoch zuverlässigen SWAS-Lösungen
In Kraftwerken ist die Wasseranalyse ein entscheidender Faktor, um den Wasser-Dampf-Kreislauf frei von Verunreinigungen zu halten. Kesselspeisewasser muss zum Schutz von Turbinen, Kesseln und Leitungen vor Ablagerungen und Korrosion überwacht werden. Die kontinuierliche Überwachung der Wasserqualität ist die einzige Möglichkeit, sicherzustellen, dass die Wasserspezifikation erfüllt wird, und kostenintensive Reparaturen und Garantieverluste zu vermeiden. Endress+Hausers flexible SWAS-Lösungen sind mit modernster Technologie für die Messung der kritischen und anderen Parametern ausgerüstet.
Im Einsatz bewährt
In Anwendungen in über 100 Ländern
Wir verfügen bereits über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Dampf- und Wasseranalysesystemen, die wir in unsere aktuellen SWAS-Lösungen haben einfließen lassen können. Profitieren Sie von höchster Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Rückführbarkeit für Ihre Dampf- und Wasserkreisläufe. Wir bieten einen kompletten Parameterkorb auch für anspruchsvolle Parameter, Memosens- und Liquiline-Technologie für eine einfache Sensorkalibrierung und vorausschauende Wartung sowie eine optimierte Installation und einen minimalen Proben- und Kühlwasserverbrauch.
Wie wir Sie unterstützen
Mit unseren durchdachten SWAS-Lösungen haben Sie die Qualität Ihres Speisewassers vollständig unter Kontrolle. Nutzen Sie die Vorteile einer hocheffizienten Überwachung mehrerer, auch komplexer Parameter an einer zentralen Stelle. Gleichbleibend reines Wasser hilft, Prozessausfallzeiten zu minimieren und die Lebensdauer Ihrer Kraftwerksanlage zu verlängern. Sie halten Grenzwerte zuverlässig ein; Rückverfolgbarkeit und sichere Datenverwaltung ermöglichen jederzeit den Nachweis der Wasserqualität. Die schlüsselfertigen Systeme sind einfach in Betrieb zu nehmen und zu bedienen.
Erhalten Sie schnell, einfach und kostengünstig standardisierte oder maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Kraftwerksanwendung, ausgestattet mit Hightech-Analysegeräten, benutzerfreundlicher Bedienung und CE-Kennzeichnung.
Verbessern Sie das Qualitätsmanagement und vereinfachen Sie das Asset Management Ihrer Anlage mit benutzerfreundlichen Dokumentationswerkzeugen dank der Liquiline- und Memosens- Technologie für eine vollständige Rückführbarkeit der Kalibrierung und eine vorausschauende Wartung.
Erleben Sie Mühelosigkeit und Sicherheit bei der Wartung und im laufenden Betrieb dank der Memosens-Technologie und dem verfügbaren Kationenaustauscher mit Elektrodeionisation, der das Harz kontinuierlich regeneriert, ohne Einsatz von Chemikalien, und so Prozess und Personal schützt.
Nutzen Sie den Vorteil der nahtlosen Systemintegration in Ihr bestehendes Prozessleitsystem über unterschiedliche Schnittstellen, die eine komfortable Integration über analoge, digitale und IIoT-Konnektivität ermöglichen.
Montieren Sie das SWAS-Panel an die Wand, verbinden Sie es mit Stromzufuhr und Wasser und schon kann es losgehen – Installation und Inbetriebnahme von Messstellen könnten nicht unkomplizierter sein. Sie bleiben zukunftssicher, da Sie alle Parameter und weltweiten Support von einem starken Partner erhalten.
Die Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH (HKWZS) hat ein neues Biomasseheizkraftwerk zur Versorgung der Stadt Zwickau in Betrieb genommen. Die Anlage wurde mit der neuesten Analytiklösung SWAS ausgestattet.
Mit den Dampf- und Wasseranalysesystemen von Endress+Hauser können Sie sich auf bewährte Hightech-Lösungen aus einer Hand für Ihr Kraftwerk verlassen. Moderne Analysegeräte, die genau zu Ihren Anforderungen passen und Ihre Arbeit mit weniger...
Mit den Dampf- und Wasseranalysesystemen von Endress+Hauser können Sie sich auf bewährte Hightech-Lösungen aus einer Hand für Ihr Kraftwerk verlassen. Moderne Analysegeräte, die genau zu Ihren Anforderungen passen und Ihre Arbeit mit weniger Wartungsaufwand erleichtern. Kontaktieren Sie unsere erfahrenen Ingenieure und Sie erhalten eine schlüsselfertige Lösung, die Sie nur an Ihren Strom- und Kommunikationsanschluss anschließen müssen und schon ist sie einsatzbereit.
Wasseranalyse aller kritischen Parameter, wie pH/ORP, gelöster Sauerstoff, Leitfähigkeit (gesamte, Kationen-/Säure-, Differenzleitfähigkeit und die Leitfähigkeit nach CO2-Entgasung), Trübung, Natrium, Silikat, Ammoniak, TOC. Zusätzliche Parameter und...
Wasseranalyse aller kritischen Parameter, wie pH/ORP, gelöster Sauerstoff, Leitfähigkeit (gesamte, Kationen-/Säure-, Differenzleitfähigkeit und die Leitfähigkeit nach CO2-Entgasung), Trübung, Natrium, Silikat, Ammoniak, TOC. Zusätzliche Parameter und Sensoren von Drittanbietern auf Anfrage.
Probenaufbereitung mit Temperatur- und Druckminderung ausgehend von bis zu 320 bar und 575°C.
Messung von bis zu acht Parametern mit einem bedienerfreundlichen Liquiline-Messumformer.
ATEX-Portfolio auf Anfrage.
Integrierte pH-Wert-Berechnung mit Differenzleitfähigkeit.
Kostengünstiger Kationentauscher mit Berechnung der verbleibenden Kationentauscherkapazität oder: Elektrodeionisations-Kationenaustauscher (EDI), bei dem das Harz nicht ausgetauscht zu werden braucht.
Digitale Durchflussüberwachung für jede Durchflussarmatur mit Fehlermeldung bei fehlender Probe.
Optionales Ventil für die Entnahme von Stichproben.
Automatische Systemabschaltung, wenn die Kondensattemperatur Sicherheitsgrenzwerte überschreitet.
Raumsparendes SWAS-Compact-System für Anwendungen bis zu 50 bar und 240 °C, mit Probenkühler und Messung von bis zu 4 Parametern (pH/ORP, gelöster Sauerstoff, Gesamt-, Kationen/Säure-, Differenzleitfähigkeit), alles zusammen in einer kompakten Armatur.
Der Oxymax COS22D schützt Ihre Produkte, Ihren Prozess und Ihre Anlagenausrüstung vor unerwünschten Sauerstoffeinflüssen. Seine zuverlässigen und stabilen Messungen helfen Ihnen Ihre Anwendungen besser zu überwachen und zu steuern.
Steigern Sie die Effizienz Ihrer Instandhaltung, erhöhen Sie die Messwertverfügbarkeit im Feld und minimieren Sie Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltrisiken mit den Instandhaltungs- und Kalibrierservices von Endress+Hauser.
Erfahren Sie mehr zu weiteren Anwendungen für diese Branche
Zuverlässige Abwasserüberwachung in Kraftwerken
Zuverlässige Abwasserüberwachung in Kraftwerken
Entdecken Sie unsere robusten Überwachungslösungen für gipshaltige, salzhaltige und schlammhaltige Abwässer, mit denen Sie behördliche Einleitgrenzwerte sicher einhalten und Ihre Betriebskosten senken können.
Durchflussmesssysteme für die Entladung von Brennöl in Kraftwerken
Durchflussmesssysteme für die Entladung von Brennöl in Kraftwerken
Durchflussmesssysteme vom Endress+Hauser stellen durch die sichere und genaue Entladung von Brennöl und anderen Flüssigkeiten die Verfügbarkeit und den effizienten Betrieb von Kraftwerken sicher.
Prozesswasserüberwachungssysteme für die Kraftwerks- und Energieindustrie
Prozesswasserüberwachungssysteme für die Kraftwerks- und Energieindustrie
Erreichen Sie eine effiziente und kostengünstige Prozesswasserüberwachung für Kraftwerks- und Energieanwendungen mit den schlüsselfertigen Lösungen von Endress+Hauser.
Tankstandmesssysteme für die Kraftwerks- und Energieindustrie
Tankstandmesssysteme für die Kraftwerks- und Energieindustrie
Energieversorgungsunternehmen müssen ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen bezahlbarer und sauberer Energie finden. Endress+Hauser unterstützt sie dabei und bringt mit seiner Spitzentechnologie die Flüssigkeitsmessung auf ein neues Niveau.
Schnelle Messung der Brennstoffzusammensetzung von Gasturbinen
Schnelle Messung der Brennstoffzusammensetzung von Gasturbinen
Optimierung der Verbrennungseffizienz von Gasturbinenbrennstoff mittels Echtzeitmessung schnell veränderlicher Brennstoffzusammensetzungen
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .