Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Durchflussmesssysteme für die Entladung von Brennöl in Kraftwerken
Stellen Sie mit Metering-Skids für Lkws, Bahn und Schiffe die Anlagenverfügbarkeit und einen sicheren, genauen Kraftstofftransfer sicher
Brennöl ist für die Kraftwerks- und Energieindustrie von entscheidender Bedeutung, da es Turbinen, interne Verbrennungsmotoren und Dampfkessel antreibt. Darüber hinaus speist es auch Anfahr- und Stützbrenner in mit Kohle befeuerten Anlagen. Die Erfahrung und Fachkompetenz von Endress+Hauser im Bereich der Durchflussmessung für den eichpflichtigen Verkehr ermöglicht es Anlagenbetreibern, die Quantitäts- und Qualitätsmessung sowie die Effizienz beim Entladen dieser teuren und gefährlichen Ressource zu verbessern. Ebenso werden Anlagenverfügbarkeit, betriebliche und ökologische Sicherheit sowie Instandhaltungsvorgänge verbessert.
> 15.000 eichpflichtige Installationen weltweit in den letzten 10 Jahren
Gleichgültig, ob Brennöl aus einem Lkw, einem Güterwagen oder einem Schiff entladen wird – die bei der Entladung eingesetzten Metering-Skids von Endress+Hauser zur Durchflussmessung sind mit zertifizierten Promass Coriolis Durchflussmessgeräten ausgestattet und erfüllen bzw. übertreffen die OIML R117 Messgenauigkeit für den eichpflichtigen Verkehr. Zudem bieten sie gleichzeitig einen niedrigeren Druckabfall, eine hohe Durchflussrate und einen geringeren Platzverbrauch. Optimale Instandhaltung da keine beweglichen Teile. Heartbeat Technology ermöglicht die Überprüfung nach IEC 61511-1, Diagnose nach Namur NE 107 sowie eine vorausschauende Wartung.
Wie wir Sie unterstützen
Das weltweite Endress+Hauser Netzwerk aus Messtechnikexperten unterstützt alle Anwendungen in Ihrem Kraftwerk, bei denen Flüssigkeiten im eichpflichtigen Verkehr entladen werden – während des gesamten Lebenszyklus des Gerätes, vom Front-End-Engineering bis hin zu Betrieb und Instandhaltung.
Übernehmen Sie den Zero-Loss-Ansatz. Arbeiten Sie mit Endress+Hauser zusammen, um die Projektanforderungen und Prozessverbesserungen zu definieren, wozu auch Standortgutachten, Grundausführung und Umfangsdefinition gehören.
Stellen Sie mit Dienstleistungen von Endress+Hauser ein optimales Liefer- und Risikomanagement für die Modernisierung Ihres Kraftwerks sicher; dazu gehören zum Beispiel Projektmanagement, Detail-Engineering, Fertigung, Prüfung, Dokumentation, Zertifizierung, Inbetriebnahme und Anfahren.
Sorgen Sie für einen effektiven, effizienten Kraftwerksbetrieb mit unseren Schulungs-, Validierungs-, Rekalibrierungs- und Wartungsdiensten.
Verwalten Sie Ihre Betriebsmittel über ihren gesamten Lebenszyklus mit dem einzigartigen Ökosystem Netilion von Endress+Hauser.
Unser Angebot
Endress+Hauser ist Ihr Komplettlieferant für masse- oder volumenbasierte Metering-Skids zur Entladung. Bringen Sie Kraftwerksvorgänge des eichpflichtigen Verkehrs auf den neuesten Stand der Technik, und stellen Sie die Einhaltung lokaler und...
Endress+Hauser ist Ihr Komplettlieferant für masse- oder volumenbasierte Metering-Skids zur Entladung. Bringen Sie Kraftwerksvorgänge des eichpflichtigen Verkehrs auf den neuesten Stand der Technik, und stellen Sie die Einhaltung lokaler und internationaler Standards sowie sichere und genaue Lieferungen sicher.
Hochmodernes Coriolis-Durchflussmessgerät von Endress+Hauser
Temperatur- und Drucktransmitter und Messgeräte
Vollständig montierter, zertifizierter und getesteter Skid
Batch Controller
Luftabscheider und Sieb
Digitale Steuerungs- und Absperrventile
Erdung und Überfüllschutz für Lkws
Not-Aus-Taste
Zusätzliche Optionen wie Prüfanschlüsse und Vergleichszähler, Verladepumpe, Verladearm (oben oder unten), Supervisory HMI und integriertes Terminal-Managementsystem
Steigern Sie die Effizienz Ihrer Instandhaltung, erhöhen Sie die Messwertverfügbarkeit im Feld und minimieren Sie Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltrisiken mit den Instandhaltungs- und Kalibrierservices von Endress+Hauser.
Erfahren Sie mehr zu weiteren Anwendungen für diese Branche
Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für Kraftwerke
Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für Kraftwerke
Kennen Sie den intelligentesten Weg, Ihren Wasser-/Dampfkreislauf vor Verunreinigungen zu schützen? Werfen Sie einen Blick auf unsere SWAS-Lösungen für Kraftwerke mit umfangreicher Messtechnik zur Überwachung Ihrer Wasserqualität.
Zuverlässige Abwasserüberwachung in Kraftwerken
Zuverlässige Abwasserüberwachung in Kraftwerken
Entdecken Sie unsere robusten Überwachungslösungen für gipshaltige, salzhaltige und schlammhaltige Abwässer, mit denen Sie behördliche Einleitgrenzwerte sicher einhalten und Ihre Betriebskosten senken können.
Prozesswasserüberwachungssysteme für die Kraftwerks- und Energieindustrie
Prozesswasserüberwachungssysteme für die Kraftwerks- und Energieindustrie
Erreichen Sie eine effiziente und kostengünstige Prozesswasserüberwachung für Kraftwerks- und Energieanwendungen mit den schlüsselfertigen Lösungen von Endress+Hauser.
Tankstandmesssysteme für die Kraftwerks- und Energieindustrie
Tankstandmesssysteme für die Kraftwerks- und Energieindustrie
Energieversorgungsunternehmen müssen ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen bezahlbarer und sauberer Energie finden. Endress+Hauser unterstützt sie dabei und bringt mit seiner Spitzentechnologie die Flüssigkeitsmessung auf ein neues Niveau.
Schnelle Messung der Brennstoffzusammensetzung von Gasturbinen
Schnelle Messung der Brennstoffzusammensetzung von Gasturbinen
Optimierung der Verbrennungseffizienz von Gasturbinenbrennstoff mittels Echtzeitmessung schnell veränderlicher Brennstoffzusammensetzungen
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .