Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Optimierung des Kesselbetriebs und Verlängerung der Lebensdauer
Präzise Messung und Überwachung optimieren Kesselleistung und -schutz für einen effizienten Betrieb
Die Optimierung des Kesselbetriebs ist eine wichtige Aufgabe für Hilfskreisläufe-Manager, die nach einer effizienten Produktion streben. Dampf ist nach wie vor eine wichtige Energiequelle für industrielle Prozesswärme, doch die Energiekosten steigen. Durch den Wettbewerbsdruck werden Ausfallzeiten und Wartung immer kostspieliger, weshalb der Schutz von Kesselanlagen und Steuerungssystemen von größter Bedeutung ist. Mit einer genauen und zuverlässigen Messung und Überwachung kann der Brennstoffverbrauch optimiert und die Lebensdauer des Kessels verlängert werden, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt.
50.000 USD
zusätzliche Kosten pro Jahr, die durch Abblasen aufgrund minderwertigen Speisewassers entstehen können.
Wie wir Sie unterstützen
Endress+Hauser kombiniert ein breit gefächertes Portfolio an Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen mit fundierten Kenntnissen des Energie- und Hilfskreisläufe-Managements, um es Hilfskreisläufe-Managern zu ermöglichen, die Kesselleistung zu optimieren und gleichzeitig die grundlegende Integrität der Ausrüstung zu schützen. Ob bei der Sicherstellung der wesentlichen Qualität und Versorgung mit Speisewasser, bei der Auswertung von Rauchgas oder bei der Bestimmung der Genauigkeit von Messergebnissen – wir ermöglichen Effizienzsteigerungen und eine Optimierung der Wartungskosten.
Verlassen Sie sich auf erstklassige Messtechnik sowie höchste Qualität und Zuverlässigkeit
Verbessern Sie die Effizienz des Kesselhauses und der Anlage bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit
Optimieren Sie die Wartung dank eines direkten Zugriffs auf internes Fachwissen
Halten Sie Standards für Umweltschutz und Energiemanagement ein
Anwendungen
Speisewasseraufbereitung
Eine gleichbleibende Versorgung mit hochwertigem Speisewasser ist nicht nur für eine optimale Kesseleffizienz von entscheidender Bedeutung, sondern schützt auch die Funktionssicherheit und Langlebigkeit des Kessels, vermeidet Anlagenausfälle, teure Abschlämmungen und Korrosion und gewährleistet eine konstante Dampfverfügbarkeit.
Unsere Kompetenz im Feld
Mess- und Überwachungslösungen von Endress+Hauser liefern die wesentlichen Informationen und Erkenntnisse zur Maximierung der Speisewasserqualität und zur Minimierung der Kesselbetriebskosten. Unser Dampf/Wasser-Analysesystem hilft Ihnen, die Qualität Ihres Speisewassers kontinuierlich zu prüfen.
Messung des Speisewasserdurchflusses mit dem multivariablen Proline Prowirl F 200 für die Ausgabe des Masse- und des Energieflusses
Überwachung der Speisewassertemperatur nach dem Abgasvorwärmer mit dem iTHERM TM131
Längere Kessellebensdauer und gesteigerte Effizienz bei der Dampferzeugung
Eine effiziente Brennstoffverbrennung und die Einhaltung der Emissionsvorschriften sind wichtige Ziele im Kesselbetrieb. Wenn ein Kessel den Brennstoff nicht optimal verbrennt, können nicht nur Kostenverluste entstehen, sondern es können auch Emissionsvorschriften verletzt werden. Die genaue Messung der Brennstoffverbrennungs- und Abgasparameter ist ein wichtiges, aber zugleich auch komplexes Unterfangen.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet Ihnen geeignete technische Lösungen für sichere, effiziente und gut zugängliche Messungen der Brennstoffverbrennung und des Abgasmanagements, um die Leistung Ihres Kessels zu maximieren.
Eine effiziente, verfügbare Dampfversorgung mit der gewünschten Temperatur ist für einen effektiven Betrieb der Hilfskreisläufe entscheidend, was wiederum bedeutet, dass geeignete Kesselsteuerungen und eine kontinuierliche Durchflussmessung unerlässlich sind.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet eine vollständige Palette robuster, bewährter Lösungen für die Durchflussmessung und -überwachung und ist auch mit neuen Technologien führend, die auf dem multivariablen (druck- und temperaturkompensierten) Vortex-Prinzip basieren. Diese Technologie ermöglicht die Erkennung von Nassdampf oder die Messung des Dampf-Trockenheitsgrads, die alle zusammen einen hervorragenden Gesamtwirkungsgrad des Kessels gewährleisten.
Genaue Kesselsteuerungen für eine effiziente Dampferzeugung
Maximierung des Brennstoffpotenzials für Kosteneinsparungen
Längere Kalibrierintervalle für kürzere Ausfallzeiten dank innovativer Heartbeat Technology
Unserem Produkt- und Serviceangebot liegen fundierte Kenntnisse Ihrer Betriebs- und Branchenanforderungen zugrunde. Sie können sich auf unsere Unterstützung verlassen – für eine verbesserte Konzeption, Wartung und operative Produktivität Ihrer Dampfkesselanlage. Wir glauben an den Grundsatz „Dienen kommt vor Verdienen“, der unser Unternehmen von der Gründung bis zum heutigen Tag geprägt hat.
24/7
Betriebssicherheit während des gesamten Lebenszyklus Ihres Dampfsystems
10 Mio.
installierte Geräte weltweit
73 000 €
jährliche Einsparungen durch die Installation eines Steuerungssystems, das die Abschlämmungsrate von 8 % auf 6 % senkt
Blättern Sie durch unser Portfolio!
Flüssigkeitsanalyse
Flüssigkeitsanalyse
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
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
Wirtschaftlichkeit
Optimierter Dampfverbrauch für Effizienz und Sicherheit
Ihr Geld verschwenden Sie im Kesselhaus. Beim Dampfverbrauch verschwenden Sie es! Endress+Hauser ist Ihr zuverlässiger Partner für die genaue Messung des Dampfverbrauchs und die Steigerung der Effizienz.
Genaue Überwachung der Dampfverteilung für Prozesseffizienz
Für Ihre täglichen Herausforderungen bietet Endress+Hauser ein vollständiges Portfolio an Mess- und Überwachungslösungen für eine bessere Verfügbarkeit und Effizienz Ihres Dampfverteilsystems
Wasser, das durch Erhitzen in Dampf umgewandelt wird, ist quasi das Herzblut einer Anlage. Um deren Effizienz und Sicherheit sicherzustellen, sind die Integrität der Kesselausrüstung und die Zuverlässigkeit des Steuerungssystems unerlässlich.
Sie versorgen die Welt mit Energie – wir versorgen Sie mit Anwendungs-Know-how für Ihr Kraftwerk: Dampf-, Kombikraftwerke, Energetische Abfallverwertung / Waste-to-Energy, Wasserkraft und Power-to-Gas.
Öl- und Gasindustrie: Mit der Energiewende Netto-Null-Emissionen erreichen
Öl- und Gasindustrie: Mit der Energiewende Netto-Null-Emissionen erreichen
Mit unserem breit gefächerten Angebot an Messgeräten, Lösungen und Services unterstützen wir unsere Kunden auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen: von der Prozesseffizienz und Sicherheit bis hin zu Nachhaltigkeit und Einhaltung von Vorschriften.
Lebensmittel und Getränke: Setzen Sie auf Qualität
Lebensmittel und Getränke: Setzen Sie auf Qualität
Ihr Partner für die Einhaltung internationaler Hygiene-Standards, Sicherstellung gleichbleibender Produktqualität und hoher Anlagenverfügbarkeit bei gleichzeitiger Schonung der Ressourcen und Senkung der Kosten.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .