Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Prozessinstrumentierung für die Ammoniakproduktion
Die Prozessinstrumentierung ist von entscheidender Bedeutung für die sichere Produktion von grünem Ammoniak. Die Bereitstellung genauer Echtzeitdaten zu kritischen Parametern ermöglicht es, Probleme wie Überhitzung, Überdruck, Verunreinigungen oder Leckagen effektiv zu bewältigen.
Parameter
Der Fokus liegt auf wichtigen Prozessparametern
Überhitzung verhindern
Identifizieren Sie Hitzestellen im Reaktor und ermöglichen Sie eine präzise Temperaturkontrolle, indem Sie sich auf eine sichere und zuverlässige Temperaturmessung verlassen.
Sicherstellung einer zuverlässigen Messung der Zusammensetzung
Die Überwachung der Gaszusammensetzung trägt zur Verbesserung der Gesamtleistung und Effizienz der Anlage bei. Durch den Einsatz der Raman-Spektroskopie stellen Sie zuverlässige quantitative Messungen der chemischen Zusammensetzung sicher.
Mehrpunkt-Temperaturmessung für verbesserten Überhitzungsschutz
Mehrere Thermoelemente sind strategisch im Katalysatorbett platziert, um ungewöhnliche Temperaturspitzen oder Temperaturgradienten zu erkennen. Die iTHERM Multipoint-Thermometerlinie bietet mehrere Vorteile, beispielsweise:
Unendliche Möglichkeiten zur Anordnung und Verteilung der 3D-Sensoren, für jede Konfiguration zur Prozessüberwachung
Hoher Anpassungsgrad an Anpassbarkeit dank modularer Produktbauform für einfache Installation, Prozessintegration und Instandhaltung
Konformität mit verschiedenen Schutzarten für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zur einfachen Prozessintegration
Der Reaktor ist aufgrund der exothermen Reaktion und des Potenzials für unkontrollierte Reaktionen ein Hauptschwerpunkt des Überdruckschutzes. Der intelligente Drucktransmitter Cerabar PMP71B kann helfen, Überdruck im Zentrum des Haber-Bosch-Verfahrens zu vermeiden.
Robustes Design, Heartbeat Technology mit Verifizierungs- und Überwachungsfunktionen zur Erkennung unerwünschter Abweichungen
Reduzierung systematischer Fehler, dank fehlerfreier SIL-Inbetriebnahme und instrumentengeführten Proof-Tests
Drahtlose Steuerung des Geräts im Prozessbereich mit der SmartBlue-App
Vertrauen Sie auf den Sauerstoffanalysator von Endress+Hauser, um die Effizienz des Katalysators zu erhalten
Sauerstoff kann bei Katalysatorvergiftungen ein großes Problem darstellen. Bereits Spuren von Sauerstoff können irreversible Schäden verursachen. Mit einem Sauerstoffanalysator wie dem OXY5500 können Verunreinigungen im Speisegas genau überwacht werden. Zu den Merkmalen gehören:
Fluoreszenzlöschungstechnologie (Quenched Fluorescence) für zuverlässige optische Messungen mit schnellen Reaktionszeiten
Hervorragende Langzeitstabilität und einfache Bedienung
Kleiner optischer Sensor ohne Membran oder Verbrauchschemikalien
Kosteneinsparungen bei der Ammoniakausbeute durch den Einsatz der Raman-Spektroskopie
Die wichtigste Messung ist das Wasserstoff-Stickstoff-Verhältnis zwischen dem Synthesereaktor und dem Kompressor im Rücklaufstrom. Die Aufrechterhaltung des richtigen Verhältnisses gewährleistet eine maximale Ammoniakbildung bei jedem Durchgang. Unser Raman-Rxn5-Analysator bietet:
Robustes, kompaktes Design mit minimalen Anforderungen an die Stromversorgung, kein Probentransport und keine Verbrauchsmaterialien
Inline-Messung für erhöhte Bedienersicherheit und schnelle Reaktionszeiten
Verfügbarkeit von bis zu vier Kanälen und Glasfaserlängen bis zu 150 m
Entdecken Sie, warum wir der richtige Partner für eine nachhaltige Ammoniakproduktion sind.
Sichere Produktion von grünem Ammoniak
Entdecken Sie die sichere Produktion von grünem Ammoniak. Erfahren Sie mehr über die Verfahren und Vorteile und wie sie den Weg in eine nachhaltigere Zukunft ebnen.
Instrumentierung für die sichere und effiziente Ammoniakspaltung (Cracken)
Entdecken Sie unser Portfolio an Messgeräten für die sichere und effiziente Ammoniakspaltung (Cracken).
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .