Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Das Schutzrohr wird zusammen mit dem RTD Thermometer TST414 von Endress+Hauser zum Schutz des Messeinsatzes vor chemischer Korrosion verwendet. Eine Sechskantschraube dient zur Fixierung des Thermometers und erlaubt einen schnellen Thermometertausch. Aufgrund der geringen Wandstärke wird empfohlen, das Schutzrohr nur in Prozessen mit langsamer oder mittlerer Strömung einzusetzen.
Das Schutzrohr TA414 wird zusammen mit dem Widerstandsthermometer TST414 zur Temperaturmessung in Fertigungsprozessen verwendet. Es ist als kleine Bauform für beengte Einbauverhältnisse entwickelt worden und ist dadurch auch schnellansprechend. Wegen der geringen Wandstärke wird empfohlen, das TA414 nicht in Prozessen mit starker Strömung und hohen Drücken einzusetzen.
Vorteile
Das Schutzrohr wird zusammen mit dem Widerstandsthermometer als TST414 zur Temperaturmessung in Fertigungsprozessen verwendet.
Konzipiert als kleine Bauform für beengte Einbauverhältnisse und ist dadurch schnellansprechend.
Wegen der geringen Wandstärke wird empfohlen, das TA414 nicht in Prozessen mit starker Strömung und hohen Drücken einzusetzen.
Extended Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Im Ziegler-Natta-Prozess kommen gefährliche Chemikalien wie Titantetrachlorid zum Einsatz. Eine genaue Temperaturmessung ist entscheidend, um ein Durchgehen des Reaktors zu verhindern und Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.
Um den Herausforderungen der Temperaturüberwachung solch kritischer Prozesse gerecht zu werden, wurde ein Schutzrohr entwickelt, das bis zu fünfmal schneller auf Prozessänderungen reagiert als Standarddesigns.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .