Rohrwandtemperaturmessung
in einem Steamcracker-Ofen für die Ethylenproduktion
Einer der wichtigsten Prozesse in der petrochemischen Industrie ist das Steamcracking. Das Herzstück des Prozesses ist der Spaltofen, in dem externe Brenner die Rohrschlangen auf extrem hohe Temperaturen erhitzen. Genaue Temperaturmessungen an mehreren Punkten im Ofen ermöglichen eine kontinuierliche Überwachung der Brennerleistung im Hinblick auf den Energieverbrauch im Vergleich zur an die Prozessflüssigkeiten übertragenen Wärme, sowie die Überwachung der Rohrlebensdauer für eine vorausschauende Wartung.

Vorteile
Überhitzungserkennung
Vermeidung von Koksansammlungen in Rohren und ihren negativen Auswirkungen
Erhöhte Rohrlebensdauer
Energieeinsparung durch temperaturbasierte Brennerregelung
Erhöhte Prozesseffizienz und Produktqualität
Die Herausforderung
Aufgrund der Unzugänglichkeit, der hohen Temperaturen und möglicher Beschädigungen ist eine herkömmliche direkte Temperaturmessung des Mediums im Inneren des Rohrs nicht möglich. Ein Rohrwand-Thermoelement ermöglicht die genaue Messung der Rohraußenwand in einem Steamcracker-Ofen. Ein weiterer wichtiger Faktor für eine genaue Messung ist der Schutz des Sensors vor äußeren thermischen Einflüssen, besonders vor der Hitze durch die Brenner.
Unsere Lösung
Für diese Anwendung wurde das TC Thermometer TC65 speziell nach den Anforderungen des Kunden konstruiert und angepasst, um eine optimale Wärmeübertragung vom Prozessmedium auf den Sensor und einen geringen Einfluss der Umgebungstemperatur des Ofens auf den Sensor sicherzustellen.