
Spezifikation im Überblick
-
Eingang
1x Puls/Analog
2x RTD/Analog
Messumformer-Speisung 24V DC (+/-16%) -
Ausgang
1x 4...20mA
2x digital (Open Collector) -
Anzeige
160 x 80 Dot-Matrix LCD mit weißer Hinterleuchtung
Farbumschlag auf rot im Alarmfall
aktive Anzeige- fläche 70 x 34 mm -
Berechnungen
IAPWS-IF97
Anwendungsgebiet
Der Dampfrechner EngyCal RS33 dient der Erfassung von Dampfmasse und Energiefluss in Systemen mit Sattdampf oder überhitztem Dampf. Die Berechnung basiert auf den gemessenen Prozesswerten Volumendurchfluss, Temperatur und/oder Druck.
Zur Berechnung des Masse- und Energieflusses von Dampf verwendet EngyCal RS33 den Standard IAPWS-IF97. Hierbei wird aus den Eingangsgrößen Druck und Temperatur die Dichte und die Enthalpie von Dampf errechnet.
Erfassung und Abrechnung von Energiemengen in Dampfapplikationen (Dampf-Wärmemenge, Dampf-Wärmedifferenz). Typische Anwendungen umfassen:
Lebensmittelbranche
Chemie
Life Sciences
Kraftwerke
Gebäudeautomatisierung und Anlagenbau
Vorteile
Kompensation der Differenzdruck-Durchflussmessung
Berechnung nach internationalen Wasserdampftafeln
Elektronisches Angleichen des Temperatursensors (Sensor-Transmitter-Matching) mit dem Rechenwerk ermöglicht hochgenaue Temperaturmessung
Detaillierte Datenspeicherung von Momentan- und Zählerwerten sowie von Fehlermeldungen, Grenzwertverletzungen und Bedienparameteränderungen
Standardmäßig geeignet zum Anschluss und zur Versorgung aller gängigen Durchflussgeber, Temperatursensoren und Druckaufnehmer
Fernauslesung über Ethernet und Feldbusse
Fehlmengenzähler für Transparenz im Fehler- oder Alarmfall
Videos
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI EngyCal RS33
Deutsche Version - 01/2024
Dampfrechner für eine Messstelle mit einem Puls/Analog Eingang für Durchfluss und zwei RTD/Analog Eingängen für Temperatur/Druck
EN DE 15/01/202427/12/201813/09/201807/02/201406/09/2011Sprache:
Deutsch
Version:
15/01/2024
Dateigröße:
849.6 KB
Dateiname:
TI00154KDE_0424-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA EngyCal RS33
Deutsche Version - 02/2024
Dampfrechner für eine Messstelle mit einem Puls/Analog Eingang für Durchfluss und zwei RTD/Analog Eingängen für Temperatur/Druck
EN DE 19/02/202428/12/201807/10/201428/01/201430/09/2011Sprache:
Deutsch
Version:
19/02/2024
Dateigröße:
2.8 MB
Dateiname:
BA00294KDE_0624-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI EngyCal RS33
Dampfrechner für eine Messstelle mit einem Puls/Analog Eingang für
Durchfluss und zwei RTD/Analog Eingängen für Temperatur/DruckEN DE 15/01/202427/12/201813/09/201807/02/201406/09/2011Sprache:
Deutsch
Version:
15/01/2024
Dateigröße:
849.6 KB
Dateiname:
TI00154KDE_0424-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA EngyCal RS33
Dampfrechner für eine Messstelle mit einem Puls/Analog Eingang für
Durchfluss und zwei RTD/Analog Eingängen für Temperatur/DruckEN DE 19/02/202428/12/201807/10/201428/01/201430/09/2011Sprache:
Deutsch
Version:
19/02/2024
Dateigröße:
2.8 MB
Dateiname:
BA00294KDE_0624-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
EngyCal RH33 und RS33 und Batch Controller RA33 Betriebsanleitung
Modbus Zusatzanleitung für Wärmezähler RH33, Dampfrechner RS33 und Batch
Controller RA33EN DE 24/06/201616/11/2010Sprache:
Deutsch
Version:
24/06/2016
Dateigröße:
291.8 KB
Dateiname:
BA01029KDE_1416.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
FDM Field Data Manager Software MS20, MS21
Datenmanagement und Visualisierung
EN DE 04/10/202127/07/202109/05/201916/05/201724/03/2016Sprache:
Deutsch
Version:
04/10/2021
Dateigröße:
5.9 MB
Dateiname:
BA288R09DE_1221.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA EngyCal RS33
Dampfrechner für eine Messstelle mit einem Puls/Analog Eingang für
Durchfluss und zwei RTD/Analog Eingängen für Temperatur/DruckEN DE 19/02/202407/01/201515/07/201430/01/201401/08/2011Sprache:
Deutsch
Version:
19/02/2024
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
KA00293KDE_0524-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
71144242
Freischaltung einer Software Option
EN DE 30/01/2025Sprache:
Englisch
Version:
30/01/2025
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
71144242.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
XPR0001-xx
Einbauanleitung für den Austausch der Kommunikationkarte
EN DE 30/01/2025Sprache:
Englisch
Version:
30/01/2025
Dateigröße:
2.8 MB
Dateiname:
71122645.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
XPR0001-xx
Einbauanleitung Austausch Gehäusefront, Gehäuseunterteil,
ElektronikabdeckungEN DE 30/01/2025Sprache:
Englisch
Version:
30/01/2025
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
71122644.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
XPR0003-xx
Einbauanleitung für den Austausch des Mainboard
EN DE 30/01/2025Sprache:
Englisch
Version:
30/01/2025
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
71122646.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-