
Spezifikation im Überblick
-
Kompatibilität der Probenentnahmesonde
Raman-Rxn-20-Sonde
-
Mediumsberührende Materialien
316L Edelstahl
PTFE
Klebung – konform mit ISO 10993
Optisches Quarzglas (Fused Silica)
Anwendungsgebiet
Für eine erweiterte Feststoffanalyse steht für die Raman Rxn-20-Sonde das folgende benutzerfreundliche Zubehör zur Verfügung:
Die berührungslose Optik (Non-contact Optic, NCO) ermöglicht die Regelung der Punktgröße, Laserleistung pro Flächeneinheit und der volumetrischen Probenentnahme.
Das Tauchrohr ermöglicht zusammen mit einer 3-mm- oder 6-mm-Optik den direkten Kontakt mit der Probe ganz ohne Verunreinigung.
Das spülbare Montagerohr hält die Linse mithilfe eines geringen Gasstroms sauber.
Das Adapterrohr für den Probenraum verbindet die Rxn-20-Sonde mit dem standardmäßigen Probenraum.
Optimiert die Analyse von festen und halbfesten Stoffen
Unterstützt Mehrzweckbereiche in Labors, Prozessentwicklung oder Fertigung
In einer Vielzahl von Industrien verwendet: Life Sciences, Chemie sowie Lebensmittel und Getränke
Vorteile
Abnehmbare Linse, kann vom Benutzer ausgetauscht werden, um den Datenerfassungsbereich zu optimieren
Kompatibel mit Coatern, spülbare Probenentnahmeoptik
Kompatibel mit Trocknern, abgedichtete Probenentnahmeoptik
Möglichkeit, Proben, wie z. B. pharmazeutische Suspensionen und Feststoffe, in-situ oder offline direkt zu messen
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Zubehör für die Rxn-20-Sonde Technische Information
Systemaufbau und Spezifikationen für das Zubehör der Rxn-20-Sonde
EN DE 13/11/202403/08/2022Sprache:
Deutsch
Version:
13/11/2024
Dateigröße:
925.1 KB
Dateiname:
TI01636CDE_0222.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Raman-Spektroskopiesonde Rxn-20 Technische Information
Systemaufbau und Spezifikationen für die Raman Rxn-20-Sonde
EN DE 19/03/202513/12/202411/11/202403/08/202214/09/2021Sprache:
Deutsch
Version:
19/03/2025
Dateigröße:
728.1 KB
Dateiname:
TI01631CDE_0323.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Raman-Spektroskopiesonde Rxn-20 Betriebsanleitung
Informationen zu Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung
der Raman Rxn‑20-SondeEN DE 23/01/202502/12/202407/10/202403/08/202214/09/2021Sprache:
Deutsch
Version:
23/01/2025
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
BA02167CDE_0323.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Zubehör für die Rxn-20-Sonde Betriebsanleitung
Informationen zu Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung
des Zubehörs für die Raman Rxn-20-SondetbdEN DE 16/10/202403/08/202214/09/2021Sprache:
Deutsch
Version:
16/10/2024
Dateigröße:
581.2 KB
Dateiname:
BA02172CDE_0222.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Raman-Spektroskopiesonde Rxn-20 Kurzanleitung
Schnelleinstieg in die Raman Rxn-20 Sonde
EN DE 23/01/202502/12/202403/08/202214/09/2021Sprache:
Deutsch
Version:
23/01/2025
Dateigröße:
771.2 KB
Dateiname:
KA01547CDE_0323.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Zubehör für die Rxn-20-Sonde Kurzanleitung
Schnelleinstieg in das Zubehör für die Rxn-20-Sonde
EN DE 03/12/202403/08/2022Sprache:
Deutsch
Version:
03/12/2024
Dateigröße:
370.9 KB
Dateiname:
KA01552CDE_0222.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Raman-Spektroskopiesonde Rxn-20 Sicherheitshinweise
Ex-Bereich-Zertifizierungen und Montageanleitung
für die Raman Rxn-20-SondeEN DE 16/10/202421/06/202408/08/2023Sprache:
Deutsch
Version:
16/10/2024
Dateigröße:
961.7 KB
Dateiname:
XA02747CDE_0424.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Raman application guide for the life science industry - Trusted composition analysis for the life sciences
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the
Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer,
Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe,
Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single
use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).Sprache:
Englisch
Version:
19/04/2022
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
PU01447CEN_0222.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
ライフサイエンス産業向けのラマンアプリケーションガイド -ライフサイエンスのための信頼できる組成分析
ライフサイエンス産業向けラマン分光法アプリケーションノート(
ラマンRxn2アナライザー、ラマンRxn4アナライザー、Rxn-10プロー
ブ、Rxn-20プローブ、Rxn-45プローブ、Rxn-46プローブ、プローブ
オプティックアクセサリ(bIOオプティック、シングルユース向け
ラマンオプティックシステム/SUB、浸漬オプティック、非接触オプ
ティック)。Sprache:
Japanisch
Version:
02/08/2024
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
PU01447CJA_0222_Raman_App_Guide_for_LifeScience.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Raman spectroscopy food & beverage application guide - Trusted technology for composition analysis in a laboratory or process environment
A guide to Raman spectroscopy application notes for the
food & beverage industry (featuring studies using the
Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe,
Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic
and non-contact optic).Sprache:
Englisch
Version:
17/02/2022
Dateigröße:
859 KB
Dateiname:
CP01489CEN_0122.pdf
-