Raman für die Kontrolle von Upstream-Bioprozessen
Nicro entwickelt Komplettlösungen für Fermenter
In dieser Fallstudie wird untersucht, wie Nicro von der zeitaufwändigen Probenanalyse zur Echtzeitüberwachung kritischer Parameter in ihren Fermentationsprozessen überging. Das Ergebnis? Die Inline-Prozessüberwachung von Metaboliten ohne Offline-Probenahme half dem Unternehmen, die Prozesskontrolle zu verbessern, was zu einer optimierten Produktion und einem höheren Ertrag führte.

Die Ergebnisse
-
Schnellere Prozesszykluszeiten bei geringeren Risiken dank Inline-Prozessüberwachung der Metaboliten in Echtzeit
-
Verbesserte Prozesskontrolle für eine optimale Produktion und höhere Ausbeute
-
Ein komplettes Technologie-Paket für Fermentationsprozesse
Herausforderungen auf Kundenseite
Ein typischer Indikator für den Fermentationsfortschritt ist der Mangel an gelöstem Sauerstoff in den Medien, der eine Schätzung der Prozessdauer ermöglicht. Die optische Dichte und die Metaboliten können ebenfalls überwacht werden, um einen besseren Einblick in den Prozess zu erhalten. Die Konzentration von Metaboliten wird in der Regel offline mit zeitaufwändigen chromatographischen Verfahren gemessen. Diese Offline-Probenahme birgt ein potenzielles Kontaminationsrisiko und kann zum Verlust einer wertvollen Charge führen.
Unsere Lösung
Nicro hat seine Kompetenzen zusammen mit BICRO BIOCentre und Endress+Hauser gebündelt, um eine Komplettlösung für Fermentationsprozesse zu entwickeln.
Sie umfasst:
Entwicklung und Konstruktion einer kompletten Fermentationsanlage von Nicro
Einen Endress+Hauser Raman Rxn-Analysator und eine Rxn-45-Sonde, die auf der Kaiser Raman-Technologie basieren
Analytische Dienstleistungen des BICRO BIOCentre unterstützt durch S-PACT-Modellierungsdienste