Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild Raman-Rxn-41-Sonde, Draufsicht nach oben links

Raman Rxn-41-Sonde

Vereinfachte, kostengünstigere Installation in der Prozessumgebung

KR41
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Laserwellenlänge


    532 nm, 785 nm, 1000 nm

  • Mediumsberührende Materialien

    Option 316L
    Metall: 316L Edelstahl
    Fenster: hochreiner Saphir
    Option C276
    Metall: C276 Alloy
    Fenster: hochreiner Saphir
    Option Titan
    Metall: Titan Grade 2
    Fenster: Hochreiner Saphir
    Option Hybrid-Metallkombination
    Metall: 316L Edelstahl, C276 Alloy
    Fenster: hochreiner Saphir

  • Ex-Bereich-Zertifizierungen

    ATEX, CSA, IECEx

Anwendungsgebiet

Die Raman Rxn-41-Sonde ist eine robuste Prozesseinsatzsonde ohne Probeentnahmesystem. Das Einkabeldesign vereinfacht die Installation, eliminiert Risikoszenarien und minimiert die Installationskosten für lange Glasfaserstrecken in der Prozessumgebung. Die Rxn-41-Sonde ist ideal geeignet für die Verwendung in chemischen Anlagen und Raffinerien zur Messung in der Chargen- und Fließproduktion. Für direkte Messungen in kryogenen Medien ist eine optimierte kryogene Version der Raman-Rxn-41-Sonde erhältlich.

  • Chemie: Reaktionsüberwachung, Mischung, Zufuhr-und Endproduktüberwachung

  • Polymer: Polyreaktionsüberwachung, Polymermischung

  • Pharmazie: API-Reaktionsüberwachung, Kristallisation, polymorphe Komponenten, Betrieb von Produktionsanlagen für Arzneimittelwirkstoffe

  • Öl und Gas: Kraftstoffmischung, Kraftstoffcharakterisierung

Vorteile

  • Konstruiert nach individuellen Standortanforderungen

  • Abgedichtetes Sondendesign

  • Integrierte „Laser ein“-Anzeige

  • Austauschbare Glasfaseroptik

  • Zum direkten Einbau geeignet

  • Erfüllt Kategorie 1 der Sicherheitsstandards für Druckausrüstung

  • Geeignet für Ex-Bereiche

  • Raman-Spektroskopie - Fortschrittliche optische Analysetechnik

    Anlagensicherheit verbessern, Produktqualität gewährleisten und Messbetrieb optimieren. Die Raman-Spektroskopie analysiert die Zusammensetzung und die Molekülstruktur Ihrer Proben vom Labor bis zum Prozess in Echtzeit.

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products