Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild: Raman-Rxn-40-max Sonde, Ansicht von vorne nach unten über die volle Länge

Raman-Rxn-40 Sonde

Entwickelt für eine höhere Vielseitigkeit und Materialkompatibilität

KR40
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-

Spezifikation im Überblick

  • Laserwellenlänge


    532 nm, 785 nm, 1000 nm

  • Mediumsberührende Materialien

    Metall: C276 Alloy, 316L Edelstahl oder Titan Grade 2
    Fenster: hochreiner Saphir

  • Ex-Bereich-Zertifizierungen

    ATEX, CSA, IECEx

Anwendungsgebiet

Die Raman-Rxn-40 Sonde ist eine abgedichtete Tauchsonde für die In-situ-Raman-Spektroskopie von Flüssigphasenproben in einem Labor oder einer Prozessanlage. Der Prozessanschluss für die Raman Rxn-40 kann gequetscht, verpresst, geflanscht oder in einer Durchflusszelle von Endress+Hauser installiert werden und ist NeSSI-kompatibel. Diese vielseitigen Optionen erlauben den direkten Einsatz in Teilströmen, Entgasungsvorrichtungen, Reaktoren, Zirkulationsschleifen, Mischköpfen und Zulauf- oder Abgaberohrleitungen.

  • Chemie: Reaktionsüberwachung, Mischung, Katalyse, Zufuhr- und Endproduktüberwachung

  • Polymer: Überwachung der Polyreaktion, Extrusionsüberwachung, Polymermischung

  • Öl und Gas: Kraftstoffmischung, Kraftstoffcharakterisierung

  • Pharmazie: API-Reaktionsüberwachung, Kristallisation, polymorphe Komponenten, Mischung

Vorteile

  • Auf Ihren Prozess anpassbar

  • Robuste Bauform mit einer Reihe von Prozessanschlüssen

  • In-situ/keine Transferleitungen oder Fast-Loops erforderlich

  • Schnellere und einfachere Installation

  • Unterstützung für eine Reihe von chemischen Prozessen und korrosiven Umgebungen

  • Gewährleistet Sicherheit und erfüllt gesetzliche Anforderungen

  • Geeignet für Ex-Bereiche

  • Raman-Spektroskopie - Fortschrittliche optische Analysetechnik

    Anlagensicherheit verbessern, Produktqualität gewährleisten und Messbetrieb optimieren. Die Raman-Spektroskopie analysiert die Zusammensetzung und die Molekülstruktur Ihrer Proben vom Labor bis zum Prozess in Echtzeit.

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products