Ethernet-APL
Vernetzen Sie das Feld und erschließen Sie neues Potenzial mit Ethernet-APL
Die erweiterte physikalische Schicht für Ethernet, Ethernet-APL, erfüllt die Anforderungen der Prozessanlagen und bringt Ethernet mit allen Vorteilen auf die Feldebene. Ethernet-APL ermöglicht eine vollständige Digitalisierung der Prozessindustrie und die Nutzung aller Vorteile im gesamten Lebenszyklus.
Vorteile
-
Für Ingenieure:-Für Prozess- und Hybridindustrien ausgelegt
- Topmoderne Technologie, die Digitalisierungskonzepte unterstützt
- Flexible und skalierbare Auslegung der Netzwerktopologie
- Keine Berechnung von Ex-Bereichen erforderlich (2-WISE)
- Hohe Verfügbarkeit durch eine Vielzahl von Redundanzmechanismen -
Für Bedien- and Wartungspersonal:- Erhöhte Leistung durch genaue digitale Prozesswerte, High-Speed-Datenübertragung und einfachen Fernzugriff
- Optimierte Zuverlässigkeit durch kontinuierliche
- Diagnosen, Überwachung und Fernüberwachung- Nahtloser Datenzugriff durch homogenes Netzwerk für 2ten Kanal und IIoT
- Start-up-Records für automatische Konfiguration bei Geräteaustausch
Warum Ethernet-APL?
![Ethernet-APL Logo Ethernet-APL Logo](/__image/a/9240649/k/a658da60d753619c288a4ec9bd8085da8052d76d/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/KeyVisual_Ethernet-APL.jpg)
Mit Ethernet-APL lassen sich verschiedene Topologien realisieren – abhängig von den Anforderungen der Prozessanlage. Im Allgemeinen kann zwischen Stern-Topologie sowie Stammleitungs- und Stichleitungs-Topologie unterschieden werden.
Möglichkeiten mit Ethernet-APL
Unabhängig von der Topologie verläuft die Integration in die höher liegenden Ebenen identisch – über standardmäßige Ethernet-Mechanismen.
Explosionsgefährdete Bereiche
Asset Management für zahlreiche Messpunkte
Kalibrierung von analogen Kommunikationsschleifen
Monitoring und Optimierung, z. B. durch Verwendung des 2. Kanals
Einfacher Zugriff auf Gerätediagnose
Zusätzliche Informationen zur Prozessqualität
Ethernet-APL-Anwedungen
Ethernet-APL kann überall dort eingesetzt werden, wo heute 4...20 mA- und Feldbustechnologien genutzt werden. Die Feldgeräte und Infrastrukturprodukte eignen sich perfekt für Schwerindustrien – hauptsächlich für Greenfield- aber mit einigen Modifizierungen auch für Brownfield-Projekte.
Ethernet-APL eignet sich für zahlreiche Anwendungen in vielen verschiedenen Industrien, in denen einige der folgenden Fälle relevant sind:
Explosionsgefährdete Bereiche
Asset Management für zahlreiche Messpunkte
Kalibrierung von analogen Kommunikationsschleifen
Monitoring und Optimierung, z. B. durch Verwendung des 2. Kanals
Einfacher Zugriff auf Gerätediagnose
Zusätzliche Informationen zur Prozessqualität
Downloads
-
-
White Paper (WP)
Ethernet-APL: Smart, fast, digital
Ethernet-APL ist auf Offenheit, Zukunftssicherheit und das Industrial Internet of Things (IIoT) ausgelegt.
Dateigröße:
Dateiname:
-
-
Ethernet-APL Broschüre
Ethernet-APL bringt Intelligenz in die Prozessautomatisierung. Es stellt Ihnen ein schnelles Datennetzwerk zur Verfügung. So können Sie IIoT nutzen, die Anlagenverfügbarkeit erhöhen und Ihre Prozesse optimieren.
Dateigröße:
Dateiname:
-
Ethernet-APL Engineering Richtlinie
Dieses Dokument unterstützt Anwender bei der Planung, Installation und Inbetriebnahme von APL Geräten und Netzwerken.
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
APL_Engineering_Guideline_V110_DE.pdf
-
Whitepaper – Ethernet to the field
Dieses Whitepaper behandelt das Geschäftsumfeld, die technischen Spezifikationen, die Auswirkungen auf verschiedene Benutzertypen und den Entwicklungsstand von Ethernet-APL. Das Whitepaper ist derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
Ethernet-APL_Ethernet-To-The-Field_EN_FINAL_January-2021.pdf