Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Ethernet-APL is simple, fast and digital

Ethernet bis zur Feldebene

Mit Ethernet-APL lässt sich Ethernet bis zur Feldebene bringen

Prozessanlagen benötigen gutes Engineering und Anlagenplanung. Schnelle Inbetriebnahmen und die effiziente Herstellung von Produkten mit hoher Qualität sind wichtig. Digitalisierung und Industry 4.0 unterstützen, indem sie wertvolle Daten aus dem Feld zur Prozessoptimierung liefern. Die Verbindung zur Feldebene und der Datenzugriff sind entscheidend. Zwar ist dies bereits mit etablierten Technologien möglich, allerdings mit geringer Geschwindigkeit, begrenzter Bandbreite und hoher Komplexität durch Protokollkonvertierungen. Eine neue Ethernet-Technologie muss die Anforderungen von Prozessanlagen erfüllen.

Ethernet-APL in einer Chemianlage

Die führenden Normenorganisationen arbeiteten mit wichtigen Partnern aus der Industrie, wie z. B. Endress+Hauser, zusammen, um eine erweiterte physikalische Schicht für Ethernet zu spezifizieren, die die Anforderungen der Prozessindustrien erfüllt. Ethernet-APL ist auf Offenheit, Zukunftssicherheit und das Industrial Internet of Things (IIoT) ausgelegt.

Vorteile

  • Energie und Daten über Zweidrahtkabel

  • Ethernet-Geschwindigkeit mit 10 Mbit/s Full-Duplex

  • Explosionsschutz mit Eigensicherheit für alle Zonen und Divisions

  • Anschlussklemmen mit Polungsunabhängigkeit oder M12-Anschlüsse

  • Offen für jede Art von Industrial Ethernet-Protokoll