Für Hygiene-Applikationen: 80 GHz Radar Micropilot
Erfüllt einzigartige Anforderungen: Ihre
Unser neuer 80 GHz Radarsensoren Micropilot FMR63B bietet Effizienz, Einfachheit und Produktsicherheit und erfüllt die Anforderungen hygienischer Anwendungen. Sein Design entspricht Compliance-Normen wie EHEDG oder 3-A. Sensor und Antenne sind für schmale Tanks sowie sich schnell ändernde Füllstände optimiert. Heartbeat Technology mit Schaumerkennung und Radar Accuracy Index, Ethernet-APL und geführte Bedienassistenten reduzieren Fehler und Prozessunterbrechungen.
Vorteile
Hygienisches Design: Materialien und deren Oberflächen, Dichtungen und Prozessanschlüsse erfüllen die strengen Compliance-Normen für Life Sciences und die Lebensmittelindustrie, z. B. EHEDG, 3-A-Zertifizierung oder ASME BPE.
Heartbeat Technology mit Radar Accuracy Index (RAI) bietet Verifizierung mit Rückführbarkeit. Die Messgenauigkeit des Radarsensors kann im eingebauten Zustand ohne Prozessunterbrechung überprüft werden und reduziert so Zeit und Aufwände für Kalibrierungen.
Beste Messperformance: Der schnelle, selbstentwickelte Sensorchip und ein enger Abstrahlwinkel der Antenne machen präzise Messungen bei schnellen Füllstandsänderungen und turbulenten Oberflächen möglich.
Einfache Bedienung: Intuitive Bedienbarkeit, Echtzeit-Daten und die Darstellung nach NAMUR-Standards vermeiden Fehler und helfen bei der schnellen Problemlösung. Geführte Bediensequenzen (Wizards) sorgen für die schnelle und sichere Inbetriebnahme des Messgeräts.
Zukunftssicher: Wie alle Geräte unseres neuen, breiten Produktportfolios an 80 GHz Radarsensoren ist der Micropilot FMR63B mit innovativen Kommunikationsmöglichkeiten wie Ethernet-APL für schnelle und sichere Datenübertragung ausgestattet.
Hygienisches Design

Welche Anforderungen an Compliance oder Reinheit auch immer Sie haben – unser Micropilot FMR63B kann in streng regulierten Life Sciences-Anwendungen ebenso zum Einsatz kommen wie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie (z. B. Molkereien oder Brauereien). Der Sensor besteht aus einem Stück und hat deshalb keine Dichtungen, die ersetzt werden müssen. Das senkt das Risiko einer Prozessunterbrechung.
Die medienberührenden Teile des Sensors erfüllen die Anforderungen der EHEDG, 3-A-Zertifizierungen sowie ASME BPE, von der Dichtung bis zum Prozessanschluss. Sie sind zudem für die äußere Reinigung mit aggressivem Reinigungsmittel wie Wasserstoffperoxid (H2O2) geeignet.
Schnell und präzise

Insbesondere bei sich schnell ändernden Füllständen oder turbulenten Oberflächen zählt Geschwindigkeit, z. B. bei Mischtanks zur Herstellung von Antibiotika oder Injektionslösungen. Unser neuer Micropilot FMR63B misst signifikant schneller als die vorherige Generation. Füllstandsmessungen auch bei sich ändernder Dichte des Mediums sind möglich – und damit präzise Konzentrationsanpassungen im Prozess.
Die Algorithmen des Micropilot FMR63B sind besonders für kleine Tanks und schnelle Prozesse optimiert, wie sie in der Herstellung von Zellkulturen, Impfstoffen oder in Abfüllprozessen alltäglich sind. Der enge Abstrahlwinkel der Antenne ermöglicht präzise Messergebnisse, unbeeinflusst von Einbauten wie Rührwerken oder Schwallblechen. Hier sind Messgeräte unserer neuesten 80 GHz Radar-Familie problemlos einsetzbar.
Heartbeat Technology mit Radar Accuracy Index

Heartbeat Technology steigert die Effizienz Ihrer Produktion und verringert Ausfallzeiten. Mit Heartbeat Monitoring, zum Beispiel überall da, wo es zur Ansatz- oder Schaumbildung kommen kann – beispielweise in einem Brauprozess von Bier oder bei der Fermentation im Gärtank. Mit Heartbeat Technology wird Schaumbildung auf der Flüssigkeitsoberfläche kontinuierlich überwacht und im Bedarfsfall ein Signal gesendet. So können Gegenmaßnahmen, wie der Einsatz von Anit-Schaummitteln bedarfsgerecht und effizient gesteuert werden.
Kalibrierzyklen lassen sich durch den Heartbeat Technology mit Radar Accuracy Index (RAI) deutlich verlängern. Mit ihm kann die Radar-Genauigkeit des Geräts ohne Prozessunterbrechung überprüft werden. Dazu bewertet der RAI während der rückführbaren Verifizierung nach ISO 9001 die Referenzmessgenauigkeit, um die mögliche Messdrift im Vergleich zum Geräteproduktionszeitpunkt zu analysieren. So haben Sie stets Einblick in die Genauigkeit Ihres Messgerätes. Die Verifizierung erfolgt in weniger als drei Minuten direkt an der Messstelle und ohne Zusatzgeräte. Die Dokumentation wird automatisch erstellt.
Konnektivität und Einfachheit

Sie wollen Ihre Effizienz auch in Zukunft steigern? Dafür sind unsere Messgeräte neben 4-20 mA HART und Profibus mit der Kommunikationstechnologie Industrial Ethernet-APL ausgestattet. Die mögliche Vernetzung der Feldebene in Prozessanlagen ermöglicht Ihnen die anlagenweite Datentransparenz und bereitet Ihre Prozesse für die digitalisierte Zukunft vor.
Unsere neue Produktfamilie von 80 GHz Radarsensoren wird hohen Ansprüchen an einfache Bedienbarkeit und Produktsicherheit gerecht. Die Bedienung via Bluetooth® und SmartBlue-App sowie Smartphone oder Tablet ist intuitiv und erfolgt in Echtzeit. Neue und bewährte Geräte-Features wie Inbetriebnahme-Wizards, Fernanalyse via Bluetooth® oder HistoROM zur einfachen Übertragung von Parametern auf das neue Gerät reduzieren Fehler.
Life Sciences

Sie brauchen hohe Messgenauigkeiten im Millimeterbereich, z. B. zur Einstellung der Konzentration von Lösungen? Sie haben mit Flüssigkeiten verschiedener bzw. sich ändernder Dichten zu tun? Oder mit Feststoffen wie pharmazeutischen Wirk- oder Hilfsstoffen? Unser 80 GHz Radarsensor Micropilot FMR63B zur berührungslosen Füllstandsmessung unter strengsten hygienischen Anforderungen ist für viele Applikationen geeignet, von der Impfstoffherstellung über Zellkultur-Bioreaktoren und Rohstofflagerung bis zu Mischtanks zur Herstellung von Antibiotika, Blutplasmaprodukten sowie Injektions- und Infusionslösungen.
Lebensmittelindustrie

Ob Milchpulver, Milchprodukte, Fruchtsaft, Sirup oder Limonade – wo Lebensmittel und Getränke in hygienischen Lager- und Prozesstanks vorrätig gehalten werden, kommt es auf das perfekte Timing und unterbrechungsfreie Produktionsprozesse an. Die kontinuierliche, präzise und berührungslose Messung des Füllstands ist durch den Micropilot FMR63B ebenso gewährleistet, wie die Einhaltung der Compliance, leichte Reinigung, präventive Wartung im laufenden Betrieb und optimale Konnektivität.
Erfüllt einzigartige Anforderungen: Ihre.
Micropilot für Hygiene-Applikationen
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
Downloads
-
-
Fakten zum Unternehmen
Innovation Brochure - Erfüllt einzigartige Anforderungen: Ihre.
Innovation brochure - Die neue Generation 80 GHz Radarsensoren - Micropilot
Dateigröße:
Dateiname:
-
-
-
Fakten zum Unternehmen
eBook - Erfüllt einzigartige Anforderungen: Ihre.
eBook - Die neue Generation 80 GHz Radarsensoren - Micropilot
Dateigröße:
Dateiname:
-
-
-
Fakten zum Unternehmen
Informationsflyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Informationsflyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Die Messgenauigkeit immer im Blick
Dateigröße:
Dateiname:
-