Die neue 80 GHz Radarfamilie Micropilot
Erfüllt einzigartige Anforderungen: Ihre
Die neue Generation unseres 80 GHz Freifeld-Radarsensors Micropilot erfüllt Ihre individuellen Anforderungen und Wünsche nach Einfachheit, smarter Sicherheit und mehr Effizienz. Neue Kommunikationstechnologien wie Ethernet-APL bereiten Ihre Anlage auf die Zukunft vor. Heartbeat Technology steigert schon heute die Produktivität Ihrer Prozesse. Dabei bietet das breite Produktportfolio Lösungen für nahezu jede Applikation, bei Grundstoffen genauso wie bei Chemie- oder Öl- und Gasindustrie, als auch bei Kraftwerken und in der Energiebranche.
Vorteile
Einfachheit: Geräte der Micropilot-Familie erfordern nur eine kurze Einarbeitung. Die einfache Bedienung ist intuitiv und erfolgt in Echtzeit. Assistenten (Wizards) führen durch Inbetriebnahme und Funktionskontrollen.
Smarte Sicherheit: Die Radar-Familie sorgt für mehr funktionale und Mitarbeiter-Sicherheit – durch geführte Inbetriebnahme bzw. Wiederholprüfung mit Assistenten (Wizards) sowie einfache Übertragung von Parametern mittels HistoROM. Zusätzlich profitieren Sie von unserer über 20-jährigen SIL-Kompetenz.
Erhöhte Produktivität: Heartbeat Technology bietet intelligente Monitoring-, Diagnose- und Verifizierungsfunktionen. Sie macht die Micropilot-Familie bereit für einen Einsatz in IIoT-Umgebungen. Permanente Prozess- und Selbstdiagnose sowie vorausschauende Wartung reduzieren Anlagenstillstände.
Performance: Unsere neue Generation von 80-GHz-Radarsensoren verbindet höchste Messgenauigkeit durch einen neuen Radarchip mit dem geringen Abstrahlwinkel der 80-GHz-Technologie zu exzellenter Radarmesstechnologie, die in vielen Anwendungen zum Einsatz kommen kann.
Zukunftssicher: Die Geräte sind für die digitale Transformation und Industrie 4.0 vorbereitet, z. B. durch innovative Kommunikationsmöglichkeiten wie Ethernet-APL – für High-Speed-Datenübertragung, einheitliche Netzwerke
sowie erhöhte Anlagenverfügbarkeit und Produktionsleistung.
Viele Einsatzbereiche

Einsatzbereit für die Zukunft und nahezu jede Anwendung: Unser Radar mit 80 GHz erfüllt die Anforderungen und Wünsche von Anwendern vielfältiger Branchen und Industrien. Für Kunden aus den Bereichen Grundstoffe, Metalle und Bergbau wird das Anlagengeschäft durch unsere 80 GHz Radarsensoren in jeglicher Hinsicht einfacher. Sie profitieren von der universellen Einsetzbarkeit und simplen Bedienung der Geräte.
>> Erfahren Sie mehr über die neue 80 GHz Radarsensoren für Feststoffapplikationen

In Industrien wie Chemie oder Öl und Gas kommt es auf funktionale Sicherheit, Mitarbeitersicherheit und Vermeidung von Fehlern an. Bei der Messung des Füllstandes von Gefahrstoffen, extremen Temperaturen oder in aggressiven Medien profitieren Sie von unserer 20-jährigen SIL-Kompetenz. Unsere 80 GHz Radarsensoren sind bis 450 °C und 160 Bar einsetzbar, wurden nach IEC 61508 entwickelt und sind mit Heartbeat Technology ausgestattet, die vorausschauende Wartungen ermöglicht.
>> Erfahren Sie mehr über die neuen 80 GHz Radarsensoren in herausfordernden Applikationen

Der berührungslose Radarsensor Micropilot FMR63B bietet die verbesserte Messperformance, Einfachheit, Sicherheit und Effizienz auch in kompromisslos hygienischen Anwendungen. Das Messgerät aus Edelstahl lässt sich auch mit aggressiven Reinigungsmitteln reinigen und erfüllt höchste Complience-Normen. Heartbeat Technology mit Schaum- und Ansatzerkennung, sowie Radar Accuracy Index erhöhen die Effizienz und lassen Kalibrationszyklen verlängern.
>> Erfahren Sie mehr über den Micropilot FMR63B für hygienische Anwendungen
Einfache Handhabung

Sie wünschen sich Prozesse, die möglichst einfach sind? Geräte der Micropilot-Familie erfordern nur eine kurze Einarbeitung. Die einfache Bedienung via SmartBlue App und Smartphone oder Tablet ist intuitiv und erfolgt in Echtzeit. Über die neue Bedienoberfläche werden Sie bei Inbetriebnahme oder Funktionskontrollen Schritt für Schritt durch den Prozess geführt. Die Bedienoberfläche ist identisch mit der anderer Messprinzipien. Das erweiterte Portfolio von 80 GHz Radarmessgeräten erfüllt die Anforderungen nahezu jedes Einsatzbereichs.
Höchste Sicherheit

Für Sie zählt kompromisslose Sicherheit? Mit unserer 20-jährigen SIL-Kompetenz, die in die Entwicklung unseres neuen 80 GHz Radarsensors eingeflossen ist, senken Sie Sicherheitsrisiken deutlich und systematisch. Sie können Prüfkosten reduzieren und schützen Mitarbeiter, Umwelt und Anlagen nachhaltig. Systematische Fehler werden verringert, z. B. durch die Verwendung geführter Assistenten (Wizards) für Inbetriebnahme, SIL-Verriegelung und Wiederholprüfung. Ihre Mitarbeiter bleiben durch den einfachen Fernzugriff auf die Messgeräte außerhalb von Gefahrenzonen.
Erhöhte Produktivität

Sie haben höchste Ansprüche an Effizienz? Steigern Sie sie weiter – mit Kommunikationstechnologien wie Ethernet-APL. Des weiteren steigert Heartbeat Technology die Verlässlichkeit und Produktivität durch ständige Selbst- und Prozessdiagnose. Die Verifizierung ist direkt an der Messstelle möglich, ohne Prozessunterbrechung oder Geräteausbau. Monitoringfunktionen liefern Ihnen Daten für vorausschauende Wartungen und verlängern gleichzeitig Wartungsintervalle.
Erfüllt einzigartige Anforderungen: Ihre.
Die neue Generation 80 GHz Radarsensoren - Micropilot
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
Downloads
-
-
Fakten zum Unternehmen
Innovation Brochure - Erfüllt einzigartige Anforderungen: Ihre.
Innovation brochure - Die neue Generation 80 GHz Radarsensoren - Micropilot
Dateigröße:
Dateiname:
-
-
-
Fakten zum Unternehmen
eBook - Erfüllt einzigartige Anforderungen: Ihre.
eBook - Die neue Generation 80 GHz Radarsensoren - Micropilot
Dateigröße:
Dateiname:
-
-
-
Fakten zum Unternehmen
Informationsflyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Informationsflyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Die Messgenauigkeit immer im Blick
Dateigröße:
Dateiname:
-