Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
-50 °C...+150 °C
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Vakuum...64 bar
-
Min. Mediumsdichte
0.5g/cm³
(0.4g/cm³ optional)
Anwendungsgebiet
Der Liquiphant FTL51H ist ein Grenzschalter mit Rohrverlängerung zur Verwendung im explosionsgefährdeten Bereich, mit allen internationalen Zertifikaten. Speziell für den Einsatz in der Lebensmittel- und Life Sciences Industrie mit Hygienezertifikaten (3-A, EHEDG, ASME BPE). Der FTL51H bietet funktionale Sicherheit SIL2/SIL3 und zuverlässige Messwerte, unbeeinflusst von: Strömungen, Turbulenzen, Luftblasen, Schaum, Vibration, Feststoffanteile oder Ansatz.
Grenzschalter für Flüssigkeiten mit elektropolierter Oberflächenveredelung.
Prozessanschlüsse: Gewinde, Flansche und hygienische Prozessanschlüsse (Tri-Clamp, Milchrohranschluss, aseptisch, DRD, SMS, Varivent)
Temperatur: -50 bis +150 °C
Druck: -1 bis +64 bar
Sensormaterial: 316L
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, SIL, Hygienezulassungen, Schiffbauzulassung
Vorteile
Internationale Hygienezertifikate (3-A, EHEDG, ASME BPE). FDA-konforme Materialien
Elektropolierte und passivierte Oberflächenveredelung
Internationale Explosionsschutzzertifikate und Überfüllsicherungs-Zertifikat (WHG)
Keine mechanisch bewegten Teile: wartungsfrei, kein Verschleiß, lange Lebensdauer.
Überwachung der Schwinggabel auf Beschädigung: funktionssicherEinsatz in Sicherheitssystemen mit Anforderungen an die funktionale Sicherheit bis SIL2/SIL3 gemäß IEC 61508/IEC 61511-1
Keine Kalibration notwendig, einfache Inbetriebnahme
Vielzahl von standardisierten hygienischen Prozessanschlüssen für hygienisch sensitive Anwendungen
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Liquiphant M FTL50, FTL51, FTL50H, FTL 51H Technische Information
Deutsche Version - 01/2020
Grenzschalter für Flüssigkeiten jeder Art
EN DE 10/01/202009/10/201730/11/201607/05/201504/04/2012Sprache:
Deutsch
Version:
10/01/2020
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
TI00328FDE_1820.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquiphant M FTL 50 H, FTL 51 H Instruction Manual
Englische Version - 04/2007
Liquiphant M FTL 50 H, FTL 51 H Level Limit Switch
EN DE 05/04/200716/08/200501/04/2002Sprache:
Englisch
Version:
05/04/2007
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
BA214Fae.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2524.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Liquiphant M FTL50, FTL51, FTL50H, FTL 51H Technische Information
Grenzschalter für Flüssigkeiten jeder Art
EN DE 10/01/202009/10/201730/11/201607/05/201504/04/2012Sprache:
Deutsch
Version:
10/01/2020
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
TI00328FDE_1820.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Liquiphant M FTL51C Technische Information
Grenzschalter für Flüssigkeiten jeder Art
mit hochkorrosionsbeständiger BeschichtungEN DE 31/08/201813/02/201708/12/201619/05/201029/11/2007Sprache:
Deutsch
Version:
31/08/2018
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
TI00347FDE_1418.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information Liquiphant M Dichte und Dichterechner FML621
Dichterechner für Flüssigkeiten
Einsatz auch im
explosionsgefährdeten BereichEN DE 08/10/201212/02/200929/11/2007Sprache:
Deutsch
Version:
08/10/2012
Dateigröße:
810.9 KB
Dateiname:
TI00420FDE_1312.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquiphant M/S FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H, FTL51C, FTL70, FTL71 Elektronikeinsatz FEL50A PA
Vibrationsgrenzschalter Füllstandgrenzschalter für alle Flüssigkeiten.
Einsatz auch im explosionsgefährdeten Bereich, in Lebensmitteln und
PharmakaEN DE 10/08/2004Sprache:
Deutsch
Version:
10/08/2004
Dateigröße:
780.9 KB
Dateiname:
BA141FDE.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquiphant M FTL 50 H, FTL 51 H Instruction Manual
Liquiphant M FTL 50 H, FTL 51 H Level Limit Switch
EN DE 05/04/200716/08/200501/04/2002Sprache:
Englisch
Version:
05/04/2007
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
BA214Fae.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuction Liquiphant.
Sliding Sleeve
EN DE 01/05/200801/11/1998Sprache:
Englisch
Version:
01/05/2008
Dateigröße:
314.8 KB
Dateiname:
KA100fa6_0308.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Liquiphant M FTL50, FTL51 Operating Instructions
Point level switch for all kinds of liquids
EN DE 20/01/201729/06/201618/04/200601/04/2006Sprache:
Englisch
Version:
20/01/2017
Dateigröße:
982.5 KB
Dateiname:
KA00143FA6_1417.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
EN DE 24/04/2012Sprache:
Englisch
Version:
24/04/2012
Dateigröße:
398.2 KB
Dateiname:
KA00529FA2_0908.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
FTL5x - sealing set
FTL5x - sealing set
EN DE 03/05/2021Sprache:
Englisch
Version:
03/05/2021
Dateigröße:
63.3 KB
Dateiname:
KA00609F_A2.pdf
-