![Soliswitch FTE20, Grenzstanddetektion, Füllstandmessung, Schüttgüter Drehflügel-Grenzschalter FTE20](/__image/a/55172/k/ed940c62198aa0a23f8fed1c3a957be48652510c/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/FTE20.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
0,5 bar bis 1,5 bar (7 psi ... 22 psi)
-
Min. Mediumsdichte
>= 80 g/l
Anwendungsgebiet
Der ökonomische Drehflügel-Grenzschalter Soliswitch FTE20 eignet sich bestens für den Einsatz in Schüttgütern. Dank des Polymer-Gehäuses und des kompakten Designs ist er der ideale Sensor für Voll-, Leer- und Bedarfsmeldung in Schüttgutsilos. Durch seine Bauform und die verwendeten Werkstoffe ist der FTE20 extrem robust und für den Gebrauch in staubexplosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
Prozessanschlüsse: NPT 1½", PBT; NPT 1¼", PBT; G 1½", PBT; NPT 1½", 1.4305; NPT 1¼", 1.4305; G 1½", 1.4305
Sensorlänge: Verschiedene Standardlängen zwischen 100 mm und 600 mm, Länge als Seilversion 2.000 mm (kürzbar)
Mittlere Temperatur: -20 bis +80 °C
Prozessdruckbereich absolut: +0,5 bis +2,5 bar
ATEX II 1/3 D, CSA DIP/ II, III/1/E-G, FM DIP/ II, III/1/E-G
Vorteile
Sicherheit geht vor: Überfüllsicherung mit automatischer Rotationsüberwachung
Optische Rotationskontrolle für schnelle und einfache Überprüfung während der Installation und Fehlersuche
Extrem robustes Polymergehäuse mit aktuellsten Ex-Zertifikaten für ATEX, FM und CSA
Kostenersparnisse über den gesamten Lebenszyklus: Schnelle Bestellung über E-direct, einfache Installation und Fehlerbehebung ohne das Gerät zu demontieren. Bestes Preis-Leistungsverhältnis im Markt
Anpassung an das Gewicht der Schüttgüter ohne Werkzeuge
Gehäuse kann bis zu 360° gedreht werden für optimale Ausrichtung nach der Installation
Videos
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Fundamental Perfekt für Basisanwendungen FLEX: Fundamental Selection](/__image/a/9247230/k/ff2cdfd22a6dfc7f1ff30d6801ddb8949a3817a7/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_F_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Soliswitch FTE20
Deutsche Version - 01/2023
Robuster und kosteneffizienter Drehflügel-Grenzschalter für Schüttgüter
EN DE 31/01/202331/05/202224/12/201919/11/201530/03/2015Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2023
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
TI01047FDE_0923-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Soliswitch FTE20
Deutsche Version - 01/2023
Füllstandgrenzschalter
EN DE 31/01/202331/05/202224/12/201920/11/201523/03/2015Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2023
Dateigröße:
3.7 MB
Dateiname:
BA01069FDE_0823-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Soliswitch FTE20
Robuster und kosteneffizienter Drehflügel-Grenzschalter für Schüttgüter
EN DE 31/01/202331/05/202224/12/201919/11/201530/03/2015Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2023
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
TI01047FDE_0923-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Soliswitch FTE20
Füllstandgrenzschalter
EN DE 31/01/202331/05/202224/12/201920/11/201523/03/2015Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2023
Dateigröße:
3.7 MB
Dateiname:
BA01069FDE_0823-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Soliswitch FTE20
Point level switch
Ex ta IIIC T<sub>200</sub> T110 °C Da (Process)
Ex tb IIIC T110 °C Db (Enclosure)EN DE 28/09/202216/08/2021Sprache:
Englisch
Version:
28/09/2022
Dateigröße:
653.8 KB
Dateiname:
XA02685FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Soliswitch FTE20
Füllstandsgrenzschalter
ATEX:
Ex tb IIIC Txxx °C Db (Gehäuse)
Ex ta IIIC Txxx °C Da (Prozess)EN DE 25/03/202416/08/202219/07/202107/05/201829/04/2015Sprache:
Deutsch
Version:
25/03/2024
Dateigröße:
552.8 KB
Dateiname:
XA01034FDE_0624-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
FM approval FTE20
FM control drawing for point level switch Soliswitch FTE20
EN DE 06/03/202416/07/201507/07/2014Sprache:
Englisch
Version:
06/03/2024
Dateigröße:
376.6 KB
Dateiname:
XA01331FEN_03.23.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
FTE20
Point level switch
Ех ta IIIC T 110 °С Da Х
Ех tb IIIC T 110 °С Db ХEN DE 04/01/2021Sprache:
Englisch
Version:
04/01/2021
Dateigröße:
284.1 KB
Dateiname:
XA02355FEN_0121.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Sprache:
Englisch
Version:
14/10/2022
Dateigröße:
10.5 MB
Dateiname:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Sprache:
Spanisch
Version:
01/06/2022
Dateigröße:
7.2 MB
Dateiname:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2022
Dateigröße:
10.6 MB
Dateiname:
FA00001F00DE2522.pdf
-