
Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
-50°C ... 400°C
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Vakuum...10 bar
Anwendungsgebiet
Der Solicap FTI77 ist eine teil-/vollisolierte Schwert-/Seilsonde zur Grenzstanddetektion in fein- bis grobkörnigen Schüttgütern. Aufgrund der aktiven Ansatzkompensation bietet sie höchste Zuverlässigkeit und ist durch zahlreiche Zertifikate und Zulassungen universell einsetzbar. Aufgrund der robusten Konstruktion kann auch in Anwendungen mit sehr hohen Seitenbelastungen (Schwertversion bis zu 800 Nm) und bei abrasiven Medien sicher gemessen werden.
Für Anwendungen mit sehr hohen Seitenbelastungen (Schwertversion bis zu 800 Nm) und bei abrasiven Medien.
Prozessanschlüsse: Flansche und Gewinde
Messbereich: 200 bis 20.000 mm
Temperatur: -50 bis +400 °C
Druck: -1 bis +10 bar
Internationale Explosionsschutzzertifikate, SIL
Vorteile
Höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit aufgrund der sehr robusten Ausführung für raue Prozessbedingungen
Kostenersparnisse dank einfacher und schneller Inbetriebnahme, da der Abgleich per Tastendruck erfolgt
Universell einsetzbar durch zahlreiche Zertifikate und Zulassungen
Zweistufiger Überspannungsschutz gegen statische Entladungen aus dem Silo
Zuverlässige und sichere Messung aufgrund aktiver Ansatzkompensation für anbackende Schüttgüter
Einsatz in Sicherheitssystemen mit Anforderungen an die funktionale Sicherheit bis SIL2/SIL3
Einsparung von Lagerhaltungskosten durch leicht zu kürzende Schwertausführung und Seilausführung
Videos
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Solicap S - FTI77 Technische Information
Deutsche Version - 03/2010
Robuster Grenzschalter für den Schüttgüterbereich auch in Verbindung mit sehr hohen Temperaturen
EN DE 05/03/201027/04/200914/04/2009Sprache:
Deutsch
Version:
05/03/2010
Dateigröße:
2.2 MB
Dateiname:
TI433FDE_0110.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Solicap S FTI77 Betriebsanleitung
Deutsche Version - 10/2015
Grenzschalter kapazitiv
EN DE 28/10/201505/03/201027/04/200914/04/2009Sprache:
Deutsch
Version:
28/10/2015
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
BA00381FDE_13.15.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Solicap S FTI77
Kapazitiv
EN DE 05/09/202425/09/2023Sprache:
Deutsch
Version:
05/09/2024
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
TI01561FDE_0224-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Solicap S - FTI77 Technische Information
Robuster Grenzschalter für den Schüttgüterbereich auch in
Verbindung mit sehr hohen TemperaturenEN DE 05/03/201027/04/200914/04/2009Sprache:
Deutsch
Version:
05/03/2010
Dateigröße:
2.2 MB
Dateiname:
TI433FDE_0110.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Solicap S FTI77 Betriebsanleitung
Grenzschalter kapazitiv
EN DE 28/10/201505/03/201027/04/200914/04/2009Sprache:
Deutsch
Version:
28/10/2015
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
BA00381FDE_13.15.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Solicap S FTI77
Kapazitiv
EN DE 05/09/202425/09/2023Sprache:
Deutsch
Version:
05/09/2024
Dateigröße:
2.9 MB
Dateiname:
BA02078FDE_0224-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Solicap S FTI77
Kapazitiver Füllstandsgrenzschalter
EN DE 01/09/2021Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2021
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
KA01490FDE_0120.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Exchange of probe weights for Solicap M FTI56 (FTC53) and Solicap S FTI77
Exchange of probe weights for Solicap M FTI56 (FTC53) and Solicap S
FTI77EN DE 19/05/2021Sprache:
Englisch
Version:
19/05/2021
Dateigröße:
136.9 KB
Dateiname:
KA00658FA2_0510.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Electronic insert FEI5x Installation Instruction
Liquicap M, Solicap M/S
EN DE 05/04/2013Sprache:
Englisch
Version:
05/04/2013
Dateigröße:
643.1 KB
Dateiname:
EA01077FA2_0113.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Solicap S FTI77
ATEX:
II 1 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da
II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db
II 1/2 D Ex ia/tb IIIC T90°C Da/Db
IECEx:
Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da
Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db
Ex ia/tb IIIC T90°C Da/DbEN DE 15/02/202115/04/201601/04/201501/01/201001/03/2009Sprache:
Deutsch
Version:
15/02/2021
Dateigröße:
445.5 KB
Dateiname:
XA00486FDE_1520.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Solicap S FTI77
Ex ia IIIC T80°C T<sub>500</sub>130°C Da
Ex ia/tb IIIC T90°C Da/Db
Ех ia/tc IIIC T90°C Da/DcEN DE 04/07/202211/04/202213/06/2018Sprache:
Englisch
Version:
04/07/2022
Dateigröße:
439.3 KB
Dateiname:
XA01654FEN_0322-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Solicap S FTI77
II 1 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da
II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db
II 1/2 D Ex ia/tb IIIC T90°C Da/DbSprache:
Englisch
Version:
05/07/2021
Dateigröße:
439.3 KB
Dateiname:
XA02556FEN_0121-00.pdf
-