
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Stabsonde:+/- 2 mm
Seilsonde <= 15 m: +/- 2 mm
Seilsonde > 15 m: +/- 10 mm -
Prozesstemperatur
-50...+200 °C
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Vakuum...40 bar
-
Max. Messdistanz
Stab:
4 m Min DK>1.6
Seil:
25 m ...30 m Min DK>1.6;
30 m ... 45 m Min DK>1,9 -
Prozessseitige Hauptmaterialien
Stabsonde:
304, 304L, 316L, PTFE, PFA
Seilsonde:
304, 304L, 316, 316L, PTFE, PFA
Anwendungsgebiet
Levelflex FMP52 zur Füllstandsmessung in aggressiven Flüssigkeiten mit chemisch resistenter, spaltfrei beschichteter PFA Sonde. Alle prozessberührenden Teile sind aus FDA gelisteten Materialien. Der geführte Radar FMP52 bietet maximale Zuverlässigkeit selbst im Fall von bewegten Oberflächen. Levelflex FMP52 wird zur kontinuierlichen Füllstandsmessung von Flüssigkeiten, Pasten und Schlämmen eingesetzt, wie auch zur Trennschichtmessung. Die Messung wird nicht beeinträchtigt durch wechselnde Medien, Temperaturänderungen, Gasüberlagerungen oder Dämpfen.
Variante mit Stab- oder Seilsonde.
Prozessanschlüsse: Flansch oder Prozessanschlüsse für hygienische Anforderungen (Tri-Clamp, 11851)
Temperatur: -50 bis +200 °C
Druck: -1 bis +40 bar
Maximaler Messbereich: Stab 4 m, Seil 45 m
Messgenauigkeit: Stabsonde ± 2 mm
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, SIL, Hygienezulassungen, Schiffbauzulassung, 5-Punkt-Linearitätsprotokoll
Vorteile
Zuverlässige Messung selbst bei sich ändernden Medien und Prozessbedingungen
HistoROM Datenmanagement-Konzept für schnelle und einfache Inbetriebnahme, Wartung und Diagnose
Höchste Zuverlässigkeit dank neuer Multi-Echo Tracking Auswertung
Hardware und Software entwickelt nach IEC 61508 bis SIL3
Heartbeat Technology für einen kosten-effektiven und sicheren Anlagenbetrieb während des gesamten Lebenszyklus
Einfache Integration in Leit- oder Asset-Management Systeme und intuitives, menügeführtes Bedienkonzept (vor Ort oder über das Leitsystem)
Weltweit einfachste Wiederholungsprüfung für SIL und WHG spart Zeit und Kosten
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
Deutsche Version - 10/2024
Geführtes Radar
EN DE 01/10/202422/02/202330/06/202212/04/202231/07/2020Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2024
Dateigröße:
5 MB
Dateiname:
TI01001FDE_3024-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 HART
Deutsche Version - 10/2024
Geführtes Radar
EN DE 01/10/202413/12/202230/06/202231/07/202012/04/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2024
Dateigröße:
5.4 MB
Dateiname:
BA01001FDE_2524-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2624.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
Geführtes Radar
EN DE 01/10/202422/02/202330/06/202212/04/202231/07/2020Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2024
Dateigröße:
5 MB
Dateiname:
TI01001FDE_3024-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 PROFIBUS PA
Geführtes Radar
EN DE 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2024
Dateigröße:
4.9 MB
Dateiname:
BA01006FDE_2124-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Levelflex / Levelflex M Zentrierscheibe / Centering disk (PFA) Mounting Instructions
Accessory
EN DE 29/09/201727/02/201425/04/201208/02/201124/09/2010Sprache:
Englisch
Version:
29/09/2017
Dateigröße:
82.6 KB
Dateiname:
BA00378FA2_1717.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 HART
Geführtes Radar
EN DE 01/10/202413/12/202230/06/202231/07/202012/04/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2024
Dateigröße:
5.4 MB
Dateiname:
BA01001FDE_2524-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 FOUNDATION Fieldbus
Geführtes Radar
EN DE 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2024
Dateigröße:
6.1 MB
Dateiname:
BA01052FDE_0924-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Levelflex FMP5x HART Beschreibung Geräteparameter
GeführtesRadar
EN DE 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Sprache:
Deutsch
Version:
28/04/2016
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
GP01000FDE_1616.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Beschreibung Geräteparameter
Geführtes Radar
EN DE 30/10/201404/08/2011Sprache:
Deutsch
Version:
30/10/2014
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
GP01001FDE_1314.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Beschreibung Geräteparameter
Geführtes Radar
EN DE 09/06/201527/04/2012Sprache:
Deutsch
Version:
09/06/2015
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
GP01015FDE_0215.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 HART
Geführtes Radar
EN DE 30/06/202205/04/202212/04/201817/11/201712/02/2015Sprache:
Deutsch
Version:
05/04/2022
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
KA01077FDE_1922-00.pdf
-