
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0mg/l ... 20mg/l
0%SAT ... 200%SAT
0 ... 400hPa -
Prozesstemperatur
-5°C ... 60°C
-
Prozessdruck
max. 10bar
Anwendungsgebiet
Oxymax COS61 ist ein Hochleistungs-Sauerstoffsensor, der schnelle, genaue und driftfreie Messungen bietet. Er unterstützt Ihren Prozess durch geringen Wartungsaufwand, hohe Verfügbarkeit und einfache Handhabung. Die langlebige, stabile Fluoreszenzschicht des Sensors ist ausschließlich sauerstoffselektiv (keine Querempfindlichkeit) und gewährleistet so eine gleichbleibend zuverlässige Messung.
Oxymax COS61 misst die Konzentration von gelöstem Sauerstoff in:
Kläranlagen:
- Sauerstoffregelung im Belebungsbecken
- Prozesswasseraufbereitung und -überwachungWasserwerke:
- Statusüberwachung von Trinkwasser (Sauerstoffanreicherung, Korrosionsschutz usw.)
- Wasserqualitätsüberwachung in Flüssen, Seen oder MeerenUtilities aller Industrien:
- Sauerstoffregelung in der biologischen Behandlung
- Prozesswasseraufbereitung und -überwachungFischzucht:
- Sauerstoffkontrolle für optimale Wachstumsbedingungen
Vorteile
Minimale Wartung, maximale Verfügbarkeit
Schnelle, driftfreie Messung für Belebungsregelung und Prozessüberwachung
Langzeitstabil für erhöhte Prozesssicherheit
Leistungsstark in allen Belebungsprozessen (SBR, Anamox usw.)
Chemikalienfrei: kein Elektrolyt-Handling notwendig
Einfache Umstellung der Messstelle auf optische Technologie, kompatibel mit COS31 und COS41
Videos
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Oxymax COS61D/COS61
Deutsche Version - 01/2022
Optischer Sensor für die Messung von gelöstem Sauerstoff
EN DE 05/01/202219/03/202119/02/202117/07/201821/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
05/01/2022
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
TI00387CDE_1621-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Betriebsanleitung COS61
Deutsche Version - 08/2012
Optischer Sauerstoffsensor
EN DE 21/08/201201/10/200501/06/2005Sprache:
Deutsch
Version:
21/08/2012
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
BA00387CDE_13.12.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Oxymax COS61D/COS61
Optischer Sensor für die Messung von gelöstem Sauerstoff
EN DE 05/01/202219/03/202119/02/202117/07/201821/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
05/01/2022
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
TI00387CDE_1621-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Betriebsanleitung COS61
Optischer Sauerstoffsensor
EN DE 21/08/201201/10/200501/06/2005Sprache:
Deutsch
Version:
21/08/2012
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
BA00387CDE_13.12.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Kurzanleitung Oxymax COS61
Optischer Sauerstoffsensor
EN DE 21/08/201201/10/2005Sprache:
Deutsch
Version:
21/08/2012
Dateigröße:
826 KB
Dateiname:
KA00387CDE_13.12.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Kit für Oxymax COS61/COS61D
Für die Wartung der Sauerstoff-Sensoren COS61 und COS61D
EN DE 04/03/202518/05/2022Sprache:
Deutsch
Version:
04/03/2025
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
EA01425CDE_0225-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD COV61
Maintenance Kit for COS61 and COS61D
Sprache:
Englisch
Version:
13/03/2025
Dateigröße:
287.7 KB
Dateiname:
SD03389CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: OxyMax W
Product root: COS61-
Declaration number: HE_01675_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSEN DE 27/09/2022Sprache:
Englisch
Version:
27/09/2022
Dateigröße:
387.8 KB
Dateiname:
HE_01676_01.22_COS61D_China-RoHS.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: OxyMax W
Product root: COS61-
Declaration number: EC_00151_02.16EN DE 06/01/2023Sprache:
Englisch
Version:
06/01/2023
Dateigröße:
277.9 KB
Dateiname:
EC_00151_03.23_COS61_nonEx.pdf
-
-
-
UK Conformity Assessed
Product family: OxyMax W
Product root: COS61-
Declaration number: UK_00376_01.21Sprache:
Englisch
Version:
06/08/2021
Dateigröße:
277.8 KB
Dateiname:
UK_00376_1.21 COS61_nonEx.pdf
-