Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0,05 - 20mg/l
-
Prozesstemperatur
max. 50°C
-
Prozessdruck
max. 10bar
Anwendungsgebiet
Oxymax COS41 ist ein zuverlässiger und genauer Sauerstoffsensor für alle Arten von Wasser- und Abwasseranwendungen. Er ist wartungsarm, langlebig und bietet ein ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Oxymax COS41 misst die Konzentration von gelöstem Sauerstoff in:
Kläranlagen:
- Sauerstoffregelung im Belebungsbecken
- Prozesswasseraufbereitung und -überwachungWasserwerke:
- Statusüberwachung von Trinkwasser (Sauerstoffanreicherung, Korrosionsschutz usw.)
- Wasserqualitätsüberwachung in Flüssen, Seen oder MeerenUtilities aller Industrien:
- Sauerstoffregelung in der biologischen Behandlung
- Prozesswasseraufbereitung und -überwachungFischzucht:
- Sauerstoffkontrolle für optimale Wachstumsbedingungen
Vorteile
Hohe Messgenauigkeit
Lange Wartungsintervalle
Minimaler Kalibrieraufwand dank einfacher Luftkalibrierung
Videos
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information Oxymax W COS41
Deutsche Version - 03/2007
Amperometrischer Sauerstoffsensor
EN DE 01/03/200701/06/2001Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2007
Dateigröße:
399.4 KB
Dateiname:
TI284CDE.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Betriebsanleitung Oxymax W COS41
Deutsche Version - 04/2004
Sensor für die Messung von gelöstem Sauerstoff
EN DE 01/04/200401/05/2001Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2004
Dateigröße:
499.6 KB
Dateiname:
Ba284cde.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information Oxymax W COS41
Amperometrischer Sauerstoffsensor
EN DE 01/03/200701/06/2001Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2007
Dateigröße:
399.4 KB
Dateiname:
TI284CDE.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Betriebsanleitung Oxymax W COS41
Sensor für die Messung von gelöstem Sauerstoff
EN DE 01/04/200401/05/2001Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2004
Dateigröße:
499.6 KB
Dateiname:
Ba284cde.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Kurzanleitung Oxymax W COS41
Amperometrischer Sauerstoffsensor
EN DE 01/06/2005Sprache:
Deutsch
Version:
01/06/2005
Dateigröße:
396.7 KB
Dateiname:
KA284CDE.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Kit COS41 / COS51D/E
für die Wartung der Sauerstoffsensoren Oxymax W COS41 / COS51D und
Memosens COS51EEN DE 05/05/2023Sprache:
Deutsch
Version:
05/05/2023
Dateigröße:
639.5 KB
Dateiname:
EA01476CDE_0123-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD COV45
Maintenance Kit for COS41,
COS51D and COS51ESprache:
Englisch
Version:
08/10/2024
Dateigröße:
270 KB
Dateiname:
SD03287CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Elektrolytlösungen
COV45-41TNx_51Txx (India)
Electrolyte for COS41/COS51D/E
Sprache:
Englisch
Version:
20/02/2024
Dateigröße:
128.1 KB
Dateiname:
MSDS_COV45-41TNx_51Txx_(IND).pdf
-
-
-
Elektrolytlösungen
COV45-41TNx_51Txx (Italy)
Electrolyte for COS41/COS51D/E
Sprache:
Italienisch
Version:
20/02/2024
Dateigröße:
134.5 KB
Dateiname:
MSDS_COV45-41TNx_51Txx_(I).pdf
-
-
-
Elektrolytlösungen
COV45-41TNx_51Txx (Japan)
Electrolyte for COS41/COS51D/E
Sprache:
Japanisch
Version:
20/02/2024
Dateigröße:
410 KB
Dateiname:
MSDS_COV45-41TNx_51Txx_(J).pdf
-