Vorteile auf einen Blick
-
Überwachen Sie Ihren pH-Wert im Flotationsprozess mit dem pH-Sensor Memosens CPS91E. Profitieren Sie von der Memosens 2.0-Technologie und maximaler Prozessintegrität durch kontaktlose, induktive Signalübertragung. Das Bundle beinhaltet den Einkanal-Messumformer Liquiline CM442 und die robuste und zuverlässige Eintaucharmatur Dipfit CPA111. Profitieren Sie von einer kompletten Messstelle aus einer Hand, um Ihren pH-Wert zuverlässig zu erfassen und einen effizienten Prozess zu gewährleisten.
-
Alle Vorteile im Überblick
Schnelle Ansprechzeit für präzise Prozesskontrolle
Minimiertes Risiko der Verstopfung in verunreinigten Lösungen dank des offenen Diaphragmas des Memosens-Sensors CPS91E
Eingebaute Ionenfalle für längere Lebensdauer
Erweiterte Diagnosemöglichkeiten dank Heartbeat Technology und intuitiver Bedienung
Modulare Eintaucharmatur, die mit einer Reinigungsdüse aufgerüstet werden kann, um die Reinigung im Prozess zu automatisieren
Bundle im Detail

Komponenten und Vorkonfigurationen
-
Konfiguration
Um die Kompatibilität der Komponenten untereinander sicherzustellen, sind bestimmte Parameter vorkonfiguriert. Frei konfigurierbare Parameter bieten Ihnen die Flexibilität, eine individuelle Konfiguration vorzunehmen.
Komponenten können in dem im Warenkorb enthaltenen Bundle konfiguriert werden -
Komponenten1
- F
- L
- E
- X
Digitaler pH-Sensor
Memosens CPS91EBefestigungen:CPS91E- _ 7BTH2Elektrodentyp:7Grundausführung, Nullpunkt pH 7,0, Temperatursensor NTC 30kAnwendungsbereich:B0-14 pH, 0...110oC, 0,8...14 bar (abs)Referenzsystem:THOffene Überführung, Ionenfalle, 3 M KCl, Ag/AgClSchaftlänge:2120mm -
2
- F
- L
- E
- X
1-/2-Kanal-Messumformer
Liquiline CM442Befestigungen:CM442- _ _ _ _ _ _ _ -
3
Eintaucharmatur
Dipfit CPA111Befestigungen:CPA111-00 _Eintauchtiefe:01000mmWerkstoff Armatur; Dichtung; PAL:0PP, O-Ring EPDM -
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
Digitaler pH-Sensor
Memosens CPS91E
Memosens CPS91E ist mit der digitalen Technologie Memosens 2.0 ausgestattet und bietet eine verbesserte Datenspeicherung für die vorausschauende Wartung und das IIoT. Der Sensor verfügt über eine offene Überführung, die Verschmutzungen verhindert und die zuverlässigste Messung in faserigen Medien oder Medien mit einem hohen Gehalt an Schwebstoffen wie Dispersionen, Ausfällungen oder Emulsionen gewährleistet. Memosens CPS91E ist vollkommen feuchtigkeitsbeständig und kann im Labor vorkalibriert werden, was den Betrieb erleichtert und die Prozessintegrität verbessert.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
• Chemische Prozesse
• Zellstoff- und Papierindustrie
• Rauchgaswäsche
• Stark verschmutzte Medien:
• Feststoffe
• Emulsionen
• Fällungsreaktionen -
Merkmal
Digitale pH-Elektroden mit offener Überführung für kontaminierte Medien und integrierterem Temperatursensor
-
Messbereich
0 ... 14 pH
-
Messprinzip
Gel-Kompaktelektrode mit offener Überführung und Doppelgelreferenz
-
Design
Alle Schaftlängen mit Temperaturfühler
Advanced Gel Technology -
Material
Sensorschaft: prozessgeeignetes Glas
pH-Membranglas: Typ B
Ableitsystem: Ag/AgCl
O-Ring: FKM
Prozessverschraubung: PPS glasfaserverstärkt
Typenschild: keramisches Metalloxid -
Maße
Durchmesser: 12 mm (0.47 in)
Sensorlänge: 120, 225, 360, 425 mm
(4.72, 8.86, 14.17 und 16.73 in) -
Prozesstemperatur
0 ... 110 °C (32 ... 230 °F)
-
Prozessdruck
0,8 … 14 bar (11,6 … 203 psi) absolut
-
Temperatursensor
NTC 30K
-
Ex zertifiziert
Mit ATEX-, IECEx-, CSA C/US-, NEPSI-, Japan Ex und INMETRO-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 0, Zone 1 und Zone 2.
-
Anschluss
Induktiver, digitaler Steckkopf mit Memosens 2.0-Technologie
-
Anschluss-Schutzart
IP68
1-/2-Kanal-Messumformer
Liquiline CM442
Der Messumformer Liquiline CM442 ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu 2 Memosens-Sensoren Ihrer Wahl aus über 12 Messparametern. Dabei überzeugt er durch eine automatische Sensorerkennung, seine einfache Bedienbarkeit und durch standardisierte Ersatzteile, die mit allen anderen Geräten der Liquiline-Plattform kompatibel sind. Mit seinen Eingängen, Ausgängen, Reglern und Mathematikmodulen können Sie sogar Reinigungssysteme oder Dosierpumpen regeln. Darüber hinaus hilft Ihnen die Heartbeat Technology, die ideale Balance zwischen Messstellenverfügbarkeit und Instandhaltungskosten zu finden.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Sensor ORP / Redox
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge,
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
-
Ausgang / Kommunikation
2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Konduktiv
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
-
Ausgang / Kommunikation
2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Amperometrische Sauerstoffmessung
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP67
-
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
-
Ausgang / Kommunikation
2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Freies Chlor
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
-
Ausgang / Kommunikation
2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Vier-Strahl Wechsellicht
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 ... 2x Memosens Digitaleingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Ultraschall Sensoren
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setups auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 bis 2x Memosens Digitaleingang
2x 0/4 bis 20mA Eingang optional
2x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 bis 8x 0/4 bis 20 mA Stromausgänge
Alarmrelais, 2x Relais, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Fluoreszenzmessung
-
Messprinzip
UV photometrisch
-
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2...4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
Eintaucharmatur
Dipfit CPA111
Die Eintaucharmatur Dipfit CPA111 ist für Anwendungen in offenen und geschlossenen Tanks konzipiert. Sie bietet Platz für drei Sensoren, die dank Bajonettverschluss leicht montiert und entfernt werden können. Der Verschiebeflansch bietet Ihnen die erforderliche Flexibilität für eine universelle Verwendung. Dipfit ist die zeit- und kostensparende Lösung für die Standard-Wasser- und Abwasseraufbereitung.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Prozess
-
Installation
Eintaucharmatur
-
Merkmal
Für offene und geschlossene Tanks, sowie Gerinne.
-
Design
- Messzellenhalterung in Bajonetttechnik.- 3 Elektrodeneinbauplätze (je 120mm Länge)- variable Armaturenlänge.- integrierte Sprühreinigung CPR31 oder externe Sprühreinigung CPR30.- Processanschluß über Fest- oder Verschiebeflansch.
-
Material
Armatur :PP Dichtung : EPDM
-
Maße
500 - 3000mm, Sonderlänge auf Anfrage
-
Prozesstemperatur
max. 80°C
-
Prozessdruck
max. 4bar
-
Anschluss
Eintaucharmatur, Losflansch DN100, Druckflansch DN100/PN4, Verschiebeflansch DN100
-
Messprinzip
Sensor ORP / Redox
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Prozess
-
Installation
Eintaucharmatur
-
Merkmal
Für offene und geschlossene Tanks, sowie Gerinne.
-
Design
- Messzellenhalterung in Bajonetttechnik.- 3 Elektrodeneinbauplätze (je 120mm Länge)- variable Armaturenlänge.- integrierte Sprühreinigung CPR31 oder externe Sprühreinigung CPR30.- Processanschluß über Fest- oder Verschiebeflansch.
-
Material
Armatur :PP Dichtung : EPDM
-
Maße
500 - 3000mm, Sonderlänge auf Anfrage
-
Prozesstemperatur
max. 80°C
-
Prozessdruck
max. 4bar
-
Anschluss
Eintaucharmatur, Losflansch DN100, Druckflansch DN100/PN4, Verschiebeflansch DN100
Digitales Messkabel
CYK10
CYK10 garantiert den absolut wasserdichten Anschluss von Memosens-Sensoren zum Messumformer. Seine induktive Kupplung schließt Kontaktkorrosion aus und garantiert die galvanische Trennung von Messumformer und Medium. Vergessen Sie einfach limitierte Kabellängen, Störpotentiale oder Feuchtigkeit und profitieren Sie von einer vollständig sicheren und zuverlässigen Signalübertragung.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Installation
Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Messbereich
Hochohmiges Kabel nicht notwendig
-
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Prozessdruck
max. 50bar abs. bei 135°C.
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor
-
Ex zertifiziert
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Anschluss-Schutzart
IP68
-
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
-
Messprinzip
Sensor ORP / Redox
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Installation
Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor
-
Ex zertifiziert
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
-
Messprinzip
Konduktiv
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Installation
Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor.
-
Ex zertifiziert
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
-
Messprinzip
Amperometrische Sauerstoffmessung
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Installation
Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor
-
Ex zertifiziert
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich
-
Messprinzip
Freies Chlor
-
Anwendung
Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen
-
Merkmal
Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion -
Design
Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit -
Material
Mantel: TPE
Verbindungsdosen: Aluminium -
Maße
Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
Kabel: 2x2, verdrillte Paare
Länge: bis zu 100m -
Prozesstemperatur
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperatursensor
Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor
-
Zusätzliche Zertifikate
Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich