Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Die Flowfit CPA240 ist eine Durchflussarmatur für hohe Temperaturen und Drücke.

Durchflussarmatur
Flowfit CPA240

Robuste Armatur für die Industrien Chemie, Petrochemie und Kraftwerke

CPA240
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Prozesstemperatur

    PVDF-Version: 0 ... 120 °C (32 ... 248 °F)
    Edelstahl-Version: -15 ... 150 °C (5 ... 302 °F)
    Mit EPDM: -15 bis 140 °C (5 ... 284 °F)

  • Prozessdruck

    PVDF-Version:
    max. 8 bar bei 50 °C (max. 116 psi bei 122 °F)
    Edelstahlausführung: max. 10 bar (max. 145 psi)

Anwendungsgebiet

Die Durchflussarmatur Flowfit CPA240 ist für alle anspruchsvollen Anwendungen mit hohen Temperaturen und Drücken konzipiert. Mit ihren verschiedenen Anschlüssen passt sich Flowfit flexibel an Ihren Prozess an und bietet Platz für drei Sensoren. Zudem sparen Sie Zeit bei Wartung und Rekalibrierung dank besonders leichtem Sensoreinbau und -ausbau.

Flowfit CPA240 ist für den Einbau in Rohrleitungen vorgesehen in:

  • Chemischer Industrie

  • Petrochemie

  • Kraftwerken und Müllverbrennungsanlagen

  • Metallgewinnung und -veredelung

  • Trinkwasseraufbereitung

Sie kann bei Drücken bis maximal 10 bar (Edelstahl) oder 8 bar (PVDF) eingesetzt werden.

Vorteile

  • Einfacher Ein- und Ausbau des Elektrodenhalters (z.B. zur Kalibrierung)

  • Flexible Prozessanbindung durch unterschiedliche Prozessanschlüsse und Einbauarten

  • Reduzierte Kondenswasserbildung durch atmungsaktiven Goretex®-Filter

  • Geringer Installationsaufwand durch drei Einbauplätze für 120-mm-Sensoren und Reinigung

Vorgänger

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel