Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
k= 1 : 10,0µS/cm - 20,0mS/cm
-
Prozesstemperatur
max. 135°C
-
Prozessdruck
max. 16bar
Anwendungsgebiet
Condumax CLS21 ist ein robuster Leitfähigkeitssensor für alle Prozess- und Umweltanwendungen. Er liefert Ihnen präzise und zuverlässige Messwerte für eine optimale Prozess- und Produktqualitätsüberwachung. Darüber hinaus bietet der Sensor eine hohe chemische, thermische und mechanische Beständigkeit und eine lange Haltbarkeit.
Condumax CLS21 misst die Leitfähigkeit in allen Prozess- und Umweltanwendungen, wie:
Trinkwasseraufbereitung
Entsalzungsanlagen
Brauchwasseraufbereitung
Gewässerüberwachung
Phasentrennung bei mittleren Leitfähigkeiten (z. B. Milch/Wasser)
Mit seinen internationalen Explosionsschutzzulassungen, wie ATEX und FM, ist der Sensor für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
Vorteile
Sichere und genaue Messwerte bei mittleren bis hohen Leitfähigkeiten
Robustes, wartungsarmes Design
Hohe chemische, thermische, mechanische Beständigkeit
Qualitätszertifikat mit individueller Zellkonstante
Videos
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Condumax CLS21D/CLS21 Technische Information
Deutsche Version - 01/2018
Leitfähigkeitssensoren, analog oder digital mit Memosens-Technologie
EN DE 31/01/201831/10/201410/09/201201/04/201001/10/2007Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2018
Dateigröße:
901.9 KB
Dateiname:
TI00085CDE_1518.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Condumax CLS15/16/21
Deutsche Version - 06/2022
Konduktive Leitfähigkeitsmessung in Flüssigkeiten
EN DE 01/06/202219/08/202010/10/201731/07/201631/10/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/06/2022
Dateigröße:
959.1 KB
Dateiname:
BA01148CDE_0622-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Condumax CLS21D/CLS21 Technische Information
Leitfähigkeitssensoren, analog oder digital mit Memosens-Technologie
EN DE 31/01/201831/10/201410/09/201201/04/201001/10/2007Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2018
Dateigröße:
901.9 KB
Dateiname:
TI00085CDE_1518.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Condumax CLS15/16/21
Konduktive Leitfähigkeitsmessung in Flüssigkeiten
EN DE 01/06/202219/08/202010/10/201731/07/201631/10/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/06/2022
Dateigröße:
959.1 KB
Dateiname:
BA01148CDE_0622-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
INMETRO Ex ia IIC T6 ... T3 GaEN DE 26/09/2024Sprache:
Englisch
Version:
26/09/2024
Dateigröße:
511 KB
Dateiname:
XA03308CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Condumax CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaSprache:
Englisch
Version:
16/10/2024
Dateigröße:
494.9 KB
Dateiname:
XA03416CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
NEPSI Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN DE 12/04/2024Sprache:
Englisch
Version:
12/04/2024
Dateigröße:
602.6 KB
Dateiname:
XA03295CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Konduktiv messende Leitfähigkeitssensoren
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN DE 10/01/202413/12/202101/05/200801/03/2003Sprache:
Deutsch
Version:
10/01/2024
Dateigröße:
501.5 KB
Dateiname:
XA00083CDE_1423-00.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenSprache:
Deutsch
Version:
27/04/2023
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Sprache:
Japanisch
Version:
12/01/2024
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsSprache:
Englisch
Version:
27/04/2023
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: ConduMax H, ConduMax W
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21-
Declaration number: EC_00317_04.24EN DE 18/10/2024Sprache:
Englisch
Version:
18/10/2024
Dateigröße:
227.7 KB
Dateiname:
EC_00317_04.24_CLSxx_.pdf
-