![Condumax CLS19 misst verlässlich und genau in vielen Leitfähigkeitsanwendungen. Condumax CLS19 ist ein Leitfähigkeitssensor für einfache Standardapplikationen in Rein- und Reinstwasser.](/__image/a/76573/k/2b88141c7ac4b813e8a46dd3b762819c2d224c5d/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CLS19.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
k= 0,01 : 0-20µS/cmk= 0,1 : 0-200µS/cm
-
Prozesstemperatur
max. 60°C
-
Prozessdruck
max. 6bar (20°C)
Anwendungsgebiet
Condumax CLS19 misst die Leitfähigkeit in den unteren Messbereichen. Er arbeitet zuverlässig und genau und eignet sich für viele Anwendungen. Er ist für eine geringe Wartung und eine lange Lebensdauer konzipiert und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Condumax CLS19 misst die Leitfähigkeit in Rein- und Reinstwasseranwendungen für die Überwachung und Steuerung von:
Ionenaustauscher
Umkehrosmose
Kühlwasser
Destillation
Chipcleaning
Vorteile
Sichere und genaue Messwerte bei geringen Leitfähigkeiten
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Leichte Montage mit Gewinde
Robustes Design für hohe Haltbarkeit
Verschiedene Zellkonstanten sorgen für einen großen Messbereich
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Condumax CLS19
Deutsche Version - 02/2022
Leitfähigkeitssensor
EN DE 21/02/202201/03/200801/01/200301/12/2002Sprache:
Deutsch
Version:
21/02/2022
Dateigröße:
491.3 KB
Dateiname:
TI00110CDE_1321-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Condumax CLS19
Deutsche Version - 08/2020
Konduktiv gemessene Leitfähigkeit in Flüssigkeiten
EN DE 19/08/202031/05/2018Sprache:
Deutsch
Version:
19/08/2020
Dateigröße:
230.7 KB
Dateiname:
BA01900CDE_0220.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Condumax CLS19
Leitfähigkeitssensor
EN DE 21/02/202201/03/200801/01/200301/12/2002Sprache:
Deutsch
Version:
21/02/2022
Dateigröße:
491.3 KB
Dateiname:
TI00110CDE_1321-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Condumax CLS19
Konduktiv gemessene Leitfähigkeit in Flüssigkeiten
EN DE 19/08/202031/05/2018Sprache:
Deutsch
Version:
19/08/2020
Dateigröße:
230.7 KB
Dateiname:
BA01900CDE_0220.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenSprache:
Deutsch
Version:
27/04/2023
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Sprache:
Japanisch
Version:
12/01/2024
Dateigröße:
6.3 MB
Dateiname:
CP01313CJA_0223.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsSprache:
Englisch
Version:
27/04/2023
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: ConduMax W
Product root: CLS19-
Declaration number: EC_00700_01.18EN DE 06/01/2023Sprache:
Englisch
Version:
06/01/2023
Dateigröße:
281.6 KB
Dateiname:
EC_00700_02.23_CLS19_nonEx.pdf
-
-
-
UK Conformity Assessed
Product family: ConduMax W
Productroot: CLS19-
Declaration number: UK_00301_01.21Sprache:
Englisch
Version:
10/08/2021
Dateigröße:
273.4 KB
Dateiname:
UK_00301_01.21 CLS19 NonEx.pdf
-