Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
k=0.01: 0 ... 20 µS/cm
k= 0.1: 0 ... 200 µS/cm -
Prozesstemperatur
-30 ... 160 °C (-22 ... 320 °F)
-
Prozessdruck
max. 40bar
Anwendungsgebiet
Condumax CLS12 ist ein robuster Leitfähigkeitssensor für Wasser-/Dampfkreisläufe in Kraftwerken. Er ist optimiert für geringe Leitfähigkeiten (auch bei hohen Temperaturen und Drücken), um Ihre Prozesse vor Ablagerungen und Korrosion zu schützen. Zudem ist er einfach zu warten und in Betrieb zu nehmen (großer Anschlussklemmenraum) und somit der ideale Sensor für harte Umgebungen.
Condumax CLS12 misst die Leitfähigkeit in Wasser-/Dampfkreisläufen der Kraftwerks- und Energieindustrie:
Kondensatüberwachung
Kesselspeisewasserüberwachung
Kesselabschlämmüberwachung
Der Sensor kann in allen Anwendungen mit geringer Leitfähigkeit und hohen Temperaturen und Drücken verwendet werden.
Mit seinen internationalen Explosionsschutzzulassungen, wie ATEX und FM, ist der Sensor für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
Vorteile
Zuverlässige und genaue Messwerte bei geringen Leitfähigkeiten
Optimiert für hohe Drücke und Temperaturen von bis zu 160°C (320°F)
Leicht zu reinigen dank rostfreiem Stahlkörper und entfernbarer Außenelektrode
Robustes Design für hohe Haltbarkeit
Qualitätszertifikat mit Angabe der individuellen Zellkonstanten
Videos
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Condumax CLS12
Deutsche Version - 02/2022
Leitfähigkeitssensor für Hochtemperatur-Anwendungen
EN DE 21/02/202201/06/200301/01/200301/05/2000Sprache:
Deutsch
Version:
21/02/2022
Dateigröße:
825.6 KB
Dateiname:
TI00082CDE_1321-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Condumax CLS12/CLS13 Betriebsanleitung
Deutsche Version - 10/2017
Leitfähigkeitssensoren für Hochtemperatur-Anwendungen
EN DE 10/10/201731/10/2016Sprache:
Deutsch
Version:
10/10/2017
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
BA01641CDE_0217.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Condumax CLS12
Leitfähigkeitssensor für Hochtemperatur-Anwendungen
EN DE 21/02/202201/06/200301/01/200301/05/2000Sprache:
Deutsch
Version:
21/02/2022
Dateigröße:
825.6 KB
Dateiname:
TI00082CDE_1321-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Condumax CLS12/CLS13 Betriebsanleitung
Leitfähigkeitssensoren für Hochtemperatur-Anwendungen
EN DE 10/10/201731/10/2016Sprache:
Deutsch
Version:
10/10/2017
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
BA01641CDE_0217.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit Außenhülse CLS12/CLS13
für den Austausch der Außenhülse der Leitfähigkeitssensoren CLS12/CLS13
EN DE 01/03/2023Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2023
Dateigröße:
482.2 KB
Dateiname:
EA01471CDE_0123-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Condumax CLS12, CLS13
Supplement to: BA01641C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T6..T3 Ga (CLS12)
UK II 1G Ex ia IIC T6..T2 Ga (CLS13)Sprache:
Englisch
Version:
31/12/2021
Dateigröße:
438.9 KB
Dateiname:
XA02808CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
INMETRO Ex ia IIC T6 ... T3 GaEN DE 26/09/2024Sprache:
Englisch
Version:
26/09/2024
Dateigröße:
511 KB
Dateiname:
XA03308CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
NEPSI Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN DE 12/04/2024Sprache:
Englisch
Version:
12/04/2024
Dateigröße:
602.6 KB
Dateiname:
XA03295CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Konduktiv messende Leitfähigkeitssensoren
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN DE 10/01/202413/12/202101/05/200801/03/2003Sprache:
Deutsch
Version:
10/01/2024
Dateigröße:
501.5 KB
Dateiname:
XA00083CDE_1423-00.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Sprache:
Japanisch
Version:
12/01/2024
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-