Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
pH 0 … 14
-
Prozesstemperatur
-15 ... 135°C (5 … 275 °F)
-
Prozessdruck
Max. 11 bar abs bei 100 °C
(Max. 160 psi bei 212 °F)
Anwendungsgebiet
Memosens CPS47E ist der High Performer mit Flüssig-KCl-Referenz für Medien mit geringer Leitfähigkeit oder hoher organischer Belastung. Er misst genau auch in sich schnell ändernden Medienzusammensetzungen. Sein unzerbrechlicher Schaft gewährleistet die höchste Sicherheit Ihrer Produkte. Dank der digitalen Memosens 2.0-Technologie, widersteht der pH-Sensor Feuchtigkeit und ermöglicht Laborkalibrierung. Seine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten bietet die perfekte Basis für vorausschauende Wartung.
Medien mit hohem Gehalt an organischen Lösungsmitteln oder sehr niedrigen Leitfähigkeiten:
Chemische Industrie, Messung verblockender Medien
Kraftwerke, z. B. Kesselspeisewasser
Life Sciences, z. B. WFI (water for injection)
Mit allen relevanten Zulassungen für hygienische Anwendungen, wie EHEDG, 3A, EU1935/2004, USP 87/88.
Vorteile
IIoT-ready: Memosens 2.0 bietet eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten, ermöglicht eine bessere Trenderkennung und bietet eine zukunftssichere Basis für vorausschauende Wartung und erweiterte IIoT-Services..
-
Unzerbrechlich: Der glasfreie PEEK-Schaft sorgt für maximale Produktsicherheit, wo Glasbruch nicht tolerierbar ist.
Vergiftungsresistent: Konstantes Nachfüllen des KCl-Brückenelektrolyts und separate Referenzableitung hindern vergiftende Ionen am Eindringen in die Elektrode.
Der Sensor ist autoklavierbar und dampfsterilisierbar für langzeitstabile Messungen.
-
Geringe Wartung: Die ISFET-Technologie ist unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen und ermöglicht so lange Kalibrierintervalle.
-
Höchste Prozesssicherheit: Dank kontaktloser, induktiver Signalübertragung spielen Probleme mit Feuchtigkeit keine Rolle mehr.
-
Reduzierte Betriebskosten: Laborkalibrierung und schneller Sensortausch im Prozess minimieren Prozessstillstandszeiten und verlängern die Sensorlebensdauer
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Memosens CPS47E
Deutsche Version - 10/2023
ISFET-Sensor für die pH-Messung
EN DE 30/10/202315/09/2021Sprache:
Deutsch
Version:
30/10/2023
Dateigröße:
636.2 KB
Dateiname:
TI01616CDE_0223-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Memosens ISFET Sensoren CPS47E, CPS77E, CPS97E
Deutsche Version - 06/2024
pH-Messung
EN DE 26/06/202402/11/202314/09/2021Sprache:
Deutsch
Version:
26/06/2024
Dateigröße:
947.1 KB
Dateiname:
BA02154CDE_0324-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Memosens CPS47E
ISFET-Sensor für die pH-Messung
EN DE 30/10/202315/09/2021Sprache:
Deutsch
Version:
30/10/2023
Dateigröße:
636.2 KB
Dateiname:
TI01616CDE_0223-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Memosens ISFET Sensoren CPS47E, CPS77E, CPS97E
pH-Messung
EN DE 26/06/202402/11/202314/09/2021Sprache:
Deutsch
Version:
26/06/2024
Dateigröße:
947.1 KB
Dateiname:
BA02154CDE_0324-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3EN DE 15/02/202220/08/2021Sprache:
Englisch
Version:
15/02/2022
Dateigröße:
656.8 KB
Dateiname:
XA02689CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
Uk Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaSprache:
Englisch
Version:
20/08/2021
Dateigröße:
675.8 KB
Dateiname:
XA02647CEN_0121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens ISFET pH-Sensoren
pH-Messung
Ergänzung zu BA02154C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 27/08/2021Sprache:
Deutsch
Version:
27/08/2021
Dateigröße:
431.7 KB
Dateiname:
XA02692CDE_0121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 22/10/2021Sprache:
Englisch
Version:
22/10/2021
Dateigröße:
421.3 KB
Dateiname:
XA02699CEN_0121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 19/11/202420/08/2021Sprache:
Englisch
Version:
19/11/2024
Dateigröße:
527 KB
Dateiname:
XA02691CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN DE 28/08/202420/08/2021Sprache:
Englisch
Version:
28/08/2024
Dateigröße:
433.3 KB
Dateiname:
XA02688CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
JPN Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 20/08/2021Sprache:
Englisch
Version:
20/08/2021
Dateigröße:
420 KB
Dateiname:
XA02690CEN_0121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN DE 18/01/2022Sprache:
Englisch
Version:
18/01/2022
Dateigröße:
421 KB
Dateiname:
XA02818CEN_0122-00.pdf
-